(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

MELSEC-WSシリーズ CPUユニット

MELSEC-WSシリーズ CPUユニット
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
53,854円~
通常出荷日:
お見積り

三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・CPUユニット。
【用途】
・中~大規模シーケンス制御。

(i)ご注意

型番

2 の型番候補があります候補を表示

MELSEC-QS/WS CPUユニットの仕様

WS0-CPU000200

WS0-CPU000200 イメージ

WS0-CPU000200 イメージ

WS0-CPU000200の性能仕様

SILSIL3(IEC 61508)
SILCLSILCL3(IEC 62061)
安全カテゴリカテゴリ4(EN/ISO 13849-1)
パフォーマンスレベル(PL)PLe(EN/ISO 13849-1)
PFHd(時間当たりの危険側故障率)1.07×10-9
TM(ミッションタイム)20年(EN/ISO 13849)
保護等級端子:IP20(IEC 60529)
ケース:IP40(IEC 60529)
電磁両立性(EMC)クラスA(IEC 61000-6-2,EN 55011)
EFIインタフェース数0
Flexi Lineインタフェース数0
データインタフェースバックプレーンバス(FLEXBUS+)
設定インタフェースRS-232
外形寸法高さ(H)96.5mm
幅(W)22.5mm
奥行き(D)120.8mm
質量111g(±5%)
メモリプラグWS0­MPL経由の電源(A1,A2)供給電圧DC24V(DC16.8~30V)
電源電圧方式PELVまたはSELV
CPUユニットに給電する電源装置の電流は,電源装置またはヒューズによって,最大4Aに制限すること
消費電力最大2.5W
立上り時間最大18s

WS0-CPU000200の一般仕様

使用周囲温度-25~55℃
保存周囲温度-25~70℃
使用周囲湿度10~95%RH,結露なきこと
保存周囲湿度10~95%RH,結露なきこと
耐振動JIS B 3502, IEC 61131-2に適合断続的な振動がある場合周波数:5~8.4Hz,片振幅:3.5mm
周波数:8.4~150Hz,定加速度:9.8m/s2
掃引回数:X, Y, Z各方向10回
連続的な振動がある場合周波数:5~8.4Hz,片振幅:1.75mm
周波数:8.4~150Hz,定加速度:4.9m/s2
耐衝撃JIS B 3502, IEC 61131-2 に適合(147m/s2,作用時間11ms,正弦半波パルスにてXYZ3方向各3回)
使用雰囲気腐食性ガスがないこと
使用標高0~2,000m
設置場所制御盤内
オーバボルテージカテゴリII以下
汚染度2以下
装置クラスClass III
型番

WS0-CPU000200

WS0-CPU320202

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
EFI 備考

53,854円

1個

お見積り

× プログラム容量:FB255個 RS-232インタフェース 略称:WS0-CPU0 Powered by SICK

70,684円

1個

お見積り

プログラム容量:FB255個 Flexi Line・EFI(SICK安全機器設定・モニタ用の通信インタフェース)付 USB/RS-232インタフェース 略称:WS0-CPU3 Powered by SICK

Loading...

  1. 1

PDFダウンロード

  • ※三菱電機Webサイトへリンクします。

商品担当おすすめ

基本情報

RS232 CE UL
UL、CUL規格 KC規格

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSEC-WSシリーズ CPUユニット

MELSEC-WSシリーズ CPUユニット

    MELSEC-Q ユニバーサルモデルプロセスCPU

    MELSEC-Q ユニバーサルモデルプロセスCPU

      MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU

      MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU

        NJシリーズ データベース接続CPUユニット

        NJシリーズ データベース接続CPUユニット

          MELSEC-Qシリーズ C言語コントローラユニット

          MELSEC-Qシリーズ C言語コントローラユニット

            MELSEC iQ-Rシリーズ シーケンサCPUユニット

            MELSEC iQ-Rシリーズ シーケンサCPUユニット

              スマートリレー FL1F形 ベースモジュール

              スマートリレー FL1F形 ベースモジュール

                MELSEC-Qシリーズ 二重化CPU用トラッキングケーブル

                MELSEC-Qシリーズ 二重化CPU用トラッキングケーブル

                  MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット

                  MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット

                    MELSEC-QSシリーズ 安全CPUユニット

                    MELSEC-QSシリーズ 安全CPUユニット

                      MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプCPUユニット

                      MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプCPUユニット

                        MELSEC-Qシリーズ 二重化CPU

                        MELSEC-Qシリーズ 二重化CPU

                          MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル)

                          MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル)

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 IDEC 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格
                            (税別)
                            53,854円~ 181,757円~ 9,989円~ 558,999円~ 168,294円~ 94,899円~ 13,699円~ 28,899円~ 46,400円~ 168,294円~ 44,899円 475,630円~ 28,899円~
                            通常出荷日 お見積り   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            RS232 - - - - - - - - - - - -
                            CE - - - - - - - - - -
                            UL - - - - - - - -
                            UL、CUL規格 - - - - - - - -
                            KC規格 - - - - - - - - -

                            MELSEC-WSシリーズ CPUユニットのレビュー