スイッチング・パワーサプライ S8EAシリーズ(50/75/100/150Wタイプ)

スイッチング・パワーサプライ S8EAシリーズ(50/75/100/150Wタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2019/09/30まで
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,789円~ 特別価格
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

電源の基本的な機能に絞ったシンプルな回路を実現のスイッチング/パワーサプライ S8EA。
【特長】
・より使いやすく、お求めやすい基板型スイッチング電源。
・業界トップクラス※の小型サイズ(※2012年12月現在 メーカー調べ)。
・150%ピーク電流出力(出力24Vのみ)。
・シンプルな回路(力率改善回路なし、AC100~120V専用)。
・周囲温度60℃(負荷率60%)に対応※で小型装置に最適(※標準取りつけ/オープンタイプ)。
【用途】
・基板用電源と様々な機器に組み込まれ使用可能。

(i)ご注意

  • 旧RoHS対応品(6物質対応品)を一部型式にて5%~20%OFF、当日出荷にて販売しております。
    ※下記「型番リスト」に特別価格(赤文字)の記載がある型式のみ対象(型式末尾が"-R6")
  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
    1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
    2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
    3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     1、三菱PLC対応ケーブル(iQシリーズ)はこちら
     2、防塵パッキン付・制御ボックスはこちら
     3、水切構造、防塵・防水パッキン付・制御盤キャビネットはこちら

PDF

型番

26 の型番候補があります候補を表示

スイッチング/パワーサプライ S8EAの詳細

スイッチング/パワーサプライ S8EA 商品イメージ

スイッチング/パワーサプライ S8EA 商品イメージ

スイッチング/パワーサプライ S8EAの仕様例

種類(オープンタイプ)

容量出力電圧出力電流ピーク電流形式
50W12V4.3A-形S8EA-N05012
24V2.5A3.8A形S8EA-BN05024
75W12V6.3A-形S8EA-N07512
24V3.2A4.8A形S8EA-BN07524
100W5V20A-形S8EA-N10005
12V8.5A-形S8EA-N10012
24V4.3A6.5A形S8EA-BN10024
150W5V30A-形S8EA-N15005
12V12.5A-形S8EA-N15012
24V6.3A9.5A形S8EA-BN15024

種類(シャーシ/カバー付きタイプ)

容量出力電圧出力電流ピーク電流形式
50W12V4.3A-形S8EA-N05012LC
24V2.5A3.8A形S8EA-BN05024LC
75W24V3.2A4.8A形S8EA-BN07524LC
100W12V8.5A-形S8EA-N10012LC
24V4.3A6.5A形S8EA-BN10024LC
150W12V12.5A-形S8EA-N15012LC
24V6.3A9.5A形S8EA-BN15024LC
  • ※ 入力電圧は、すべての形式でAC100~120Vです。

定格/性能/機能

容量50W75W
出力電圧5V12V24V5V12V24V
効率(Typ.)AC100V入力時78%84%85%83%85%88%
入力条件電圧範囲 ※1AC100~120V(許容電圧AC85~132V、DC120~175V ※5)
周波数 ※150/60Hz(47Hz~63Hz)
電流(Typ.)AC100V入力時1.3A1.4A1.6A
力率-
高調波電流規制-
リーク電流AC100V入力時0.5mA以下(低リーク電流タイプは、0.1mA以下)
突入電流AC100V入力時17.5A以下
出力特性電圧可変範囲±10%(V.ADJにて) 
リップルノイズ電圧 ※2150mV以下240mV以下480mV以下150mV以下240mV以下480mV以下
入力変動±1%以下(入力AC100V 100%負荷にて)±1%以下(入力AC100V 100%負荷にて)
負荷変動2%以下1.5%以下2%以下1.5%以下
温度変動0.05%/℃以下
起動時間(Typ.)AC100V入力時400ms550ms
出力保持時間(Typ.)AC100V入力時20ms25ms
付属機能過電流保護定格電流105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰
過電圧保護 ※3有(定格出力の130%以上)
直列運転可(2台まで、外付けダイオード要)
並列運転不可
その他使用周囲温度-10℃~+60℃(温度ディレーティングあり)(ただし結露および氷結しないこと)
保存温度-25℃~+75℃
使用周囲湿度25~85%RH(保存湿度25~90%RH)
耐電圧AC3.0kV 1min.(入力一括)と(出力一括)間 (カットオフ電流10mA)
AC2.0kV 1min.(入力一括)と(PE)間 (カットオフ電流10mA)
AC1.0kV 1min.(出力一括)と(PE)間 (カットオフ電流20mA)
絶縁抵抗100MΩ以上(出力一括ー入力一括・PE)間
耐振動10~55Hz 19.6m/s2(2G)3方向 各1hにて異常のないこと
耐衝撃196.1m/s2 6方向各3回にて異常のないこと
雑音端子電圧EN55011 Group1 ClassB ※6 ※7
放射妨害電界強度EN55011 Group1 ClassB ※6 ※7
安全規格UL UR:UL60950-1(Recognition)
cUR:CSA C22.2 No.60950-1
EN:EN50178、EN60950-1
SEMI規格-
質量 ※4140g(シャーシ、カバー除く)190g(シャーシ、カバー除く)
  1. ※1インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙/焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
  2. ※2定格入力電圧(AC100V)、100%負荷にて規定しています。
    JEITA規格RC-9131Bに準じた測定方法です。
  3. ※3復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください。
  4. ※4質量はオープンタイプです。
  5. ※5EC指令と各種安全規格(UL、EN、他)の適用範囲はAC100~120V(AC85~132V)です。
  6. ※6製品の下にアルミプレートを敷いた状態で、Class Bに適合しています。
  7. ※7低リーク電流タイプを除く。

スイッチング/パワーサプライ S8EAの寸法例

 

(単位:mm)

 

形S8EA-□N050□(50W) 寸法図

形S8EA-□N050□(50W) 寸法図
最大3.5(実装部品搭載高さ)

 

(単位:mm)

 

形S8EA-□N050□L□(50W) 寸法図

形S8EA-□N050□L□(50W) 寸法図

型番
S8EA-BN05024
S8EA-BN05024-R6
S8EA-BN05024L
S8EA-BN05024LC
S8EA-BN05024LC-R6
S8EA-BN07524
S8EA-BN07524LC
S8EA-BN07524LC-R6
S8EA-BN10024
S8EA-BN10024L
S8EA-BN10024LC
S8EA-BN10024LC-R6
S8EA-BN15024
S8EA-BN15024-R6
S8EA-BN15024LC
S8EA-N05012
S8EA-N05012-R6
S8EA-N05012LC
S8EA-N05012LC-R6
S8EA-N07512
S8EA-N10005
S8EA-N10012
S8EA-N10012LC
S8EA-N15005
S8EA-N15012
S8EA-N15012LC
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS形状 容量
(W)
出力電圧(シングルのみ) 定格出力電流(シングルのみ)
(A)
寸法 高さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 奥行
(mm)
出力ピーク電流機能 形状詳細

3,250円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10オープンフレーム50DC24V2.52350132ありオープンフレーム

3,250円

2,600円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-オープンフレーム50DC24V2.52350132ありオープンフレーム

3,625円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10オープンフレーム50DC24V2.53660162ありシャーシ付

3,789円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10カバー付き50DC24V2.53660162ありシャーシ・カバー付

3,789円

3,031円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-カバー付き50DC24V2.53660162ありシャーシ・カバー付

3,803円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10オープンフレーム75DC24V3.23050150ありオープンフレーム

2,789円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10カバー付き75DC24V3.24560180ありシャーシ・カバー付

2,789円

2,231円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-カバー付き75DC24V3.24560180ありシャーシ・カバー付

4,362円

1個あり

3日目

10オープンフレーム100DC24V4.33062155ありオープンフレーム

5,327円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10オープンフレーム100DC24V4.34572185ありシャーシ付

5,616円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10カバー付き100DC24V4.34572185ありシャーシ・カバー付

5,616円

4,492円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-カバー付き100DC24V4.34572185ありシャーシ・カバー付

6,089円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10オープンフレーム150DC24V6.333.575160ありオープンフレーム

6,089円

4,871円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-オープンフレーム150DC24V6.333.575160ありオープンフレーム

7,224円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10カバー付き150DC24V6.34785188ありシャーシ・カバー付

3,250円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10オープンフレーム50DC12V4.32350132なしオープンフレーム

3,250円

2,600円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-オープンフレーム50DC12V4.32350132なしオープンフレーム

3,789円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10カバー付き50DC12V4.33660162なしシャーシ・カバー付

3,789円

3,031円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-カバー付き50DC12V4.33660162なしシャーシ・カバー付

3,606円

1個あり

3日目

10オープンフレーム75DC12V6.33050150なしオープンフレーム

4,362円

1個あり

お見積り

10オープンフレーム100DC5V203062155なしオープンフレーム

4,362円

1個あり

3日目

10オープンフレーム100DC12V8.53062155なしオープンフレーム

5,616円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10カバー付き100DC12V8.54572185なしシャーシ・カバー付

5,583円

1個あり

3日目

10オープンフレーム150DC5V3033.575160なしオープンフレーム

5,583円

1個あり

3日目

10オープンフレーム150DC12V12.533.575160なしオープンフレーム

7,224円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10カバー付き150DC12V12.54785188なしシャーシ・カバー付

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

シングル/マルチ シングル 入力電圧 AC専用 入出力端子形状 コネクタ
安全規格 CE / UL / CUL / TUV

スイッチング・パワーサプライ S8EAシリーズ(50/75/100/150Wタイプ)のレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • DCモーターを駆動させるための電源として2018/12/10
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    DCモーターを駆動させるための電源として使用しています。オムロン製品は端子が出ている商品が多いですが、オプション品としてハーネスもセットで出しているので一緒に購入し利用しています。中国製などさまざまなメーカーがある中でもAC100Vから高圧という点も含めオムロン製は信頼性があるので安心して使用しております。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    フレームの幅がコンパクトなので、
    スペースが細長いとき組付けやすい。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)