【ADVANCED LINEAR】 FET

【ADVANCED LINEAR】 FET
  • 数量スライド割引
通常単価:
732円~
通常出荷日:
4日目

EPAD®、ZeroThreshold™ シリーズ 他 FETアレイ

【主な仕様】
・実装タイプ              : スルーホール実装形/表面実装形
・FETタイプ               : 2P/2Nチャンネル、4P/4Nチャンネル 他
・ドレイン~ソース間電圧(Vdss) : 8V、10.6V
・最大電力               : 500mW

(i)ご注意

  • 商品写真はカテゴリイメージにつき実物とは異なる場合があります。詳細はメーカーサイトにてご確認下さい。

型番

15 の型番候補があります候補を表示

型番
ALD110800APCL
ALD110800PCL
ALD110802PCL
ALD110804PCL
ALD110808APCL
ALD114804APCL
ALD210800APCL
ALD310700APCL
ALD310700PCL
ALD310702APCL
ALD310702PCL
ALD310704APCL
ALD310704PCL
ALD310708APCL
ALD310708PCL
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
デバイスパッケージ シリーズ FETタイプ 実装タイプ ドレイン~ソース間電圧(Vdss) Id印加時のVgs(th)(最大) 電流 - 25°Cでの連続ドレイン(Id) Vds印加時の入力容量(Ciss) サプライヤデバイスパッケージ 販売荷姿 FET機能 最大Rds on抵抗 @ Id、Vgs 動作温度
(℃)

1,400円

1個あり

4日目

16-DIP(0.300インチ、7.62mm)EPAD®、ZeroThreshold™4Nチャンネル、整合ペアスルーホール10.6V10mV@1µA-2.5pF@5V16-PDIPばら標準500Ω@4V0~70(TJ)

1,045円

1個あり

4日目

16-DIP(0.300インチ、7.62mm)EPAD®、ZeroThreshold™4Nチャンネル、整合ペアスルーホール10.6V20mV@1µA-2.5pF@5V16-PDIPばら標準500Ω@4V0~70(TJ)

1,124円

1個あり

4日目

16-DIP(0.300インチ、7.62mm)EPAD®4Nチャンネル、整合ペアスルーホール10.6V220mV@1µA-2.5pF@5V16-PDIPばら標準500Ω@4.2V0~70(TJ)

1,124円

1個あり

4日目

16-DIP(0.300インチ、7.62mm)EPAD®4Nチャンネル、整合ペアスルーホール10.6V420mV@1µA12mA、3mA2.5pF@5V16-PDIPばら標準500Ω@4.4V0~70(TJ)

1,750円

1個あり

4日目

16-DIP(0.300インチ、7.62mm)EPAD®4Nチャンネル、整合ペアスルーホール10.6V810mV@1µA12mA、3mA2.5pF@5V16-PDIPばら標準500Ω@4.8V0~70(TJ)

1,581円

1個あり

4日目

16-DIP(0.300インチ、7.62mm)EPAD®4Nチャンネル、整合ペアスルーホール10.6V380mV@1µA12mA、3mA2.5pF@5V16-PDIPチューブデプリーションモード500Ω@3.6V0~70(TJ)

1,418円

1個あり

4日目

16-DIP(0.300インチ、7.62mm)EPAD®、ZeroThreshold™4Nチャンネル、整合ペアスルーホール10.6V10mV@10µA80mA15pF@5V16-PDIPばら論理レベルゲート25Ω0~70(TJ)

1,435円

1個あり

4日目

16-DIP(0.300インチ、7.62mm)EPAD®、ZeroThreshold™4Pチャンネル、整合ペアスルーホール8V20mV@1µA-2.5pF@5V16-PDIPばら標準-0~70

1,139円

1個あり

4日目

16-DIP(0.300インチ、7.62mm)EPAD®、ZeroThreshold™4Pチャンネル、整合ペアスルーホール8V20mV@1µA-2.5pF@5V16-PDIPばら標準-0~70

1,306円

1個あり

4日目

16-DIP(0.300インチ、7.62mm)EPAD®、ZeroThreshold™4Pチャンネル、整合ペアスルーホール8V180mV@1µA-2.5pF@5V16-PDIPばら標準-0~70

1,139円

1個あり

4日目

16-DIP(0.300インチ、7.62mm)EPAD®、ZeroThreshold™4Pチャンネル、整合ペアスルーホール8V180mV@1µA-2.5pF@5V16-PDIPばら標準-0~70

1,306円

1個あり

4日目

16-DIP(0.300インチ、7.62mm)EPAD®、ZeroThreshold™4Pチャンネル、整合ペアスルーホール8V380mV@1µA-2.5pF@5V16-PDIPばら標準-0~70

1,139円

1個あり

4日目

16-DIP(0.300インチ、7.62mm)EPAD®、ZeroThreshold™4Pチャンネル、整合ペアスルーホール8V380mV@1µA-2.5pF@5V16-PDIPばら標準-0~70

1,306円

1個あり

4日目

16-DIP(0.300インチ、7.62mm)EPAD®、ZeroThreshold™4Pチャンネル、整合ペアスルーホール8V780mV@1µA-2.5pF@5V16-PDIPばら標準-0~70

1,139円

1個あり

4日目

16-DIP(0.300インチ、7.62mm)EPAD®、ZeroThreshold™4Pチャンネル、整合ペアスルーホール8V780mV@1µA-2.5pF@5V16-PDIPばら標準-0~70

Loading...

  1. 1

基本情報

種別 アレイ 電力 - 最大 500mW メーカー荷姿 チューブ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)