(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

【ADAFRUIT】 インターフェース関連

【ADAFRUIT】 インターフェース関連
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
2,708
通常出荷日:
4日目

インターフェース - モジュール

【主な仕様】
・実装タイプ  : モジュール
・機能      : ブリッジ、USB~UART
・通信規格   : USB 2.0

(i)ご注意

  • 商品写真はカテゴリイメージにつき実物とは異なる場合があります。詳細はメーカーサイトにてご確認下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

284

型番
284
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,708円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

基本情報

プロトコル USB 機能 ブリッジ、USB~UART インターフェース UART
電圧 - 供給 1.8V~5.25V 動作温度(℃) -40~85 サプライヤデバイスパッケージ モジュール
通信規格 USB2.0 製品タイプ インターフェース-モジュール パッケージ/ケース モジュール
メーカー荷姿 ばら 販売荷姿 ばら

【ADAFRUIT】 インターフェース関連の型番284のページです。
型番284に関する仕様情報を記載しております。

284で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

【ADAFRUIT】 インターフェース関連のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)