(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

【NVE】 アイソレーションインターフェース

【NVE】 アイソレーションインターフェース
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
634円~
通常出荷日:
1日目~

【主な仕様】
・実装タイプ        : スルーホール実装形/表面実装形
・絶縁電圧        : 1000Vrms、2500Vrms、5000Vrms、6000Vrms
・アイソレーション方式 : GMR(巨大磁気抵抗)
・チャネルタイプ     : 単方向性
・データレート       : 1Mbps~150Mbps

(i)ご注意

  • 商品写真はカテゴリイメージにつき実物とは異なる場合があります。詳細はメーカーサイトにてご確認下さい。

型番

102 の型番候補があります候補を表示

型番
IL012-3E
IL016E
IL017E
IL260-1E
IL260-3E
IL260E
IL260VE
IL261-1E
IL261-3E
IL261E
IL261VE
IL262-3E
IL262E
IL2985E
IL3085-1E
IL3085-3E
IL3085E
IL3122-3E
IL3122E
IL3185-3E
IL3185E
IL3222E
IL3285-3E
IL3285E
IL3422-3E
IL3485-3E
IL3522VE
IL3585-3E
IL3585E
IL3585VE
IL3685-1E
IL3685E
IL3685VE
IL41050TA-1E
IL41050TA-3E
IL41050TAE
IL41050TE
IL422E
IL485E
IL485WE
IL510-1E
IL511-1E
IL511-3E
IL514E
IL515E
IL516E
IL610-1E
IL610-2E
IL610-3E
IL610A-1E
IL610A-3E
IL611-1E
IL611-2E
IL611-3E
IL611A-3E
IL612-3E
IL612A-3E
IL613-3E
IL710-1E
IL710-2E
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ タイプ 絶縁電圧 チャンネル数 アイソレーション方法 供給電圧(範囲) データレート 伝搬遅延tpLH/tpHL(最大) パルス幅歪み(最大) 立ち上がり/立ち下がり時間(標準) 動作温度
(℃)
サプライヤデバイスパッケージ 最大データ レート パッケージ/ケース シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 入力 - サイド1/サイド2 コモンモード過渡耐性(最小)

1,731円

1個あり

4日目

表面実装汎用2500Vrms2磁気性カップリング3V~5.5V10Mbps70ns、70ns18ns2ns、2ns-40~1008-SOIC10Mbps8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)IsoLoop®--1/130kV/µs

2,237円

1個あり

4日目

表面実装汎用2500Vrms4磁気性カップリング3V~5.5V10Mbps70ns、70ns18ns2ns、2ns-40~10016-SOIC10Mbps16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)IsoLoop®--2/230kV/µs

2,237円

1個あり

4日目

表面実装汎用2500Vrms4磁気性カップリング3V~5.5V10Mbps70ns、70ns18ns2ns、2ns-40~10016-SOIC10Mbps16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)IsoLoop®--3/130kV/µs

2,313円

1個あり

4日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V110Mbps15ns、15ns3ns1ns、1ns-40~8516-QSOP110Mbps16-SSOP(0.154インチ、3.90mm幅)IsoLoop®チューブばら5/030kV/µs

2,427円

1個あり

1日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V110Mbps15ns、15ns3ns1ns、1ns-40~8516-SOIC110Mbps16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)IsoLoop®チューブばら5/030kV/µs

2,313円

1個あり

4日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V110Mbps15ns、15ns3ns1ns、1ns-40~8516-SOIC110Mbps16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)IsoLoop®チューブばら5/030kV/µs

2,547円

1個あり

4日目

-汎用6000Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V110Mbps15ns、15ns3ns1ns、1ns-40~8516-SOIC110Mbps16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)IsoLoop®チューブばら5/030kV/µs

2,313円

1個あり

4日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V110Mbps15ns、15ns3ns1ns、1ns-40~8516-QSOP110Mbps16-SSOP(0.154インチ、3.90mm幅)IsoLoop®チューブばら4/130kV/µs

2,427円

1個あり

1日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V110Mbps15ns、15ns3ns1ns、1ns-40~8516-SOIC110Mbps16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)IsoLoop®チューブばら4/130kV/µs

2,313円

1個あり

4日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V110Mbps15ns、15ns3ns1ns、1ns-40~8516-SOIC110Mbps16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)IsoLoop®チューブばら4/130kV/µs

2,547円

1個あり

4日目

-汎用6000Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V110Mbps15ns、15ns3ns1ns、1ns-40~8516-SOIC110Mbps16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)IsoLoop®チューブばら4/130kV/µs

2,313円

1個あり

4日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V110Mbps15ns、15ns3ns1ns、1ns-40~8516-SOIC110Mbps16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)IsoLoop®チューブばら3/230kV/µs

2,313円

1個あり

4日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V110Mbps15ns、15ns3ns1ns、1ns-40~8516-SOIC110Mbps16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)IsoLoop®チューブばら3/230kV/µs

1,631円

1個あり

4日目

表面実装RS422、RS4852500Vrms3GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V、4.5V~5.5V4Mbps80ns、80ns---40~8516-SOIC4Mbps16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)-チューブチューブ2/130kV/µs

1,357円

1個あり

4日目

-RS422、RS4852500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V、4.5V~5.5V4Mbps150ns、150ns---40~8516-QSOP4Mbps16-SSOP(0.154インチ、3.90mm幅)IsoLoop®チューブばら2/130kV/µs

1,344円

1個あり

4日目

-RS422、RS4852500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V、4.5V~5.5V4Mbps150ns、150ns---40~8516-SOIC4Mbps16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)IsoLoop®チューブばら2/130kV/µs

1,448円

1個あり

4日目

-RS422、RS4852500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V、4.5V~5.5V4Mbps150ns、150ns---40~8516-SOIC4Mbps16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)IsoLoop®チューブばら2/130kV/µs

1,346円

1個あり

4日目

-RS422、RS4852500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V、4.5V~5.5V5Mbps--12ns、12ns-40~8516-SOIC5Mbps16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)IsoLoop®チューブばら1/115kV/µs

832円

1個あり

1日目

-RS422、RS4852500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V、4.5V~5.5V5Mbps--12ns、12ns-40~8516-SOIC5Mbps16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)IsoLoop®チューブばら1/115kV/µs

1,346円

1個あり

4日目

-RS422、RS4852500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V、4.5V~5.5V5Mbps--12ns、12ns-40~8516-SOIC5Mbps16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)IsoLoop®チューブばら1/115kV/µs

904円

1個

1日目

-RS422、RS4852500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V、4.5V~5.5V5Mbps--12ns、12ns-40~8516-SOIC5Mbps16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)IsoLoop®チューブばら1/115kV/µs

1,501円

1個あり

4日目

-RS422、RS4852500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V、4.5V~5.5V5Mbps--12ns、12ns-40~8516-SOIC5Mbps16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)IsoLoop®チューブばら1/115kV/µs

1,376円

1個あり

4日目

-RS422、RS4852500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V、4.5V~5.5V5Mbps--12ns、12ns-40~8516-SOIC5Mbps16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)IsoLoop®チューブばら1/115kV/µs

1,376円

1個あり

4日目

-RS422、RS4852500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V、4.5V~5.5V5Mbps--12ns、12ns-40~8516-SOIC5Mbps16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)IsoLoop®チューブばら1/115kV/µs

1,387円

1個あり

4日目

-RS422、RS4852500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V、4.5V~5.5V20Mbps--12ns、12ns-40~8516-SOIC20Mbps16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)IsoLoop®チューブばら1/115kV/µs

1,387円

1個あり

4日目

-RS422、RS4852500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V、4.5V~5.5V20Mbps--12ns、12ns-40~8516-SOIC20Mbps16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)IsoLoop®チューブばら1/115kV/µs

1,796円

1個あり

4日目

-RS422、RS4856000Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V、4.5V~5.5V40Mbps35ns、35ns---40~8516-SOIC40Mbps16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)IsoLoop®チューブばら2/130kV/µs

1,631円

1個あり

4日目

-RS422、RS4852500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V、4.5V~5.5V40Mbps35ns、35ns---40~8516-SOIC40Mbps16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)IsoLoop®チューブばら2/130kV/µs

1,631円

1個あり

4日目

-RS422、RS4852500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V、4.5V~5.5V40Mbps35ns、35ns---40~8516-SOIC40Mbps16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)IsoLoop®チューブばら2/130kV/µs

1,796円

1個あり

4日目

-RS422、RS4856000Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V、4.5V~5.5V40Mbps35ns、35ns---40~8516-SOIC40Mbps16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)IsoLoop®チューブばら2/130kV/µs

1,631円

1個あり

4日目

表面実装RS422、RS4852500Vrms3GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V、4.5V~5.5V40Mbps30ns、30ns---40~8516-QSOP40Mbps16-SSOP(0.154インチ、3.90mm幅)IsoLoop®チューブチューブ2/130kV/µs

1,631円

1個あり

4日目

-RS422、RS4852500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V、4.5V~5.5V40Mbps30ns、30ns---40~8516-SOIC40Mbps16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)IsoLoop®チューブばら2/130kV/µs

1,785円

1個

4日目

-RS422、RS4856000Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V、4.5V~5.5V40Mbps30ns、30ns---40~8516-SOIC40Mbps16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)IsoLoop®チューブばら2/130kV/µs

1,192円

1個あり

4日目

-CAN2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V、4.75V~5.25V1Mbps----55~12516-QSOP1Mbps16-SSOP(0.154インチ、3.90mm幅)IsoLoop®チューブばら1/130kV/µs

1,192円

1個あり

4日目

-CAN2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V、4.75V~5.25V1Mbps----55~12516-SOIC1Mbps16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)IsoLoop®チューブばら1/130kV/µs

1,192円

1個あり

4日目

-CAN2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V、4.75V~5.25V1Mbps----55~12516-SOIC1Mbps16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)IsoLoop®チューブばら1/130kV/µs

1,254円

1個あり

4日目

-CAN2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V、4.75V~5.25V1Mbps----55~12516-SOIC1Mbps16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)IsoLoop®チューブばら1/1-

2,754円

1個あり

4日目

-RS422、RS4852500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V、4.5V~5.5V25Mbps32ns、32ns-8ns、8ns-40~10016-SOIC25Mbps16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)IsoLoop®チューブばら2/120kV/µs

2,601円

1個あり

1日目

-RS422、RS4852500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V、4.5V~5.5V35Mbps32ns、32ns-8ns、8ns-40~10016-SOIC35Mbps16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)IsoLoop®チューブばら2/120kV/µs

2,754円

1個あり

4日目

-RS422、RS4852500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)4.5V~5.5V35Mbps32ns、32ns-8ns、8ns-40~10016-SOIC35Mbps16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)IsoLoop®チューブばら2/220kV/µs

1,091円

1個あり

4日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V2Mbps25ns、25ns10ns1ns、1ns-40~858-MSOP2Mbps8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)IsoLoop®チューブばら1/030kV/µs

666円

1個あり

1日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V2Mbps25ns、25ns10ns1ns、1ns-40~858-MSOP2Mbps8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)IsoLoop®チューブばら2/030kV/µs

1,682円

1個あり

4日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V2Mbps25ns、25ns10ns1ns、1ns-40~858-SOIC2Mbps8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)IsoLoop®チューブばら2/030kV/µs

1,886円

1個あり

4日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V2Mbps25ns、25ns10ns1ns、1ns-40~8516-SOIC2Mbps16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)IsoLoop®チューブばら2/130kV/µs

1,994円

1個あり

4日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V2Mbps25ns、25ns10ns1ns、1ns-40~8516-SOIC2Mbps16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)IsoLoop®チューブばら4/030kV/µs

1,994円

1個あり

4日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V2Mbps25ns、25ns10ns1ns、1ns-40~8516-SOIC2Mbps16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)IsoLoop®チューブばら2/230kV/µs

1,078円

1個あり

4日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V100Mbps15ns、15ns5ns2ns、2ns-40~858-MSOP100Mbps8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)IsoLoop®チューブばら1/015kV/µs

1,078円

1個あり

4日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V100Mbps15ns、15ns5ns2ns、2ns-40~858-PDIP100Mbps8-DIP(0.300インチ、7.62mm)IsoLoop®チューブばら1/015kV/µs

1,078円

1個あり

4日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V100Mbps15ns、15ns5ns2ns、2ns-40~858-SOIC100Mbps8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)IsoLoop®チューブばら1/015kV/µs

1,061円

1個あり

4日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V10Mbps75ns、25ns-10µs、10µs(最大)-40~858-MSOP10Mbps8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)IsoLoop®チューブばら1/015kV/µs

634円

1個

1日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V10Mbps75ns、25ns-10µs、10µs(最大)-40~858-SOIC10Mbps8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)IsoLoop®チューブばら1/015kV/µs

1,682円

1個あり

4日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V100Mbps15ns、15ns5ns2ns、2ns-40~858-MSOP100Mbps8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)IsoLoop®チューブばら2/015kV/µs

988円

1個

1日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V100Mbps15ns、15ns5ns2ns、2ns-40~858-PDIP100Mbps8-DIP(0.300インチ、7.62mm)IsoLoop®チューブばら2/015kV/µs

1,682円

1個あり

4日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V100Mbps15ns、15ns5ns2ns、2ns-40~858-SOIC100Mbps8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)IsoLoop®チューブばら2/015kV/µs

1,596円

1個あり

4日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V10Mbps75ns、25ns-10µs、10µs(最大)-40~858-SOIC10Mbps8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)IsoLoop®チューブばら2/015kV/µs

1,682円

1個あり

4日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V100Mbps15ns、15ns5ns2ns、2ns-40~858-SOIC100Mbps8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)IsoLoop®チューブばら1/115kV/µs

1,596円

1個あり

4日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V10Mbps75ns、25ns-10µs、10µs(最大)-40~858-SOIC10Mbps8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)IsoLoop®チューブばら1/115kV/µs

1,886円

1個あり

4日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V100Mbps15ns、15ns5ns2ns、2ns-40~8516-SOIC100Mbps16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)IsoLoop®チューブばら3/015kV/µs

1,197円

1個

1日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V110Mbps15ns、15ns3ns1ns、1ns-40~1008-MSOP110Mbps8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)IsoLoop®チューブばら1/030kV/µs

1,192円

1個あり

4日目

-汎用2500Vrms-GMR(巨大磁気抵抗)3V~5.5V110Mbps15ns、15ns3ns1ns、1ns-40~1008-PDIP110Mbps8-DIP(0.300インチ、7.62mm)IsoLoop®チューブばら1/030kV/µs

Loading...

基本情報

チャンネルタイプ 単方向性 絶縁型電力 なし

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

【NVE】 アイソレーションインターフェースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)