【SII】 オペアンプ

【SII】 オペアンプ
  • 数量スライド割引
通常単価:
37円~
通常出荷日:
1日目~

【主な仕様】
・実装タイプ       : 表面実装形
・出力タイプ       : レールツーレール
・利得帯域幅(GB積) : 4.8kHz~3MHz
・アンプタイプ      : CMOS

(i)ご注意

  • 商品写真はカテゴリイメージにつき実物とは異なる場合があります。詳細はメーカーサイトにてご確認下さい。

型番

8 の型番候補があります候補を表示

型番
S-89430BCFM-H4CTFU
S-89431ACMC-HBVT2U
S-89431ACMC-HBVT2U LOT3000
S-89431BCFM-H4DTFU
S-89431BCPH-H4DTFU
S-89713B-I8T1U
S-89713B-K8T2U
S-89713B-K8T2U LOT4000
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
回路数 出力タイプ 利得帯域幅(GB積) (単位) 利得帯域幅(GB積)(値) 入力オフセット電圧 (単位) 入力オフセット電圧(値) 入力バイアス電流(Max)(値) スルーレート 供給電圧 電流 - 出力/チャンネル 動作温度
(℃)
サプライヤデバイスパッケージ パッケージ/ケース メーカー荷姿 販売荷姿 供給電流

270円

1個あり

1日目

-レールツーレールkHz4.8mV310.005V/µs0.9V~5.5V6mA-40~858-TMSOP8-WSSOP、8-MSOP(0.110インチ、2.80mm幅)カットテープばら500nA

334円

1個あり

1日目

-レールツーレールkHz4.8mV310.005V/µs0.9V~5.5V6mA-40~85SOT-23-5SC-74A、SOT-753カットテープばら500nA

37円

3,000個あり

4日目

1レールツーレールkHz4.8mV310.005V/µs0.9V~5.5V6mA-40~85SOT-23-5SC-74A、SOT-753テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)500nA

280円

1個あり

4日目

-レールツーレールkHz4.8mV310.005V/µs0.9V~5.5V6mA-40~858-TMSOP8-WSSOP、8-MSOP(0.110インチ、2.80mm幅)カットテープばら500nA

281円

1個あり

4日目

-レールツーレールkHz4.8mV310.005V/µs0.9V~5.5V6mA-40~85SNT-8A8-SMD、フラットリードカットテープばら500nA

450円

1個あり

1日目

-レールツーレールkHz240µV1700.16V/µs2.65V~5.5V2mA-40~85SNT-8A8-SMD、フラットリードカットテープばら330µA

450円

1個あり

1日目

-レールツーレールkHz240µV1700.16V/µs2.65V~5.5V2mA-40~858-TMSOP8-WSSOP、8-MSOP(0.110インチ、2.80mm幅)カットテープばら330µA

75円

4,000個あり

4日目

2レールツーレールkHz240µV1700.16V/µs2.65V~5.5V2mA-40~858-TMSOP8-WSSOP、8-MSOP(0.110インチ、2.80mm幅)テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)330µA

Loading...

  1. 1

基本情報

実装タイプ 表面実装 入力バイアス電流(Max)(単位) pA アンプタイプ CMOS

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)