【CIRRUS LOGIC】 オペアンプ

【CIRRUS LOGIC】 オペアンプ
  • 数量スライド割引
通常単価:
945
通常出荷日:
4日目

【主な仕様】
・実装タイプ       : 表面実装形
・出力タイプ       : レールツーレール
・アンプタイプ      : 汎用、計測用

(i)ご注意

  • 商品写真はカテゴリイメージにつき実物とは異なる場合があります。詳細はメーカーサイトにてご確認下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CS3002-ISZ

型番
CS3002-ISZ
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

945円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

基本情報

実装タイプ 表面実装 回路数 2 出力タイプ レールツーレール
入力オフセット電圧 (単位) µV 入力オフセット電圧(値) 10 入力バイアス電流(Max)(単位) pA
入力バイアス電流(Max)(値) 100 スルーレート 5V/µs 供給電圧 2.7V~6.7V、±1.35V~3.35V
アンプタイプ 汎用 動作温度(℃) -40~85 サプライヤデバイスパッケージ 8-SOIC
パッケージ/ケース 8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅) メーカー荷姿 チューブ 販売荷姿 ばら
供給電流 3.6mA

【CIRRUS LOGIC】 オペアンプの型番CS3002-ISZのページです。
型番CS3002-ISZに関する仕様情報を記載しております。

CS3002-ISZで型番確定

【CIRRUS LOGIC】 オペアンプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)