【ADVANCED LINEAR】 オペアンプ (ALD1701GSAL)

【ADVANCED LINEAR】 オペアンプ ALD1701GSAL
  • 数量スライド割引
通常単価:
848円~
通常出荷日:
4日目

【主な仕様】
・実装タイプ       : スルーホール実装形/表面実装形
・出力タイプ       : プッシュプル、レールツーレール
・利得帯域幅(GB積) : 200kHz~2.1MHz
・アンプタイプ      : 汎用

(i)ご注意

  • 商品写真はカテゴリイメージにつき実物とは異なる場合があります。詳細はメーカーサイトにてご確認下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ALD1701GSAL

型番
ALD1701GSAL
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 回路数 出力タイプ 利得帯域幅(GB積) (単位) 利得帯域幅(GB積)(値) 入力オフセット電圧 (単位) 入力オフセット電圧(値) 入力バイアス電流(Max)(値) スルーレート 供給電圧 電流 - 出力/チャンネル サプライヤデバイスパッケージ パッケージ/ケース 販売荷姿 供給電流

1,123円

1個あり

4日目

表面実装-レールツーレールMHz1mV1011V/µs2V~12V、±1V~6V1mA8-SOIC8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)ばら120µA

Loading...

  1. 1

基本情報

入力バイアス電流(Max)(単位) pA アンプタイプ 汎用 動作温度(℃) 0~70
メーカー荷姿 チューブ

【ADVANCED LINEAR】 オペアンプの型番ALD1701GSALのページです。
型番ALD1701GSALに関する仕様情報を記載しております。

ALD1701GSALで型番確定

【ADVANCED LINEAR】 オペアンプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ALD1701GPAL
ALD1701SAL
ALD1702APAL
ALD1702ASAL
ALD1702PAL
ALD1702SAL
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 回路数 出力タイプ 利得帯域幅(GB積) (単位) 利得帯域幅(GB積)(値) 入力オフセット電圧 (単位) 入力オフセット電圧(値) 入力バイアス電流(Max)(値) スルーレート 供給電圧 電流 - 出力/チャンネル サプライヤデバイスパッケージ パッケージ/ケース 販売荷姿 供給電流

1,093円

1個あり

4日目

スルーホール-レールツーレールMHz1mV1011V/µs2V~12V、±1V~6V1mA8-PDIP8-DIP(0.300インチ、7.62mm)ばら120µA

948円

1個あり

4日目

表面実装-レールツーレールkHz700mV4.511V/µs2V~10V、±1V~5V1mA8-SOIC8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)ばら120µA

1,602円

1個あり

4日目

スルーホール-レールツーレールMHz1.5µV90012.8V/µs4V~10V、±2V~5V8mA8-PDIP8-DIP(0.300インチ、7.62mm)ばら1.1mA

1,441円

1個あり

4日目

表面実装-レールツーレールMHz1.5µV90012.8V/µs4V~10V、±2V~5V8mA8-SOIC8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)ばら1.1mA

1,197円

1個あり

4日目

スルーホール-レールツーレールMHz1.5mV4.512.8V/µs4V~10V、±2V~5V8mA8-PDIP8-DIP(0.300インチ、7.62mm)ばら1.1mA

964円

1個あり

4日目

表面実装-レールツーレールMHz1.5mV4.512.8V/µs4V~10V、±2V~5V8mA8-SOIC8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)ばら1.1mA

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)