【ELNA】 アルミ電解コンデンサ

【ELNA】 アルミ電解コンデンサ
  • 数量スライド割引
通常単価:
9円~
通常出荷日:
4日目

PVH、PVM、RFS、SILMICII、LAO/ROB-TONEREX 他 各種シリーズ

【主な仕様】
・実装タイプ : スルーホール実装形/表面実装形
・静電容量  : 0.47µF~10000µF
・許容誤差  : ±20%
・定格電圧  : 6.3V~100V

(i)ご注意

  • 商品写真はカテゴリイメージにつき実物とは異なる場合があります。詳細はメーカーサイトにてご確認下さい。

型番

138 の型番候補があります候補を表示

型番
LAO-25V103MS37PXB
LAO-25V682MS26PXB
LAO-50V472MS37PXB
LAO-50V682MS47PXB
LAO-80V332MS55PXB
PVH-10V121MG70E-R2
PVH-10V151MG70E-R2 LOT1000
PVH-10V271MH80E-R2 LOT500
PVH-10V331MH80E-R2
PVH-10V331MH80E-R2 LOT500
PVH-10V470MF60E-R2
PVH-10V560MF60E-R2
PVH-16V151MH80E-R2 LOT500
PVH-16V181MH80E-R2
PVH-16V330MF60E-R2
PVH-16V390MF60E-R2
PVH-16V820MG70E-R2
PVH-16V820MG70E-R2 LOT1000
PVH-20V220MF60E-R2
PVH-20V390MG70E-R2
PVH-20V470MG70E-R2
PVH-25V100MF60E-R2
PVH-25V220MG70E-R2
PVH-25V220MG70E-R2 LOT1000
PVH-25V390MH80E-R2
PVH-35V100MG70E-R2
PVH-35V220MH80E-R2
PVH-35V220MH80E-R2 LOT500
PVM-10V121MF60E-R2
PVM-10V121MF60E-R2 LOT1000
PVM-10V221MG70E-R2
PVM-10V271MG70E-R2 LOT1000
PVM-10V470ME60E-R2
PVM-10V680ME60E-R2
PVM-16V101MG70E-R2
PVM-16V121MG70E-R2 LOT1000
PVM-16V680MF60E-R2
RBD-25V100KE3N
RC2-16V101MF1-T58
RC2-16V101MF1-T58 LOT2000
RFS-6V101MG35
RFS-6V102MI55
RFS-6V221MH35
RFS-6V330ME35
RFS-6V331MH45
RFS-6V470ME35
RFS-6V470MF35
RFS-6V471MH55
RFS-10V332MK95
RFS-10V470ME35
RFS-16V100ME35
RFS-16V101MH35
RFS-16V102MJ75
RFS-16V220ME35
RFS-16V220MF35
RFS-16V221MH55
RFS-16V470MG35
RFS-16V471MI65
RFS-25V4R7ME35
RFS-25V100ME35
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 静電容量 静電容量許容差 定格電圧
(V)
極性 動作温度
(℃)
リード間隔 パッケージ リップル電流 - 低周波数 リップル電流 - 高周波数 最高動作温度
(℃)
最低動作温度
(℃)
末端様式 シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 インピーダンス ESR(等価直列抵抗) 温度あたりの寿命 用途 面実装ランドサイズ 高さ - 座高(最大) サイズ/寸法

880円

1個あり

4日目

スルーホール10000µF±20%25V有極性-40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン3A@120Hz----LAO、TONEREXばらばら--1000時間@85°Cオーディオ-1.969インチ(50.00mm)0.984インチ径(25.00mm)

726円

1個あり

4日目

スルーホール6800µF±20%25V有極性-40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン2.2A@120Hz2.53A@20kHz---LAO、TONEREXばらばら--1000時間@85°Cオーディオ-1.772インチ(45.00mm)0.866インチ径(22.00mm)

962円

1個あり

4日目

スルーホール4700µF±20%50V有極性-40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン2.4A@120Hz2.76A@20kHz---LAO、TONEREXばらばら--1000時間@85°Cオーディオ-1.969インチ(50.00mm)0.984インチ径(25.00mm)

1,175円

1個あり

4日目

スルーホール6800µF±20%50V有極性-40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン3.1A@120Hz----LAO、TONEREXばらばら--1000時間@85°Cオーディオ-1.969インチ(50.00mm)1.181インチ径(30.00mm)

1,202円

1個あり

4日目

スルーホール3300µF±20%80V有極性-40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン2.2A@120Hz----LAO、TONEREXばらばら--1000時間@85°Cオーディオ-1.575インチ(40.00mm)1.378インチ径(35.00mm)

468円

1個あり

4日目

表面実装120µF±20%10V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-2.53A@100kHz---PVHカットテープばら-27mΩ2000時間@105°C-0.331インチ長さx0.331インチ幅(8.40mmx8.40mm)0.276インチ(7.00mm)0.315インチ径(8.00mm)

81円

1,000個あり

4日目

表面実装150µF±20%10V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-2.8A@100kHz---PVHリールリール-27mΩ2000時間@105°C-0.331インチ長さx0.331インチ幅(8.40mmx8.40mm)0.276インチ(7.00mm)0.315インチ径(8.00mm)

111円

500個あり

4日目

表面実装270µF±20%10V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-3.77A@100kHz---PVHリールリール-24mΩ2000時間@105°C-0.409インチ長さx0.409インチ幅(10.40mmx10.40mm)0.315インチ(8.00mm)0.394インチ径(10.00mm)

457円

1個あり

4日目

表面実装330µF±20%10V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-3.77A@100kHz---PVHカットテープばら-24mΩ2000時間@105°C-0.409インチ長さx0.409インチ幅(10.40mmx10.40mm)0.315インチ(8.00mm)0.394インチ径(10.00mm)

111円

500個あり

4日目

表面実装330µF±20%10V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-3.77A@100kHz---PVHリールリール-24mΩ2000時間@105°C-0.409インチ長さx0.409インチ幅(10.40mmx10.40mm)0.315インチ(8.00mm)0.394インチ径(10.00mm)

327円

1個あり

4日目

表面実装47µF±20%10V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-2.25A@100kHz---PVHカットテープばら-31mΩ2000時間@105°C-0.260インチ長さx0.260インチ幅(6.60mmx6.60mm)0.236インチ(6.00mm)0.248インチ径(6.30mm)

327円

1個あり

4日目

表面実装56µF±20%10V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-2.25A@100kHz---PVHカットテープばら-31mΩ2000時間@105°C-0.260インチ長さx0.260インチ幅(6.60mmx6.60mm)0.236インチ(6.00mm)0.248インチ径(6.30mm)

121円

500個あり

4日目

表面実装150µF±20%16V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-3.43A@100kHz---PVHリールリール-26mΩ2000時間@105°C-0.409インチ長さx0.409インチ幅(10.40mmx10.40mm)0.315インチ(8.00mm)0.394インチ径(10.00mm)

596円

1個あり

4日目

表面実装180µF±20%16V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-3.43A@100kHz---PVHカットテープばら-26mΩ2000時間@105°C-0.409インチ長さx0.409インチ幅(10.40mmx10.40mm)0.315インチ(8.00mm)0.394インチ径(10.00mm)

383円

1個あり

4日目

表面実装33µF±20%16V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-2.05A@100kHz---PVHカットテープばら-37mΩ2000時間@105°C-0.260インチ長さx0.260インチ幅(6.60mmx6.60mm)0.236インチ(6.00mm)0.248インチ径(6.30mm)

383円

1個あり

4日目

表面実装39µF±20%16V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-2.05A@100kHz---PVHカットテープばら-37mΩ2000時間@105°C-0.260インチ長さx0.260インチ幅(6.60mmx6.60mm)0.236インチ(6.00mm)0.248インチ径(6.30mm)

477円

1個あり

4日目

表面実装82µF-16V------105-55表面実装-リールばら-------

91円

1,000個あり

4日目

表面実装82µF±20%16V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-2.7A@100kHz---PVHリールリール-30mΩ2000時間@105°C-0.331インチ長さx0.331インチ幅(8.40mmx8.40mm)0.276インチ(7.00mm)0.315インチ径(8.00mm)

415円

1個あり

4日目

表面実装22µF±20%20V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-1.65A@100kHz---PVHカットテープばら-50mΩ2000時間@105°C-0.260インチ長さx0.260インチ幅(6.60mmx6.60mm)0.236インチ(6.00mm)0.248インチ径(6.30mm)

485円

1個あり

4日目

表面実装39µF±20%20V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-2A@100kHz---PVHカットテープばら-45mΩ2000時間@105°C-0.331インチ長さx0.331インチ幅(8.40mmx8.40mm)0.276インチ(7.00mm)0.315インチ径(8.00mm)

460円

1個あり

4日目

表面実装47µF±20%20V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-2A@100kHz---PVHカットテープばら-45mΩ2000時間@105°C-0.331インチ長さx0.331インチ幅(8.40mmx8.40mm)0.276インチ(7.00mm)0.315インチ径(8.00mm)

415円

1個あり

4日目

表面実装10µF±20%25V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-1.5A@100kHz---PVHカットテープばら-65mΩ2000時間@105°C-0.260インチ長さx0.260インチ幅(6.60mmx6.60mm)0.236インチ(6.00mm)0.248インチ径(6.30mm)

477円

1個あり

4日目

表面実装22µF-25V------105-55表面実装-リールばら-------

91円

1,000個あり

4日目

表面実装22µF±20%25V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-1.8A@100kHz---PVHリールリール-50mΩ2000時間@105°C-0.331インチ長さx0.331インチ幅(8.40mmx8.40mm)0.276インチ(7.00mm)0.315インチ径(8.00mm)

567円

1個あり

4日目

表面実装39µF±20%25V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-2.1A@100kHz---PVHカットテープばら-45mΩ2000時間@105°C-0.409インチ長さx0.409インチ幅(10.40mmx10.40mm)0.315インチ(8.00mm)0.394インチ径(10.00mm)

545円

1個あり

4日目

表面実装10µF±20%35V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-750mA@100kHz---PVHカットテープばら-200mΩ2000時間@105°C-0.331インチ長さx0.331インチ幅(8.40mmx8.40mm)0.276インチ(7.00mm)0.315インチ径(8.00mm)

586円

1個あり

4日目

表面実装22µF±20%35V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-1A@100kHz---PVHカットテープばら-150mΩ2000時間@105°C-0.409インチ長さx0.409インチ幅(10.40mmx10.40mm)0.315インチ(8.00mm)0.394インチ径(10.00mm)

134円

500個あり

4日目

表面実装22µF±20%35V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-1A@100kHz---PVHリールリール-150mΩ2000時間@105°C-0.409インチ長さx0.409インチ幅(10.40mmx10.40mm)0.315インチ(8.00mm)0.394インチ径(10.00mm)

390円

1個あり

4日目

表面実装120µF±20%10V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-2.53A@100kHz---PVMカットテープばら1.25Ohms25mΩ2000時間@105°C-0.260インチ長さx0.260インチ幅(6.60mmx6.60mm)0.236インチ(6.00mm)0.248インチ径(6.30mm)

56円

1,000個あり

4日目

表面実装120µF±20%10V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-2.53A@100kHz---PVMリールリール1.25Ohms25mΩ2000時間@105°C-0.260インチ長さx0.260インチ幅(6.60mmx6.60mm)0.236インチ(6.00mm)0.248インチ径(6.30mm)

487円

1個あり

4日目

表面実装220µF±20%10V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-3.22A@100kHz---PVMカットテープばら1.25Ohms21mΩ2000時間@105°C-0.331インチ長さx0.331インチ幅(8.40mmx8.40mm)0.276インチ(7.00mm)0.315インチ径(8.00mm)

83円

1,000個

4日目

表面実装270µF±20%10V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-3.22A@100kHz---PVMリールリール1.25Ohms21mΩ2000時間@105°C-0.331インチ長さx0.331インチ幅(8.40mmx8.40mm)0.276インチ(7.00mm)0.315インチ径(8.00mm)

320円

1個あり

4日目

表面実装47µF±20%10V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-2.31A@100kHz---PVMカットテープばら1.25Ohms28mΩ2000時間@105°C-0.209インチ長さx0.209インチ幅(5.30mmx5.30mm)0.236インチ(6.00mm)0.197インチ径(5.00mm)

320円

1個あり

4日目

表面実装68µF±20%10V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-2.31A@100kHz---PVMカットテープばら1.25Ohms28mΩ2000時間@105°C-0.209インチ長さx0.209インチ幅(5.30mmx5.30mm)0.236インチ(6.00mm)0.197インチ径(5.00mm)

476円

1個あり

4日目

表面実装100µF±20%16V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-3.01A@100kHz---PVMカットテープばら1.15Ohms24mΩ2000時間@105°C-0.331インチ長さx0.331インチ幅(8.40mmx8.40mm)0.276インチ(7.00mm)0.315インチ径(8.00mm)

94円

1,000個あり

4日目

表面実装120µF±20%16V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-3.01A@100kHz---PVMリールリール1.25Ohms24mΩ2000時間@105°C-0.331インチ長さx0.331インチ幅(8.40mmx8.40mm)0.276インチ(7.00mm)0.315インチ径(8.00mm)

438円

1個あり

4日目

表面実装68µF±20%16V--55~105-ラジアル、CAN-SMD-2.39A@100kHz---PVMカットテープばら1.25Ohms28mΩ2000時間@105°C-0.260インチ長さx0.260インチ幅(6.60mmx6.60mm)0.236インチ(6.00mm)0.248インチ径(6.30mm)

170円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%25V無極性-40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN-----RBD----2000時間@85°Cオーディオ-0.492インチ(12.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

180円

1個あり

4日目

スルーホール100µF±20%16V有極性-40~850.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN-----RC2カットテープ(CT)カットテープ(CT)--1000時間@85°C汎用-0.276インチ(7.00mm)0.248インチ径(6.30mm)

9円

2,000個あり

4日目

スルーホール100µF±20%16V有極性-40~850.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN-----RC2テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--1000時間@85°C汎用-0.276インチ(7.00mm)0.248インチ径(6.30mm)

258円

1個あり

4日目

スルーホール100µF±20%6.3V有極性-40~850.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN135mA@120Hz----RFS、SILMICIIばらばら--1000時間@85°Cオーディオ-0.453インチ(11.50mm)0.315インチ径(8.00mm)

355円

1個あり

4日目

スルーホール1000µF±20%6.3V有極性-40~850.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN710mA@120Hz----RFS、SILMICIIばらばら--1000時間@85°Cオーディオ-0.787インチ(20.00mm)0.492インチ径(12.50mm)

254円

1個あり

4日目

スルーホール220µF±20%6.3V有極性-40~850.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN240mA@120Hz----RFS、SILMICIIばらばら--1000時間@85°Cオーディオ-0.492インチ(12.50mm)0.394インチ径(10.00mm)

175円

1個あり

4日目

スルーホール33µF±20%6.3V有極性-40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN55mA@120Hz----RFS、SILMICIIばらばら--1000時間@85°Cオーディオ-0.433インチ(11.00mm)0.197インチ径(5.00mm)

303円

1個あり

4日目

スルーホール330µF±20%6.3V有極性-40~850.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN290mA@120Hz----RFS、SILMICIIばらばら--1000時間@85°Cオーディオ-0.630インチ(16.00mm)0.394インチ径(10.00mm)

170円

1個あり

4日目

スルーホール47µF±20%6.3V有極性-40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN65mA@120Hz----RFS、SILMICIIばらばら--1000時間@85°Cオーディオ-0.433インチ(11.00mm)0.197インチ径(5.00mm)

222円

1個あり

4日目

スルーホール47µF±20%6.3V有極性-40~850.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN80mA@120Hz----RFS、SILMICIIばらばら--1000時間@85°Cオーディオ-0.433インチ(11.00mm)0.248インチ径(6.30mm)

314円

1個あり

4日目

スルーホール470µF±20%6.3V有極性-40~850.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN390mA@120Hz----RFS、SILMICIIばらばら--1000時間@85°Cオーディオ-0.787インチ(20.00mm)0.394インチ径(10.00mm)

994円

1個あり

4日目

スルーホール3300µF±20%10V有極性-40~850.295インチ(7.50mm)ラジアル、CAN1.98A@120Hz----RFS、SILMICIIばらばら--1000時間@85°Cオーディオ-1.575インチ(40.00mm)0.709インチ径(18.00mm)

170円

1個あり

4日目

スルーホール47µF±20%10V有極性-40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN-----RFS、SILMICIIバルクバルク--1000時間@85°Cオーディオ-0.492インチ(12.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

175円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%16V有極性-40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN35mA@120Hz----RFS、SILMICIIばらばら--1000時間@85°Cオーディオ-0.433インチ(11.00mm)0.197インチ径(5.00mm)

254円

1個あり

4日目

スルーホール100µF±20%16V有極性-40~850.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN215mA@120Hz----RFS、SILMICIIばらばら--1000時間@85°Cオーディオ-0.492インチ(12.50mm)0.394インチ径(10.00mm)

656円

1個あり

4日目

スルーホール1000µF±20%16V有極性-40~850.295インチ(7.50mm)ラジアル、CAN1.315A@120Hz----RFS、SILMICIIばらばら--1000時間@85°Cオーディオ-1.240インチ(31.50mm)0.630インチ径(16.00mm)

175円

1個あり

4日目

スルーホール22µF±20%16V有極性-40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN55mA@120Hz----RFS、SILMICIIばらばら--1000時間@85°Cオーディオ-0.433インチ(11.00mm)0.197インチ径(5.00mm)

222円

1個あり

4日目

スルーホール22µF±20%16V有極性-40~850.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN70mA@120Hz----RFS、SILMICIIばらばら--1000時間@85°Cオーディオ-0.433インチ(11.00mm)0.248インチ径(6.30mm)

314円

1個あり

4日目

スルーホール220µF±20%16V有極性-40~850.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN385mA@120Hz----RFS、SILMICIIばらばら--1000時間@85°Cオーディオ-0.787インチ(20.00mm)0.394インチ径(10.00mm)

267円

1個あり

4日目

スルーホール47µF±20%16V有極性-40~850.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN125mA@120Hz----RFS、SILMICIIばらばら--1000時間@85°Cオーディオ-0.453インチ(11.50mm)0.315インチ径(8.00mm)

390円

1個あり

4日目

スルーホール470µF±20%16V有極性-40~850.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN710mA@120Hz----RFS、SILMICIIばらばら--1000時間@85°Cオーディオ-0.984インチ(25.00mm)0.492インチ径(12.50mm)

175円

1個あり

4日目

スルーホール4.7µF±20%25V有極性-40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN25mA@120Hz----RFS、SILMICIIばらばら--1000時間@85°Cオーディオ-0.433インチ(11.00mm)0.197インチ径(5.00mm)

175円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%25V有極性-40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN35mA@120Hz----RFS、SILMICIIばらばら--1000時間@85°Cオーディオ-0.433インチ(11.00mm)0.197インチ径(5.00mm)

Loading...

【ELNA】 アルミ電解コンデンサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)