【RIEDON】 固定抵抗

【RIEDON】 固定抵抗
  • 数量スライド割引
通常単価:
2円~
通常出荷日:
4日目

Kool-Pak®、SR、USF等 各種シリーズ 固定抵抗器

【主な仕様】
・実装タイプ     : スルーホール実装形/表面実装形/シャーシマウント
・抵抗タイプ     : 厚膜/薄膜/巻線/金属素子/金属フォイル
・抵抗値       : 1μΩ~470kΩ
・抵抗値許容誤差 : ±0.01%~±10%
・電力         : 0.125W~200W

(i)ご注意

  • 商品写真はカテゴリイメージにつき実物とは異なる場合があります。詳細はメーカーサイトにてご確認下さい。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら

型番

39 の型番候補があります候補を表示

型番
101-1KB
101-1KX
101-2K5B
101-2K5X
101-5KB
101-5KX
101-10KX
101-25KB
101-25KX
101-50KB
101-50KX
101-100KX
101-100RB
101-100RX
101-250RB
101-250RX
101-350RB
101-500RB
101-500RX
ASC1206-1KF1
ASC1206-2KF1
ASC1206-2KF1 LOT5000
ASC1206-10KF1
ASC1206-100KF1
ASC1206-100KF1 LOT5000
ASC1206-100RF1
ASC1206-100RF1 LOT5000
CHR1206H-100KJ8
CHR1206H-470KJ8
HVC1206H-10MJ8
HVC1206H-33MJ8
HVC1206H-100MJ8
HVC1206H-330MK8
PCR0805-4K7J1
PCR0805-4K7J1 LOT5000
PCR0805-4M7J1
PCR0805-47KJ1
RSA-5-50
RSN-5-50B
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 抵抗(単位) 抵抗(数値) 定格電力
(W)
許容差
(%)
組成 温度係数 パッケージ サイズ/寸法 高さ 動作温度範囲
(℃)
シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 コーティング、ハウジングタイプ マウント性能 端子数 リード形態 特長

1,064円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ10.25W、1/4W±0.1%巻線±10ppm/°Cアキシャル0.252インチ径x0.500インチ長さ(6.40mmx12.70mm)--55~145100/SM/PCばらばら--2--

1,386円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ10.25W、1/4W±0.01%巻線±10ppm/°Cアキシャル0.252インチ径x0.500インチ長さ(6.40mmx12.70mm)--55~145100/SM/PCばらばら--2--

1,064円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ2.50.25W、1/4W±0.1%巻線±10ppm/°Cアキシャル0.252インチ径x0.500インチ長さ(6.40mmx12.70mm)--55~145100/SM/PCばらばら--2--

1,386円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ2.50.25W、1/4W±0.01%巻線±10ppm/°Cアキシャル0.252インチ径x0.500インチ長さ(6.40mmx12.70mm)--55~145100/SM/PCばらばら--2--

1,064円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ50.25W、1/4W±0.1%巻線±10ppm/°Cアキシャル0.252インチ径x0.500インチ長さ(6.40mmx12.70mm)--55~145100/SM/PCばらばら--2--

1,386円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ50.25W、1/4W±0.01%巻線±10ppm/°Cアキシャル0.252インチ径x0.500インチ長さ(6.40mmx12.70mm)--55~145100/SM/PCばらばら--2--

1,386円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ100.25W、1/4W±0.01%巻線±10ppm/°Cアキシャル0.252インチ径x0.500インチ長さ(6.40mmx12.70mm)--55~145100/SM/PCばらばら--2--

1,064円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ250.25W、1/4W±0.1%巻線±10ppm/°Cアキシャル0.252インチ径x0.500インチ長さ(6.40mmx12.70mm)--55~145100/SM/PCばらばら--2--

1,386円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ250.25W、1/4W±0.01%巻線±10ppm/°Cアキシャル0.252インチ径x0.500インチ長さ(6.40mmx12.70mm)--55~145100/SM/PCばらばら--2--

1,064円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ500.25W、1/4W±0.1%巻線±10ppm/°Cアキシャル0.252インチ径x0.500インチ長さ(6.40mmx12.70mm)--55~145100/SM/PCばらばら--2--

1,401円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ500.25W、1/4W±0.01%巻線±10ppm/°Cアキシャル0.252インチ径x0.500インチ長さ(6.40mmx12.70mm)--55~145100/SM/PCばらばら--2--

1,690円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ1000.25W、1/4W±0.01%巻線±10ppm/°Cアキシャル0.252インチ径x0.500インチ長さ(6.40mmx12.70mm)--55~145100/SM/PCばらばら--2--

1,076円

1個あり

4日目

スルーホールΩ1000.25W、1/4W±0.1%巻線±20ppm/°Cアキシャル0.252インチ径x0.500インチ長さ(6.40mmx12.70mm)--55~145100/SM/PCばらばら--2--

1,386円

1個あり

4日目

スルーホールΩ1000.25W、1/4W±0.01%巻線±20ppm/°Cアキシャル0.252インチ径x0.500インチ長さ(6.40mmx12.70mm)--55~145100/SM/PCばらばら--2--

1,085円

1個あり

4日目

スルーホールΩ2500.25W、1/4W±0.1%巻線±10ppm/°Cアキシャル0.252インチ径x0.500インチ長さ(6.40mmx12.70mm)--55~145100/SM/PCばらばら--2--

1,386円

1個あり

4日目

スルーホールΩ2500.25W、1/4W±0.01%巻線±10ppm/°Cアキシャル0.252インチ径x0.500インチ長さ(6.40mmx12.70mm)--55~145100/SM/PCばらばら--2--

1,085円

1個あり

4日目

スルーホールΩ3500.25W、1/4W±0.1%巻線±10ppm/°Cアキシャル0.252インチ径x0.500インチ長さ(6.40mmx12.70mm)--55~145100/SM/PCばらばら--2--

1,064円

1個あり

4日目

スルーホールΩ5000.25W、1/4W±0.1%巻線±10ppm/°Cアキシャル0.252インチ径x0.500インチ長さ(6.40mmx12.70mm)--55~145100/SM/PCばらばら--2--

1,386円

1個あり

4日目

スルーホールΩ5000.25W、1/4W±0.01%巻線±10ppm/°Cアキシャル0.252インチ径x0.500インチ長さ(6.40mmx12.70mm)--55~145100/SM/PCばらばら--2--

185円

1個あり

4日目

表面実装kΩ10.25W、1/4W±1%厚膜±100ppm/°C1206(3216メートル法)0.122インチ長さx0.061インチ幅(3.10mmx1.55mm)0.026インチ(0.65mm)-55~155ASCカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

190円

1個あり

4日目

表面実装kΩ20.25W、1/4W±1%厚膜±100ppm/°C1206(3216メートル法)0.122インチ長さx0.061インチ幅(3.10mmx1.55mm)0.026インチ(0.65mm)-55~155ASCカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

5円

5,000個あり

4日目

表面実装kΩ20.25W、1/4W±1%厚膜±100ppm/°C1206(3216メートル法)0.122インチ長さx0.061インチ幅(3.10mmx1.55mm)0.026インチ(0.65mm)-55~155ASCテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--2-アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

185円

1個あり

4日目

表面実装kΩ100.25W、1/4W±1%厚膜±100ppm/°C1206(3216メートル法)0.122インチ長さx0.061インチ幅(3.10mmx1.55mm)0.026インチ(0.65mm)-55~155ASCカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

185円

1個あり

4日目

表面実装kΩ1000.25W、1/4W±1%厚膜±100ppm/°C1206(3216メートル法)0.122インチ長さx0.061インチ幅(3.10mmx1.55mm)0.026インチ(0.65mm)-55~155ASCカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

5円

5,000個あり

4日目

表面実装kΩ1000.25W、1/4W±1%厚膜±100ppm/°C1206(3216メートル法)0.122インチ長さx0.061インチ幅(3.10mmx1.55mm)0.026インチ(0.65mm)-55~155ASCテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--2-アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

185円

1個あり

4日目

表面実装Ω1000.25W、1/4W±1%厚膜±100ppm/°C1206(3216メートル法)0.122インチ長さx0.061インチ幅(3.10mmx1.55mm)0.026インチ(0.65mm)-55~155ASCカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

5円

5,000個あり

4日目

表面実装Ω1000.25W、1/4W±1%厚膜±100ppm/°C1206(3216メートル法)0.122インチ長さx0.061インチ幅(3.10mmx1.55mm)0.026インチ(0.65mm)-55~155ASCテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--2-アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

485円

1個あり

4日目

表面実装kΩ1000.25W、1/4W±5%厚膜±100ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.059インチ幅(3.20mmx1.50mm)0.022インチ(0.55mm)-55~300CHRカットテープばら--2-非磁性

485円

1個あり

4日目

表面実装kΩ4700.25W、1/4W±5%厚膜±100ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.059インチ幅(3.20mmx1.50mm)0.022インチ(0.55mm)-55~300CHRカットテープばら--2-非磁性

732円

1個あり

4日目

表面実装MΩ100.25W、1/4W±5%厚膜±100ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.059インチ幅(3.20mmx1.50mm)0.022インチ(0.55mm)-55~300HVCカットテープばら--2-非磁性

730円

1個あり

4日目

表面実装MΩ330.25W、1/4W±5%厚膜±100ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.059インチ幅(3.20mmx1.50mm)0.022インチ(0.55mm)-55~300HVCカットテープばら--2-非磁性

758円

1個あり

4日目

表面実装MΩ1000.25W、1/4W±5%厚膜±100ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.059インチ幅(3.20mmx1.50mm)0.022インチ(0.55mm)-55~300HVCカットテープばら--2-非磁性

992円

1個あり

4日目

表面実装MΩ3300.25W、1/4W±10%厚膜±100ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.059インチ幅(3.20mmx1.50mm)0.022インチ(0.55mm)-55~300HVCカットテープばら--2-非磁性

200円

1個あり

4日目

表面実装kΩ4.70.25W、1/4W±5%厚膜±100ppm/°C0805(2012メートル法)0.079インチ長さx0.049インチ幅(2.00mmx1.25mm)0.024インチ(0.60mm)-55~155PCRカットテープばら--2-パルス耐性

6円

5,000個あり

4日目

表面実装kΩ4.70.25W、1/4W±5%厚膜±100ppm/°C0805(2012メートル法)0.079インチ長さx0.049インチ幅(2.00mmx1.25mm)0.024インチ(0.60mm)-55~155PCRテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--2-パルス耐性

483円

1個あり

4日目

表面実装MΩ4.70.25W、1/4W±5%厚膜±100ppm/°C0805(2012メートル法)0.079インチ長さx0.049インチ幅(2.00mmx1.25mm)0.024インチ(0.60mm)-55~155PCRカットテープばら--2-パルス耐性

200円

1個あり

4日目

表面実装kΩ470.25W、1/4W±5%厚膜±100ppm/°C0805(2012メートル法)0.079インチ長さx0.049インチ幅(2.00mmx1.25mm)0.024インチ(0.60mm)-55~155PCRカットテープばら--2-パルス耐性

3,465円

1個あり

4日目

シャーシマウントmΩ100.25W、1/4W±0.25%金属素子±15ppm/°C長方形ケース1.250インチ長さx2.000インチ幅(31.75mmx50.80mm)1.670インチ(42.30mm)-40~60RSばらばら-フランジ-M4ネジ切り電流検知

5,683円

1個あり

4日目

シャーシマウントmΩ100.25W、1/4W±0.1%金属素子±15ppm/°C長方形ケース6.000インチ長さx1.250インチ幅(152.40mmx31.75mm)1.380インチ(35.05mm)30~70RSNばらばら-フランジ--電流検知

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)