【ANAREN】 固定抵抗

【ANAREN】 固定抵抗
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,197円~
通常出荷日:
4日目

R1A、R1B、R2B、R3A、R3B、R3C、C1A等 各種シリーズ

【主な仕様】
・実装タイプ     : 表面実装形
・抵抗タイプ     : 厚膜
・抵抗値       : 50Ω
・抵抗値許容誤差 : ±1%~±5%
・電力         : 0.25W~2W

(i)ご注意

  • 商品写真はカテゴリイメージにつき実物とは異なる場合があります。詳細はメーカーサイトにてご確認下さい。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
R1A060350R0G5AR
R1A060350R0G5AR LOT500
R1A06031000G5AR
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
抵抗(数値) 定格電力
(W)
許容差
(%)
温度係数 パッケージ サイズ/寸法 高さ 動作温度範囲
(℃)
シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 特長

5,508円

1個あり

4日目

500.25W、1/4W±2%±300ppm/°C0201(0603メートル法)0.024インチ長さx0.012インチ幅(0.60mmx0.30mm)0.012インチ(0.31mm)-55~150R1AカットテープばらRF、高周波

3,251円

500個

4日目

500.25W、1/4W±2%±300ppm/°C0201(0603メートル法)0.024インチ長さx0.012インチ幅(0.60mmx0.30mm)0.012インチ(0.31mm)-55~150R1AリールリールRF、高周波
-

5,568円

1個あり

4日目

1000.25W、1/4W±2%±300ppm/°C0201(0603メートル法)0.024インチ長さx0.012インチ幅(0.60mmx0.30mm)0.012インチ(0.30mm)-55~150R1Aカットテープ(CT)カットテープ(CT)RF、高周波

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

実装タイプ 表面実装 抵抗(単位) Ω 組成 厚膜
端子数 2

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)