ディスプレイケーブル変換アダプタ Mini DisplayPort-DVI変換アダプタ(DVIに接続)

ディスプレイケーブル変換アダプタ Mini DisplayPort-DVI変換アダプタ(DVIに接続)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
3,289
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

Mini DisplayPortを搭載したMacBook、MacBook Pro、MacBook Air、Mac mini、iMac、Mac ProをDVI-Dを持つディスプレイ・テレビに接続するための変換アダプタ
【特長】
・Mini DisplayPortを搭載したMacBook、MacBook Pro、MacBook Air、Mac mini、iMac、Mac ProをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。
・ケーブル長30cmの変換アダプタなので、MacBook本体の周りがすっきり使えます。
・外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
・アダプタ本体はシールド効果の高いアルミ製です
※写真は実際の製品と異なる場合があります。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AD-MDPDV03

Mini DisplayPort-DVI変換アダプタの仕様

Mini DisplayPort-DVI変換アダプタ イメージ

Mini DisplayPort-DVI変換アダプタ イメージ

Mini DisplayPort-DVI変換アダプタのパッケージ外観

Mini DisplayPort-DVI変換アダプタのパッケージ外観

  • 各社パソコンに対応。
  • Apple Macintosh用または最適な製品。

この製品の詳細

仕様

カラーホワイト
サイズ(メスコネクタ部)約W42.5×D61.3×H15.2mm
ケーブル長約30cm
ケーブル径約5mm
重量約70g
コネクタMini DisplayPortオス-DVIメス
解像度最大1,920×1,200(Wide)/1,080p(フルハイビジョン)/1,600×1,200(4 : 3)
  • ※ デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

特長

  • Mini DisplayPortを搭載したMacBook、MacBook Pro、MacBook Air、Mac mini、iMac、Mac ProをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブル。
  • アダプタ本体はシールド効果の高いアルミ製。
  • ※ 写真は実際の製品と異なる場合があります。
型番
AD-MDPDV03
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,289円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

本体色 ホワイト コネクタ形状 Mini DisplayPortオス - DVIメス

ディスプレイケーブル変換アダプタ Mini DisplayPort-DVI変換アダプタ(DVIに接続)の型番AD-MDPDV03のページです。
型番AD-MDPDV03に関する仕様情報を記載しております。

AD-MDPDV03で型番確定

ディスプレイケーブル変換アダプタ Mini DisplayPort-DVI変換アダプタ(DVIに接続)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)