DisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-DPHD02

DisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-DPHD02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
3,388
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

DisplayPortを搭載したパソコンをHDMIを持つディスプレイ・TVに接続できる変換アダプタ。
【特長】
・ケーブル長20cmの変換アダプタなので取り回しが良く、他のインターフェースと干渉しない。
・アダプタ本体はシールド効果の高いアルミ製。
・3重シールド構造(ツイストペアケーブル)。
・錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。
・土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用。
【用途】
・ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用。
・パソコンのDisplayPortをHDMIに変換できる。

(i)ご注意

  • ディスプレイモニタ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AD-DPHD02

DisplayPort-HDMI変換アダプタの詳細

DisplayPort-HDMI変換アダプタ:関連画像

DisplayPort-HDMI変換アダプタ イメージ

DisplayPort-HDMI変換アダプタ:関連画像

DisplayPort-HDMI変換アダプタ パッケージイメージ

DisplayPort-HDMI変換アダプタ:関連画像

DisplayPort-HDMI変換アダプタ 詳細イメージ

DisplayPort-HDMI変換アダプタの特長

  • DisplayPort搭載のノートパソコンでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業できる。
  • ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守る。

DisplayPort-HDMI変換アダプタの仕様

  • カラー:ブラック
  • サイズ:約W27.2×D48.0×H15.2mm(メスコネクタ部)
  • ケーブル長:約20cm
  • ケーブル径:約5mm
  • 重量:約46g
  • コネクタ:DisplayPortオス-HDMIメス(HDMIタイプAメス)
  • HDMI出力解像度:最大1920×1200(Wide)/1080p(フルハイビジョン)/1600×1200(4:3)

DisplayPort-HDMI変換アダプタの対応機種

  • DisplayPortを搭載した各社パソコン
  • HDMI入力ポートを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター
  • ※ 音声出力機能付きのDisplayPort搭載機種では画像+音声データの伝送が可能です。
  • ※ HDMI出力のパソコン、AV機器からディスプレイモニタのDisplayPortへの入力はできません。
  • ※ 環境、機器により、正常に動作しない場合があります。
  • ※ 全ての機器での動作を保証するものではありません。

注意事項

  • ※ ディスプレイモニタ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません。
型番
AD-DPHD02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,388円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

本体色 ブラック コネクタ形状 DisplayPortオス - HDMIメス(HDMIタイプAメス)

DisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-DPHD02の型番AD-DPHD02のページです。
型番AD-DPHD02に関する仕様情報を記載しております。

AD-DPHD02で型番確定

DisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-DPHD02のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)