イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル

イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
2,789円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

高画質・高音質データ転送が可能な、イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル。
【特長】
・一般的なHDMIケーブルに比べて細めのケーブル。
・1本のケーブルで高画質・高音質なデジタルデータを劣化なく伝送。
・HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応した機器では、イーサネット・ネットワークで接続可能。
・オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応。
・テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することが可能。
【用途】
・フルハイビジョン録画対応の携帯電話やデジカメなどと、標準HDMI端子を持つハイビジョンテレビ、プロジェクターなどの機器の接続。

(i)ご注意

  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
    1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
    2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
    3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら

型番

4 の型番候補があります候補を表示

イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブルの詳細

イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル:関連画像

イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル KM-HD23-15 パッケージイメージ

イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル:関連画像

イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル TV・スマートフォン接続イメージ

イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル:関連画像

イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル TV・携帯電話接続イメージ

イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル:関連画像

イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル 入出力端子イメージ

イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブルの特長

  • 対応した機器を接続することでフルハイビジョン3D映像に対応。
  • 解像度4,000×2,000ピクセル以上の高解像度の映像に対応。
  • ※ フルハイビジョン解像度は1,920×1,080ピクセル対応。
  • ※ 対応したソフトや機器が必要。
  • USB3.0信号線用のSDP(ShieldedDifferentialPair)線は中心から「アルミシールド→アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理で、更に高い遮へい性があるケーブル。
  • ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブル。
  • 線材に純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しているOFCケーブル。
  • サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用。
  • 土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない、無鉛ハンダを使用。

イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブルの仕様

ケーブル長

  • KM-HD23-10:1m
  • KM-HD23-15:1.5m
  • KM-HD23-18:1.8m
  • KM-HD23-20:2m
  • KM-HD23-30:3m

共通仕様

イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル:関連画像

KM-HD23 イメージ

カラーブラック
ケーブル直径約3.5mm
コネクタ形状HDMIマイクロプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプD-HDMIタイプA)
HDMI規格HDMI HIGH SPEED with ETHERNET(HDMI ver.1.4)
線材UL20276/VW1
被覆材料PVC樹脂
型番
KM-HD23-10
KM-HD23-15
KM-HD23-20
KM-HD23-30
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)

2,789円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1

4,718円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5

3,389円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2

3,689円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

種類 ケーブル コネクタタイプ CN1 HDMI A オス コネクタタイプ CN2 HDMI Micro オス
CN1コネクタ向 ストレート CN2コネクタ向 ストレート ブラック

イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)