ケースブレーカ E型[防雨形](漏電保護用)

ケースブレーカ E型[防雨形](漏電保護用)
  • 数量スライド割引
通常単価:
6,689円~
通常出荷日:
60日目

小型漏電ブレーカ を防雨形プラスチックケースに収納したケースブレーカ

(i)ご注意

  • 商品画像は、型番: BSD211127 となります。(代表画像)
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転はこちら
    2、スイッチング電源(ケース付き、標準タイプ、DC24V出力)はこちら
    3、MILコネクタ付ケーブル 圧接アングルタイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)はこちら

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
BEDS20317
BEDS22037
BEDS220317
BEDS23037
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格遮断容量 AC100Vの時
(kA)
定格電流
(A)
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 素子数 定格電圧
(V)
定格電圧・遮断容量 最大接続可能電線サイズ
(mm2)
収納機器

6,689円

1個あり

60日目

1.520-1AC100-8小形漏電ブレーカ BJS2031N

11,899円

1個あり

60日目

-202AC200AC100・100/200・200V: 1.5kA8小形漏電ブレーカ BJS2032N(2個)

9,989円

1個

60日目

1.520-1AC100-8小形漏電ブレーカ BJS2031N(2個)

13,458円

1個あり

60日目

-302AC200AC100・100/200・200V: 1.5kA8小形漏電ブレーカ BJS3032N(2個)

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

アンペアフレーム AF 30AF以下 極数 2 定格感度電流(mA) 30
アンペアフレーム詳細(AF) 30 商品タイプ 単相専用 型名 E型
設置場所 屋外 ケース材質 プラスチック 端子カバー 標準装備

ケースブレーカ E型[防雨形](漏電保護用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)