リモコン漏電ブレーカ CLE型 (瞬時励磁式) JIS協約形シリーズ (BCLE21520)

リモコン漏電ブレーカ CLE型 (瞬時励磁式) JIS協約形シリーズ BCLE21520
  • 数量スライド割引
通常単価:
16,770円~
通常出荷日:
60日目

JIS協約寸法の盤用ブレーカに遠隔開閉機能を搭載
分電盤の高機能とコンパクト化を同時に実現します。

ワンショット操作はもちろん、「多重伝送」フル2線式リモコンなどと連動可能な漏電ブレーカ

(i)ご注意

  • 商品画像は、型番: BCLE22031 となります。(代表画像)
  • 商品画像は、型番: BCLE22031 となります。(代表画像)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BCLE21520

型番
BCLE21520
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格電流
(A)
定格感度電流
(mA)
操作回路電圧
(V)
端子形状

16,770円

1個あり

60日目

151524フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

アンペアフレーム AF 30AF以下 定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 5 定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 2.5
極数 2 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 アンペアフレーム詳細(AF) 30
型名 CLE-30 素子数 2 相線式 1φ2W/1φ3W
定格電圧(V) AC200 定格電圧・遮断容量 AC100/200V: 5kA 引外し方式 熱動・電磁式
励磁方式 瞬時励磁式

リモコン漏電ブレーカ CLE型 (瞬時励磁式) JIS協約形シリーズの型番BCLE21520のページです。
型番BCLE21520に関する仕様情報を記載しております。

BCLE21520で型番確定

リモコン漏電ブレーカ CLE型 (瞬時励磁式) JIS協約形シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BCLE21521
BCLE21522
BCLE21530
BCLE21531
BCLE21532
BCLE22020
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格電流
(A)
定格感度電流
(mA)
操作回路電圧
(V)
端子形状

16,770円

1個あり

60日目

1515100フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

16,770円

1個あり

60日目

1515AC200フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

16,770円

1個あり

60日目

1530AC24フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

16,770円

1個あり

60日目

1530AC100フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

16,770円

1個あり

60日目

1530AC200フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

18,899円

1個あり

60日目

201524フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)