グリーンパワー リモコンモーターブレーカ DR型 JIS協約形シリーズ

グリーンパワー リモコンモーターブレーカ DR型 JIS協約形シリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
10,283円~
通常出荷日:
60日目

JIS協約寸法の盤用ブレーカに遠隔開閉機能を搭載
分電盤の高機能とコンパクト化を同時に実現します。

瞬時励磁式

JIS協約寸法で、モータ保護と遠隔開閉機能の1台2役を実現
コンパクトな動力制御盤の製作が可能

(i)ご注意

  • 商品画像は、型番: BDR20552 となります。(代表画像)

型番

26 の型番候補があります候補を表示

 

外観

グリーンパワー リモコンモーターブレーカ DR型 JIS協約形シリーズ:関連画像
2P
グリーンパワー リモコンモーターブレーカ DR型 JIS協約形シリーズ:関連画像
3P

 

型番
BDR20421
BDR20422
BDR20551
BDR20552
BDR2101
BDR2102
BDR2151
BDR2152
BDR30131
BDR30132
BDR30261
BDR30262
BDR30421
BDR30422
BDR30551
BDR30552
BDR30741
BDR30742
BDR3101
BDR3102
BDR3151
BDR3152
BDR3251
BDR3252
BDR3321
BDR3322
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 極数 定格電流
(A)
素子数 操作回路電圧
(V)
定格電圧・遮断容量 モータ容量(定格100V)
(kW)
モータ容量(定格200V)
(kW)
端子形状

10,283円

1個あり

60日目

24.22AC100AC100/200V: 5kA0.10.2フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

10,283円

1個あり

60日目

24.22AC200AC100/200V: 5kA0.10.2フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

10,283円

1個あり

60日目

25.52AC100AC100/200V: 5kA0.20.4フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

10,283円

1個あり

60日目

25.52AC200AC100/200V: 5kA0.20.4フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

10,283円

1個あり

60日目

2102AC100AC100/200V: 5kA0.4-フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

10,283円

1個あり

60日目

2102AC200AC100/200V: 5kA0.4-フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

10,283円

1個あり

60日目

2152AC100AC100/200V: 5kA0.75-フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

10,283円

1個あり

60日目

2152AC200AC100/200V: 5kA0.75-フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

14,927円

1個あり

60日目

-31.33AC100--0.2フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

14,927円

1個あり

60日目

-31.33AC200--0.2フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

14,927円

1個あり

60日目

-32.63AC100--0.4フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

14,927円

1個あり

60日目

-32.63AC200--0.4フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

14,927円

1個あり

60日目

-34.23AC100--0.75フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

14,927円

1個あり

60日目

-34.23AC200--0.75フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

14,927円

1個あり

60日目

-35.53AC100--1フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

14,927円

1個あり

60日目

-35.53AC200--1フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

14,927円

1個あり

60日目

-37.43AC100--1.5フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

14,927円

1個あり

60日目

-37.43AC200--1.5フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

14,927円

1個あり

60日目

-3103AC100--2.2フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

14,927円

1個あり

60日目

-3103AC200--2.2フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

14,927円

1個あり

60日目

-3153AC100--3.7フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

14,927円

1個あり

60日目

-3153AC200--3.7フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

14,927円

1個あり

60日目

-3253AC100--5.5フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

14,927円

1個あり

60日目

-3253AC200--5.5フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

14,927円

1個あり

60日目

-3323AC100--7.5フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

14,927円

1個あり

60日目

-3323AC200--7.5フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

Loading...

  1. 1

基本情報

アンペアフレーム 30AF以下 定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 2.5 アンペアフレーム(AF) 30
型名 DR-30 引外し方式 熱動・電磁式 励磁方式 瞬時励磁式
逆接続

グリーンパワー リモコンモーターブレーカ DR型 JIS協約形シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)