リモコンブレーカ CSF型(常時励磁式) JIS協約形シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価:
9,882円~
通常出荷日:
60日目

JIS協約寸法の盤用ブレーカに遠隔開閉機能を搭載
分電盤の高機能とコンパクト化を同時に実現します。

a接点内蔵タイプ・常時励磁式

a接点内蔵タイプなので、非常灯用回路や、廊下における電灯・コンセント回路などに使用可能

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
BCSF1201
BCSF2201
BCSF2202
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格遮断容量 AC100Vの時
(kA)
極数 素子数 操作回路電圧
(V)
定格電圧・遮断容量 端子形状

9,882円

1個あり

60日目

511AC100AC240V: 2.5kAフルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

12,899円

1個あり

60日目

-22AC100AC100/200V: 5kA / AC240V: 2.5kAフルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

12,899円

1個あり

60日目

-22AC200AC100/200V: 5kA / AC240V: 2.5kAフルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

Loading...

  1. 1

基本情報

アンペアフレーム 30AF以下 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 定格電流(A) 20
アンペアフレーム(AF) 30 型名 CSF-30 引外し方式 熱動・電磁式
励磁方式 常時励磁式 逆接続 不可

リモコンブレーカ CSF型(常時励磁式) JIS協約形シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)