(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

リモコンブレーカ CSA型(常時励磁式) JIS協約形シリーズ

リモコンブレーカ CSA型(常時励磁式) JIS協約形シリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
9,882円~
通常出荷日:
60日目

JIS協約寸法の盤用ブレーカに遠隔開閉機能を搭載
分電盤の高機能とコンパクト化を同時に実現します。

b接点内蔵タイプ・常時励磁式

b接点内蔵タイプなので誘導灯用信号装置からの信号で、誘導灯の制御をするのに使用可能

(i)ご注意

  • 商品画像は、型番: BCSA1201 となります。(代表画像)

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 

外観

リモコンブレーカ CSA型(常時励磁式) JIS協約形シリーズ:関連画像
1P
リモコンブレーカ CSA型(常時励磁式) JIS協約形シリーズ:関連画像
2P

 

型番
BCSA1201
BCSA2201
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格遮断容量 AC100Vの時
(kA)
極数 素子数 定格電圧・遮断容量 端子形状

9,882円

1個あり

60日目

511AC240: 2.5Kaフルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

12,899円

1個あり

60日目

-22AC100/200V: 5kA / AC240V: 2.5kAフルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

Loading...

  1. 1

基本情報

アンペアフレーム 30AF以下 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 定格電流(A) 20
アンペアフレーム(AF) 30 商品タイプ b接点内蔵タイプ 型名 CSA-30
操作回路電圧(V) AC100 励磁方式 常時励磁式

リモコンブレーカ CSA型(常時励磁式) JIS協約形シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)