(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

LANケーブル/CAT5E/100m/ライトブルー/簡易パッケージ

LANケーブル/CAT5E/100m/ライトブルー/簡易パッケージ
  • 数量スライド割引
通常単価:
8,003
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。

【商品仕様】
・100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」に対応したLANケーブルです。
・ケーブルがもつれにくい箱入りのリレックスタイプです。
・ケーブル残量が分かるように、1m毎にレングスマークが入っています。
・伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。
・60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。
・光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。
・規格:Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)
・伝送速度:1Gbps
・伝送帯域:100MHzまで
・ケーブル長:100m
・ケーブル太さ:5.1mm
・芯数:8芯
・結線方式:-
・ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○
・外部シース(被膜)材質:PVC
・レングスマーク付:○
・カラー:ライトブルー
・導体構成:単線
・導体太さ:AWG24
・コネクタ有無:無
・パッケージ形態:段ボール箱(リレックス巻き)
・パッケージサイズ:幅185mm×奥行300mm×高さ300mm
・パッケージ重量:3.6Kg
・JANコード:4953103460287

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LD-CT2/LB100/RS

型番
LD-CT2/LB100/RS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

8,003円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1

LANケーブル/CAT5E/100m/ライトブルー/簡易パッケージの型番LD-CT2/LB100/RSのページです。
型番LD-CT2/LB100/RSに関する仕様情報を記載しております。

LD-CT2/LB100/RSで型番確定

LANケーブル/CAT5E/100m/ライトブルー/簡易パッケージのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)