(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

USB扇風機/2Wayタイプ/風量調整/冷却台機能/ブラック

USB扇風機/2Wayタイプ/風量調整/冷却台機能/ブラック
  • 数量スライド割引
通常単価:
5,388
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。

【商品仕様】
・パソコンやUSBハブのUSBポートに接続するだけで使用できるUSBクーラーです。
・縦置きで省スペースなタワー扇風機として、横置きでノートパソコンやタブレットの冷却台として使用可能です。
・ノートパソコン・タブレット冷却時用スタンドを搭載し、サイズに合わせてスタンドの幅(約195~65mm)を調整可能です。(※約300(幅)×11(奥行)×200(高さ)mmまでのタブレットを設置可能です。)
・お好みに合わせて風量を3段階に調節でき、不使用時はOFFにできるスイッチが付いています。
・パソコンから離れた場所でも使える、1.5mのケーブル長を採用しています。
・対応機種:USBインターフェイスを装備したパソコン
・風力切替機能:3段階(弱・中・強)
・定格電圧:DC5V
・消費電流:400mA
・ファンの回転直径:約33mm
・外形寸法:約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く
・ケーブル長:約1.5m ※コネクタを除く
・質量:約450g
・カラー:ブラック
・付属品:給電用ケーブル×1本
・その他:PC・タブレットスタンド機能付き
・パッケージサイズ:幅88mm×奥行88mm×高さ321mm
・パッケージ重量:0.565Kg
・JANコード:4953103310926

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FAN-U177BK

型番
FAN-U177BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,388円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

USB扇風機/2Wayタイプ/風量調整/冷却台機能/ブラックの型番FAN-U177BKのページです。
型番FAN-U177BKに関する仕様情報を記載しております。

FAN-U177BKで型番確定

USB扇風機/2Wayタイプ/風量調整/冷却台機能/ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)