• このたび北海道で発生した地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。一部地域(※)を除き、北海道向けのご注文を通常どおり受け付けております。なお、交通規制等の影響で配送が遅延する可能性があるため、到着希望日・希望時間の指定はお受けいたしかねます。
    ※注文停止地域:勇払郡 厚真町 【9月12日 12:00現在】
  • 2018/9/23 10:00 ~ 9/24 6:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

スマートフォン用USB変換アダプタ/USB(Aメス)-USB(Cオス)/ブラック

スマートフォン用USB変換アダプタ/USB(Aメス)-USB(Cオス)/ブラック
通常単価:
1,089
通常出荷日:
4日目

【特長】新規格USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。

【商品仕様】
・スマートフォンのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタです。
・新規格のUSB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
・USB Type-Cを搭載しているパソコン、AC充電器などをUSB3.1 Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載の周辺機器、ケーブルなどを接続することも可能です。※USB PD(Power-Delivery)非対応です。
・最大5Gbpsの超高速データ転送が可能です。※ご使用になるスマートフォンなどの性能によって転送速度は異なります。
・難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
・EUの「RoHS指令(電子・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した環境にやさしい製品です。
・コネクタ形状:USB Type-Cオス-USB3.1 Standard-Aメス
・対応機種:USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器
・規格:USB3.1規格準拠
・対応転送速度:最大5Gbps ※理論値
・プラグメッキ仕様:金メッキピン
・カラー:ブラック
・パッケージ形態:ブリスター+紙台紙
・パッケージサイズ:幅70mm×奥行13mm×高さ180mm
・パッケージ重量:0.029Kg
・JANコード:4953103497603

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MPA-AFCMADBK

型番
MPA-AFCMADBK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,089円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

スマートフォン用USB変換アダプタ/USB(Aメス)-USB(Cオス)/ブラックの型番MPA-AFCMADBKのページです。
型番MPA-AFCMADBKに関する仕様情報を記載しております。

MPA-AFCMADBKで型番確定

スマートフォン用USB変換アダプタ/USB(Aメス)-USB(Cオス)/ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)