FP2 入出力ユニット

FP2 入出力ユニット
  • 数量スライド割引
通常単価:
12,887円~
通常出荷日:
40日目

FP2SHシリーズにも使用可能な各種入出力ユニット。
【特長】
・入力ユニット/DC入力:16点、32点、64点(コネクタ、端子台)。
・出力ユニット/リレー出力、トランジスタ出力:6点、16点、32点、64点(コネクタ、端子台)。
・入出力混合ユニット/DC入力:32点、トランジスタ出力:32点(コネクタ)。
【用途】
・入出力に必要なユニット。

(i)ご注意

  • 【SDカードのプロモーション】
     1、パナソニック ミスミ限定 産業用micro SDカード2GBはこちら
     2、パナソニック 長寿命・高性能・高品質 SDカード512MB~16GB はこちら
     3、トランセンド 安価品 SDカード4GB~32GBはこちら

PDF

型番

15 の型番候補があります候補を表示

FP2入力ユニット・FP2出力ユニット・FP2入出力混合ユニットの仕様

FP2入出力ユニットイメージ1

FP2入出力ユニットイメージ1

FP2入出力ユニットイメージ2

FP2入出力ユニットイメージ2

FP2入出力ユニットイメージ3

FP2入出力ユニットイメージ3

品名種類点数接続方式仕様型番
FP2入力ユニットDC入力16点端子台12-24V DCFP2-X16D2
32点コネクタ24V DCFP2-X32D2
64点コネクタ24V DCFP2-X64D2
FP2出力ユニットリレー出力6点端子台5A 2点/1コモンFP2-Y6R
16点端子台2A 8点/1コモンFP2-Y16R
トランジスタ出力
NPN
16点端子台0.5A(12-24V DC)、0.1A(5V DC)FP2-Y16T
32点コネクタ0.1A(12-24V DC)、50mA(5V DC)FP2-Y32T
64点コネクタ0.1A(12-24V DC)、50mA(5V DC)FP2-Y64T
トランジスタ出力
PNP
16点端子台0.5A(12-24V DC)、0.1A(5V DC)FP2-Y16P
32点コネクタ0.1A(12-24V DC)、50mA(5V DC)FP2-Y32P
64点コネクタ0.1A(12-24V DC)、50mA(5V DC)FP2-Y64P
FP2入出力混合ユニットDC入力
トランジスタ出力
NPN
入力32点
出力32点
コネクタ入力24V DC
出力0.1A(12-24V DC)、50mA(5V DC)
FP2-XY64D2T
入力24V DC
出力0.1A(12-24V DC)、50mA(5V DC)
ONパルスキャッチ入力付き
FP2-XY64D7T
DC入力
トランジスタ出力
PNP
入力32点
出力32点
コネクタ入力24V DC
出力0.1A(12-24V DC)、50mA(5V DC)
FP2-XY64D2P
入力24V DC
出力0.1A(12-24V DC)、50mA(5V DC)
ONパルスキャッチ入力付き
FP2-XY64D7P

寸法図

入出力ユニット(端子台タイプ) 

入出力ユニット(端子台タイプ) 

(単位:mm)

入出力ユニット32点(コネクタタイプ)

入出力ユニット32点(コネクタタイプ)

(単位:mm)

入出力ユニット64点(コネクタタイプ)

入出力ユニット64点(コネクタタイプ)

(単位:mm)

入力ユニット

項目DC入力ユニット入出力混合ユニット(入力部)
16点タイプ32点タイプ64点タイプDC入力/トランジスタ
(NPN)出力タイプ※1
DC入力/トランジスタ
(PNP)出力タイプ※2
FP2-X16D2FP2-X32D2FP2-X64D2FP2-XY64D2TFP2-XY64D2P
定格入力電圧12~24V DC24V DC24V DC24V DC24V DC
定格入力電流約8mA(24V DC使用時)約4.3mA(24V DC使用時)約4.3mA(24V DC使用時)約4.3mA(24V DC使用時)約4.3mA(24V DC使用時)
インピーダンス約3kΩ約5.6kΩ約5.6kΩ約5.6kΩ約5.6kΩ
最小ON電圧/最小ON電流9.6V/4mA19.2V/4mA19.2V/4mA19.2V/4mA19.2V/4mA
最小OFF電圧/最小OFF電流2.5V/1mA5.0V/1.5mA5.0V/1.5mA5.0V/1.5mA5.0V/1.5mA
応答時間OFF→ON0.2ms以下0.2ms以下0.2ms以下0.2ms以下0.2ms以下
ON→OFF0.2ms以下0.3ms以下0.3ms以下0.3ms以下0.3ms以下
コモン方式8点/1コモン
(入力電源の極性は、+/-いずれでも使用可能)
32点/1コモン32点/1コモン32点/1コモン32点/1コモン
外部接続方式端子台接続(端子ネジM3)コネクタ接続(40P 1個使用)コネクタ接続(40P 2個使用)コネクタ接続(40P 2個使用)コネクタ接続(40P 2個使用)

入力電圧および周囲温度により、入出力の同時ONに制限がある。

  • ※1. ONパルスキャッチ付入出力ユニット・DC入力/トランジスタ(NPN)出力タイプFP2-XY64D7Tも同様の仕様。ただし、応答時間はOFF→ON:0.2ms以下(X0~X1F)、ON→OFF:0.3ms以下(X0~X1B)、1.0~5.0ms(X1C~X1F)となる。
  • ※2. ONパルスキャッチ付き入出力ユニット・DC入力/トランジスタ(PNP)出力タイプFP2-XY64D7Pも同様の仕様。ただし、応答時間はOFF→ON:0.2ms以下(X0~X1F)、ON→OFF:0.3ms以下(X0~X1B)、1.0~5.0ms(X1C~X1F)となる。

出力ユニット

項目リレー出力ユニット入出力混合ユニット(出力部)※3、※4
6点タイプ※116点タイプDC入力/トランジスタ(NPN)出力タイプDC入力/トランジスタ(PNP)出力タイプ
FP2-Y6RFP2-Y16RFP2-XY64D2TFP2-XY64D2P
定格制御容量5A 250V AC(10A/コモン)
5A 30V DC(10A/コモン)
最小負荷100mA
10V(抵抗負荷)
2A 250V AC(5A/コモン)
2A 30V DC(5A/コモン)
最小負荷100μA
100mV(抵抗負荷)
--
定格負荷電圧--5~24V DC5~24V DC
最大負荷電流--0.1A(12~24V DC使用時)
50mA(5V DC使用時)
0.1A(12~24V DC使用時)
50mA(5V DC使用時)
最大突入電流--0.3A0.3A
OFF時漏れ電流--1μA以下1μA以下
ON時最大電圧降下--1V以下
(6~26.4V DC使用時)
0.5V以下
(6V DC未満使用時)
1.5V以下
(6~26.4V DC使用時)
0.5V以下
(6V DC未満使用時)
応答時間OFF→ON10ms以下10ms以下0.1ms以下0.1ms以下
ON→OFF8ms以下8ms以下0.3ms以下0.3ms以下
外部供給電源
(内部回路用)
電圧24V DC±10%
(21.6V~26.4V DC)
24V DC±10%
(21.6V~26.4V DC)
4.75~26.4V DC4.75~26.4V DC
電流70mA以下160mA以下120mA以下
(24V DC時)
130mA以下
(24V DC時)
コモン方式2点/1コモン8点/1コモン32点/1コモン32点/1コモン
外部接続方式端子台接続
(端子ネジM3)
端子台接続
(端子ネジM3)
コネクタ接続
(40P 2個使用)
コネクタ接続
(40P 2個使用)
項目トランジスタ出力ユニット
NPNオープンコレクタ
16点タイプ※2
PNPオープンコレクタ
16点タイプ※2
NPNオープンコレクタPNPオープンコレクタNPNオープンコレクタPNPオープンコレクタ
FP2-Y16TFP2-Y16PFP2-Y32TFP2-Y32PFP2-Y64TFP2-Y64P
定格制御容量------
定格負荷電圧5~24V DC5~24V DC5~24V DC5~24V DC5~24V DC5~24V DC
最大負荷電流0.5A(12~24V DC使用時)
0.1A(5V DC使用時)
0.5A(12~24V DC使用時)
0.1A(5V DC使用時)
0.1A(12~24V DC使用時)
50mA(5V DC使用時)
0.1A(12~24V DC使用時)
50mA(5V DC使用時)
0.1A(12~24V DC使用時)
50mA(5V DC使用時)
0.1A(12~24V DC使用時)
50mA(5V DC使用時)
最大突入電流3A 10ms以下3A 10ms以下0.3A0.3A0.3A0.3A
OFF時漏れ電流1μA以下1μA以下1μA以下1μA以下1μA以下1μA以下
ON時最大電圧降下0.5V以下0.5V以下1V以下
(6~26.4V DC使用時)
0.5V以下
(6V DC未満使用時)
1.5V以下
(6~26.4V DC使用時)
0.5V以下
(6V DC未満使用時)
1V以下
(6~26.4V DC使用時)
0.5V以下
(6V DC未満使用時)
1.5V以下
(6~26.4V DC使用時)
0.5V以下
(6V DC未満使用時)
応答時間OFF→ON0.1ms以下0.1ms以下0.1ms以下0.1ms以下0.1ms以下0.1ms以下
ON→OFF0.3ms以下0.3ms以下0.3ms以下0.3ms以下0.3ms以下0.3ms以下
外部供給電源
(内部回路用)
電圧4.75~26.4V DC4.75~26.4V DC4.75~26.4V DC4.75~26.4V DC4.75~26.4V DC4.75~26.4V DC
電流120mA以下
(24V DC時)
70mA以下
(24V DC時)
140mA以下
(24V DC時)
150mA以下
(24V DC時)
250mA以下
(24V DC時)
270mA以下
(24V DC時)
コモン方式8点/1コモン8点/1コモン32点/1コモン32点/1コモン32点/1コモン32点/1コモン
外部接続方式端子台接続
(端子ネジM3)
端子台接続
(端子ネジM3)
コネクタ接続
(40P 1個使用)
コネクタ接続
(40P 1個使用)
コネクタ接続
(40P 2個使用)
コネクタ接続
(40P 2個使用)

入力電圧および周囲温度により、入出力の同時ON点数に制限がある。
負荷電流は、外部供給電源の電圧により制限がある。

  • ※1. コモン端子あたり、5A以下の電流容量で使用。
  • ※2. トランジスタ出力ユニットの最大負荷電流は、外部供給電源の電圧により制限あり。
  • ※3. ONパスルキャッチ付入出力ユニット・DC入力/トランジスタ(NPN)FP2-XY64D7T(AFP23477)も同様の仕様。
  • ※4. ONパスルキャッチ付入出力ユニット・DC入力/トランジスタ(PNP)FP2-XY64D7P(AFP23577)も同様の仕様。
型番
FP2-X16D2
FP2-X32D2
FP2-X64D2
FP2-XY64D2P
FP2-XY64D2T
FP2-XY64D7P
FP2-XY64D7T
FP2-Y6R
FP2-Y16P
FP2-Y16R
FP2-Y16T
FP2-Y32P
FP2-Y32T
FP2-Y64P
FP2-Y64T
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS入力点数 入力形式 定格入力電圧
(V)
入力応答時間 出力点数 出力形式 定格負荷電圧
(V)
接続端子 ユニット名 入力仕様-電流
(mA)
出力形式 出力仕様-負荷電流
(A)
出力仕様-定格制御容量 Panasonic注文品番 特記事項

12,887円

1個あり

40日目

1016DC入力DC12~24[1mS未満] 0.2ms以下---[端子台] 端子台入力ユニット8(DC24V時)---AFP23023入力電源の極性は、+/- いずれもでも使用可

25,011円

1個あり

40日目

1032DC入力DC24[1mS未満] 0.2ms以下---[コネクタ] コネクタ入力ユニット4.3(DC24V時)---AFP23064-

35,848円

1個あり

40日目

1064DC入力DC24[1mS未満] 0.2ms以下---[コネクタ] コネクタ入力ユニット4.3(DC24V時)---AFP23067-

35,848円

1個あり

40日目

1032DC入力DC24[1mS未満] 0.2ms以下32トランジスタ/ソース出力DC5~24[コネクタ] コネクタ入出力ユニット4.3(DC24V時)PNP0.05(DC5V) / 0.1(DC12~24V)-AFP23567-

35,848円

1個あり

40日目

1032DC入力DC24[1mS未満] 0.2ms以下32トランジスタ/シンク出力DC5~24[コネクタ] コネクタ入出力ユニット4.3(DC24V時)NPN0.05(DC5V) / 0.1(DC12~24V)-AFP23467-

35,848円

1個あり

40日目

1032DC入力DC24[1mS未満] 0.2ms以下32トランジスタ/ソース出力DC5~24[コネクタ] コネクタONパルスキャッチ付入出力ユニット4.3(DC24V時)PNP0.05(DC5V) / 0.1(DC12~24V)-AFP23577-

35,848円

1個あり

40日目

1032DC入力DC24[1mS未満] 0.2ms以下32トランジスタ/シンク出力DC5~24[コネクタ] コネクタONパルスキャッチ付入出力ユニット4.3(DC24V時)NPN0.05(DC5V) / 0.1(DC12~24V)-AFP23477-

17,469円

1個あり

40日目

10----6リレー接点出力-[端子台] 端子台出力ユニット---5A @ 250V AC/30V DC(10A/コモン)AFP23101-

15,616円

1個あり

40日目

10----16トランジスタ/ソース出力DC5~24[端子台] 端子台出力ユニット-PNP-オープンコレクタ0.1(DC5V) / 0.5(DC12~24V)-AFP23503-

18,300円

1個あり

40日目

10----16リレー接点出力-[端子台] 端子台出力ユニット---2A @ 250V AC/30V DC(5A/コモン)AFP23103-

15,616円

1個あり

40日目

10----16トランジスタ/シンク出力DC5~24[端子台] 端子台出力ユニット-NPN-オープンコレクタ0.1(DC5V) / 0.5(DC12~24V)-AFP23403-

25,011円

1個あり

40日目

10----32トランジスタ/ソース出力DC5~24[コネクタ] コネクタ出力ユニット-PNP-オープンコレクタ0.05(DC5V) / 0.1(DC12~24V)-AFP23504-

25,011円

1個あり

40日目

10----32トランジスタ/シンク出力DC5~24[コネクタ] コネクタ出力ユニット-NPN-オープンコレクタ0.05(DC5V) / 0.1(DC12~24V)-AFP23404-

35,848円

1個あり

40日目

10----64トランジスタ/ソース出力DC5~24[コネクタ] コネクタ出力ユニット-PNP-オープンコレクタ0.05(DC5V) / 0.1(DC12~24V)-AFP23507-

35,848円

1個あり

40日目

10----64トランジスタ/シンク出力DC5~24[コネクタ] コネクタ出力ユニット-NPN-オープンコレクタ0.05(DC5V) / 0.1(DC12~24V)-AFP23407-

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU 画像

MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU

三菱電機

第3世代のスタンダードモデル。オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性です。

MELSEC-AnSシリーズ シーケンサ 交換用バッテリ 画像

MELSEC-AnSシリーズ シーケンサ 交換用バッテリ

三菱電機

シーケンサ用部材の交換用PLC対応バッテリです。

MELSEC-F 入出力増設ブロック 画像

MELSEC-F 入出力増設ブロック

三菱電機

基本/電源ユニットから電源供給を受ける入出力増設ブロックです。

基本情報

代表規格 CE / UL / CUL

よくあるご質問(FAQ)

質問: FP2I/Oユニットにコネクタはついていますが、コネクタが付属しているユニットの品番(型番)を教えてください。
回答: 下記ユニットにはそれぞれ、40Pのバラ線圧接コネクタがついています。コネクタが付属しているユニットの品番(型番)DC入力ユニットFP2-X32D2(AFP23064)
FP2-X64D2(AFP23067)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)