(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

[1連用](3コ用) コンセントプレート[メタル製] (型番リスト)

[1連用](3コ用) コンセントプレート[メタル製]
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
812
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・新金属プレート2型
・材質…耐食アルミニウム合金
・列…1列
・口数…3口
・サイズ…70(W)×120(H)×8.8(T)mm
【商品仕様】
・JANコード:4548745842371

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA940CD-523

型番
EA940CD-523
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

812円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

[1連用](3コ用) コンセントプレート[メタル製]の型番EA940CD-523のページです。
型番EA940CD-523に関する仕様情報を記載しております。

EA940CD-523で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

[1連用](3コ用) コンセントプレート[メタル製]のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)