(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

[2連用](6コ用) コンセントプレート[樹脂製]

[2連用](6コ用) コンセントプレート[樹脂製]
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
516
通常出荷日:
1日目

【特長】
・材質…ABS樹脂
・列…2列
・口数…6口
・サイズ…116(W)×120(H)×8.8(T)mm
【商品仕様】
・JANコード:4548745842302

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA940CD-499

型番
EA940CD-499
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

516円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

[2連用](6コ用) コンセントプレート[樹脂製]の型番EA940CD-499のページです。
型番EA940CD-499に関する仕様情報を記載しております。

EA940CD-499で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

[2連用](6コ用) コンセントプレート[樹脂製]のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)