3M RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ Cat5e 黒

3M RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ Cat5e 黒
  • 数量スライド割引
通常単価:
670
通常出荷日:
3日目

【特長】
・専用工具が不要のツールレスタイプです。
・簡単に再施工が可能です。(約10回程度)
・自動開閉防じん扉が本体についています。
【用途】
・LAN配線
【商品仕様】
・種類:カテゴリ5e
・色:黒
・カテゴリ5eに対応
・JANコード:4548623293554
・トラスココード:787-6611
・質量:11g
【材質/仕上】
・PBT/PC/ナイロン

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     CC-Link IE, EtherCAT対応 LANケーブルはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

VOL-OCK5E-U-BK

型番
VOL-OCK5E-U-BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

670円

1個あり

3日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

3M RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ Cat5e 黒の型番VOL-OCK5E-U-BKのページです。
型番VOL-OCK5E-U-BKに関する仕様情報を記載しております。

VOL-OCK5E-U-BKで型番確定

3M RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ Cat5e 黒のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)