(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPVQAシリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

SPVQAシリーズ 防水タイプ 検出スイッチ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別):
106円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能

フォーク端子により、はんだレス接続に対応可能。
【主な仕様】
・最大定格/最小定格(抵抗負荷):0.1A DC12V/50μA DC5V
・接触抵抗(初期/寿命後):500mΩmax./1Ωmax.
・作動力:1±0.5N
・動作寿命:無負荷300,000cycles
・負荷300,000cycles(0.1A DC12V)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

16 の型番候補があります候補を表示

型番

SPVQA10101

SPVQA10103

SPVQA10201

SPVQA10203

SPVQA10300

SPVQA10302

SPVQA10400

SPVQA10402

SPVQA10500

SPVQA10504

SPVQA10600

SPVQA10604

SPVQA20101

SPVQA20103

SPVQA20201

SPVQA20203

型番関連通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?実装タイプ 終端形態 回路

-

313円

2個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-Lタイプ 圧入(端子No.3なし) -

218円

1個

1日目

10Lタイプ 圧入(端子No.3なし) SPST

-

106円

2個

在庫品1日目

当日出荷可能

-Rタイプ 圧入(端子No.3なし) -

218円

1個

1日目

10Rタイプ 圧入(端子No.3なし) SPST

-

106円

2個

在庫品1日目

当日出荷可能

-Lタイプ 圧入(端子No.2なし) -

218円

1個

1日目

10Lタイプ 圧入(端子No.2なし) SPST

-

106円

2個

在庫品1日目

当日出荷可能

-Rタイプ 圧入(端子No.2なし) -

218円

1個

1日目

10Rタイプ 圧入(端子No.2なし) SPST

-

743円

1個あり

1日目

-Lタイプ 圧入 -

218円

1個

1日目

10Lタイプ 圧入 SPDT

-

743円

1個あり

1日目

-Rタイプ 圧入 -

218円

1個

1日目

10Rタイプ 圧入 SPDT

-

106円

2個

在庫品1日目

当日出荷可能

-スルーホール For PC board(端子No.3なし) -

218円

1個

1日目

10スルーホール For PC board(端子No.3なし) SPST

-

106円

2個

在庫品1日目

当日出荷可能

-スルーホール For PC board -

218円

1個

1日目

10スルーホール For PC board SPDT

Loading...

  1. 1

基本情報

タイプ 検出スイッチ / 防水タイプ 定格電流 最大:0.1A/最小:50μA 定格電圧 DC 最大:12V/最小:5V
作動力 1±0.5N 使用目的 ロボット&産業機械 / 白物家電全般 / 車載実績あり シリーズ SPVQA
メーカー荷姿 トレイ 販売荷姿 ばら 操作部形状 Push
位置決め用ボス・ピン なし

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPVQAシリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

SPVQAシリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

    SPVQCシリーズ 防水タイプ(表面実装)検出スイッチ

    SPVQCシリーズ 防水タイプ(表面実装)検出スイッチ

      SPVQ8シリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

      SPVQ8シリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

        SSCWシリーズ フィメールコネクタ端子付き2方向動作タイプ 検出スイッチ

        SSCWシリーズ フィメールコネクタ端子付き2方向動作タイプ 検出スイッチ

          SPVQ4Hシリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

          SPVQ4Hシリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

            SPVMシリーズ 小型2方向動作タイプ 検出スイッチ

            SPVMシリーズ 小型2方向動作タイプ 検出スイッチ

              SSCNシリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

              SSCNシリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

                SPVQ6シリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

                SPVQ6シリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

                  ZF マイクロスイッチ ロングローラレバー SPDT-NO / NC

                  ZF マイクロスイッチ ロングローラレバー SPDT-NO / NC

                    SPPW8シリーズ 1方向動作タイプ 検出スイッチ

                    SPPW8シリーズ 1方向動作タイプ 検出スイッチ

                      SPVQ5シリーズ フィメールコネクタ端子付きマイクロスイッチタイプ 検出スイッチ

                      SPVQ5シリーズ フィメールコネクタ端子付きマイクロスイッチタイプ 検出スイッチ

                        SKRHシリーズ 4方向+センタプッシュ付き(表面実装)タイプ 多機能操作デバイス

                        SKRHシリーズ 4方向+センタプッシュ付き(表面実装)タイプ 多機能操作デバイス

                          SSCLシリーズ フィメールコネクタ端子付き2方向動作タイプ 検出スイッチ

                          SSCLシリーズ フィメールコネクタ端子付き2方向動作タイプ 検出スイッチ

                            メーカー アルプスアルパイン アルプスアルパイン アルプスアルパイン アルプスアルパイン アルプスアルパイン アルプスアルパイン アルプスアルパイン アルプスアルパイン ZF アルプスアルパイン アルプスアルパイン アルプスアルパイン アルプスアルパイン
                            通常価格
                            (税別)
                            106円~ 352円~ 98円~ 235円~ 673円 97円~ 617円 218円~ 363円 110円~ 86円 219円~ 287円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            タイプ 検出スイッチ / 防水タイプ 検出スイッチ / 防水タイプ - 検出スイッチ / フィメールコネクタ端子付き2方向動作タイプ 検出スイッチ / 防水タイプ 検出スイッチ / 小型2方向動作タイプ 検出スイッチ / 防水タイプ 検出スイッチ / 防水タイプ - 検出スイッチ / 1方向動作タイプ 検出スイッチ / フィメールコネクタ端子付きマイクロスイッチタイプ スイッチタイプ多機能操作デバイス 検出スイッチ / 2方向動作タイプ
                            定格電流 最大:0.1A/最小:50μA 最大:50mA/最小:50μA 最大:0.1A/最小:50μA 最大:0.1A/最小:100μA 最大:0.1A/最小:1mA 最大:1mA/最小:50μA 最大:0.1A/最小:100μA 最大:0.1A/最小:50μA - 最大:0.1A/最小:100μA 最大:0.1A/最小:50μA 最大:50mA/最小:10μA 最大:0.1A/最小:50μA
                            定格電圧 DC 最大:12V/最小:5V 最大:18V/最小:5V 最大:12V/最小:5V 最大:12V/最小:3V 最大:12V/最小:5V 最大:5V/最小:3V 最大:12V/最小:5V 最大:12V/最小:5V - 最大:30V/最小:3V 最大:12V/最小:5V 最大:12V / 最小:1V 最大:12V/最小:5V
                            作動力 1±0.5N 1±0.5N 1N 1N 3N 0.4N 2N - - 0.3N 2N 4方向:1.23N / センタプッシュ2.35N 0.7N
                            使用目的 ロボット&産業機械 / 白物家電全般 / 車載実績あり ロボット&産業機械 / 白物家電全般 / 車載実績あり ロボット&産業機械 / 白物家電全般 / 車載実績あり ロボット&産業機械 / 白物家電全般 / 車載実績あり ロボット&産業機械 / 白物家電全般 / 車載実績あり カメラ / ヘルスケア / PC&周辺機器 / 携帯電話 / パーソナルオーディオ / 車載実績あり / ウェアラブル端末 ロボット&産業機械 / 車載実績あり ロボット&産業機械 / 白物家電全般 / 車載実績あり - FP-TV/DVDプレーヤ / カメラ / PC&周辺機器 ロボット&産業機械 / 白物家電全般 / 車載実績あり FP-TV/DVDプレーヤ / カメラ / 携帯電話 / パーソナルオーディオ / ウェアラブル端末 白物家電全般 / 車載実績あり

                            SPVQAシリーズ 防水タイプ 検出スイッチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)