(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPPBシリーズ 汎用タイプ 検出スイッチ

SPPBシリーズ 汎用タイプ 検出スイッチ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別):
64円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能

汎用タイプの検出スイッチ。
【特長】
・豊富な製品バリエーションで、さまざまなデジタルAV機器に対応。
【用途】
・FP-TV・DVDプレーヤ・パーソナルオーディオ・ヘルスケア。
・白物家電全般・カーAV機器。

型番

18 の型番候補があります候補を表示

SPPBシリーズ 汎用タイプ 検出スイッチの詳細

SPPBシリーズ 汎用タイプ 検出スイッチ:関連画像

SPPBシリーズ 汎用タイプ 検出スイッチ イメージ

項目 仕様
最大定格/最小定格(抵抗負荷) 0.1A 30V DC/50μA 3V DC
接触抵抗(初期/寿命後) 1Ω max./2Ω max.
作動力 0.35N max.
動作寿命 無負荷 50,000cycles
負荷 50,000cycles(0.1A 30V DC)

SPPBシリーズ 汎用タイプ 検出スイッチの寸法例

 

(単位:mm)

 

SPPBシリーズ 汎用タイプ 検出スイッチ:関連画像

リール寸法

SPPBシリーズ 汎用タイプ 検出スイッチ:関連画像

回路図(A方向より見る)

SPPB110300

 

(単位:mm)

 

SPPBシリーズ 汎用タイプ 検出スイッチ:関連画像

外形図

SPPBシリーズ 汎用タイプ 検出スイッチ:関連画像

プリント基板取付穴寸法図(A方向より見る)

製品番号 端子形状 動作方向 操作部形状 接点数 回路数
SPPB110300 For Lead Horizontal Push 1 1
SPPB120200
SPPB310400
SPPB320100
SPPB1A0100 Actuator A
SPPB1A0101
SPPB2A0100 Actuator C
SPPB2A0101
SPPB512300 For PC board
(Dip)
Vertical Push
SPPB610400 Horizontal
SPPB620300
SPPB5A0100 Vertical Actuator A
SPPB6A0100 Horizontal
SPPB6A0400
SPPB530701 For PC board
(Reflow)
Push
SPPB530601 Vertical
SPPB630101 Horizontal
SPPB640201
シリーズ 汎用タイプ
SPPB
動作形式 1方向
2方向
外形サイズ(mm) W 6.3
D 3
H 4.9
使用温度範囲 -40℃~+85℃
回路数/接点数 1/1
最大定格(抵抗負荷) 0.1A 30V DC
最小定格(抵抗負荷) 50μA 3V DC
耐久性能 無負荷寿命 50,000cycles 2Ω max.
負荷寿命
最大定格
負荷にて
50,000cycles 2Ω max.
電気的性能 初期接触抵抗 1Ω max.
絶縁抵抗 100MΩ min. 100V DC
耐電圧 100V AC for 1 minute
機械的性能 端子強度 3N for 1minute
操作部強度 10N
耐候性 耐寒性 -40℃ 500h
耐熱性 85℃ 500h
耐湿性 60℃, 90~95%RH 500h
作動力 0.35N max.
型番

SPPB1A0100

SPPB1A0101

SPPB2A0100

SPPB2A0101

SPPB5A0100

SPPB6A0100

SPPB6A0400

SPPB110300

SPPB120200

SPPB310400

SPPB320100

SPPB512300

SPPB530601

SPPB530701

SPPB610400

SPPB620300

SPPB630101

SPPB640201

型番関連通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 終端形態 本体サイズ 操作方向 メーカー荷姿 操作部形状

188円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

スルーホール リード - 水平 ばら Actuator A

188円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

スルーホール リード - 水平 ばら Actuator A

188円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

スルーホール リード - 水平 ばら Actuator C

188円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

スルーホール リード - 水平 ばら Actuator C

188円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

スルーホール - - 垂直 ばら Actuator A

273円

2個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

スルーホール - - 水平 ばら Actuator A

273円

2個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

スルーホール - - 水平 ばら Push

180円

3個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

スルーホール リード 7.65mmLx3.5mmWx4.5mmH 水平 ばら Push

180円

3個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

スルーホール リード 7.65mmLx3.5mmWx4.5mmH 水平 ばら Push

92円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

スルーホール リード 8mmLx3.5mmWx4.5mmH 水平 ばら Push

92円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

スルーホール リード 8mmLx3.5mmWx4.5mmH 水平 ばら Push

180円

3個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

スルーホール - 7.65mmLx3.5mmWx4.5mmH 垂直 ばら Push

506円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

表面実装 - 7.65mmLx3.5mmWx4.5mmH 垂直 リール Push

553円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

表面実装 - 7.65mmLx3.5mmWx4.5mmH 水平 リール Push

192円

3個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

スルーホール - 7.65mmLx3.5mmWx4.5mmH 水平 ばら Push

64円

3個

在庫品1日目

当日出荷可能

スルーホール - 7.65mmLx3.5mmWx4.5mmH 垂直 ばら Push

380円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

表面実装 - 7.65mmLx3.5mmWx4.5mmH 水平 リール Push

380円

8個

在庫品1日目

当日出荷可能

表面実装 - 7.65mmLx3.5mmWx4.5mmH 水平 リール Push

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

SKHHシリーズ 6mm角 スナップインタイプ 画像

SKHHシリーズ 6mm角 スナップインタイプ

アルプスアルパイン

使いやすさと、豊富な製品バラエティで定評のある6mm角タイプ。

SKHMシリーズ 6.2×6.5mm 表面実装タイプ 画像

SKHMシリーズ 6.2×6.5mm 表面実装タイプ

アルプスアルパイン

全高3.1mm、アース端子付きの表面実装タイプ。

SPVQ3シリーズ 防水タイプ 検出スイッチ 画像

SPVQ3シリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

アルプスアルパイン

アクチュエータなしで斜め押し可能なロングストロークタイプ。

基本情報

タイプ 検出スイッチ / 汎用タイプ 定格電流 最大:0.1A/最小:50μA 定格電圧 DC 最大:30V/最小:3V
作動力 0.35N 使用目的 FP-TV/DVDプレーヤ / ヘルスケア / パーソナルオーディオ / カーAV機器 / 白物家電全般 シリーズ SPPB
販売荷姿 ばら

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPPBシリーズ 汎用タイプ 検出スイッチ

SPPBシリーズ 汎用タイプ 検出スイッチ

    SPPW8シリーズ 1方向動作タイプ 検出スイッチ

    SPPW8シリーズ 1方向動作タイプ 検出スイッチ

      SLLBシリーズ レバー&プッシュ操作タイプ 多機能操作デバイス

      SLLBシリーズ レバー&プッシュ操作タイプ 多機能操作デバイス

        SPVEシリーズ 小型1方向動作タイプ 検出スイッチ

        SPVEシリーズ 小型1方向動作タイプ 検出スイッチ

          SPVSシリーズ 小型2方向動作タイプ 検出スイッチ

          SPVSシリーズ 小型2方向動作タイプ 検出スイッチ

            SRBEシリーズ エンコーダ&プッシュ操作タイプ 多機能操作デバイス

            SRBEシリーズ エンコーダ&プッシュ操作タイプ 多機能操作デバイス

              SPVQ1シリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

              SPVQ1シリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

                SPVMシリーズ 小型2方向動作タイプ 検出スイッチ

                SPVMシリーズ 小型2方向動作タイプ 検出スイッチ

                  SSCFシリーズ 2方向検知タイプ

                  SSCFシリーズ 2方向検知タイプ

                    SPVQ4Hシリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

                    SPVQ4Hシリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

                      SKRHシリーズ 4方向+センタプッシュ付き(表面実装)タイプ 多機能操作デバイス

                      SKRHシリーズ 4方向+センタプッシュ付き(表面実装)タイプ 多機能操作デバイス

                        SSCQシリーズ 小型2方向2段検出スイッチ

                        SSCQシリーズ 小型2方向2段検出スイッチ

                          SPVTシリーズ 1.9mm厚2方向動作タイプ 検出スイッチ

                          SPVTシリーズ 1.9mm厚2方向動作タイプ 検出スイッチ

                            メーカー アルプスアルパイン アルプスアルパイン アルプスアルパイン アルプスアルパイン アルプスアルパイン アルプスアルパイン アルプスアルパイン アルプスアルパイン アルプスアルパイン アルプスアルパイン アルプスアルパイン アルプスアルパイン アルプスアルパイン
                            通常価格
                            (税別)
                            64円~ 110円~ 219円~ 213円~ 84円~ 699円~ 128円~ 97円~ 77円~ 673円 219円~ 94円~ 77円~
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            タイプ 検出スイッチ / 汎用タイプ 検出スイッチ / 1方向動作タイプ スイッチタイプ多機能操作デバイス 検出スイッチ / 小型1方向動作タイプ 検出スイッチ / 小型2方向動作タイプ スイッチタイプ多機能操作デバイス 検出スイッチ / 防水タイプ 検出スイッチ / 小型2方向動作タイプ 検出スイッチ / 2方向検知タイプ 検出スイッチ / 防水タイプ スイッチタイプ多機能操作デバイス 検出スイッチ / 小型2方向2段検出タイプ 検出スイッチ / 1.9mm厚2方向動作タイプ
                            定格電流 最大:0.1A/最小:50μA 最大:0.1A/最小:100μA 最大:10mA/最小:50μA 最大:0.1A/最小:50μA 最大:1mA/最小:50μA 最大:1mA/最小:50μA 最大:0.1A/最小:50μA 最大:1mA/最小:50μA 最大:0.1A/最小:50μA 最大:0.1A/最小:1mA 最大:50mA/最小:10μA 最大:1mA/最小:50μA 最大:50mA/最小:100μA
                            定格電圧 DC 最大:30V/最小:3V 最大:30V/最小:3V 最大:5V / 最小:3V 最大:30V/最小:3V 最大:5V/最小:3V 最大:5V / 最小:3V - 最大:5V/最小:3V - 最大:12V/最小:5V 最大:12V / 最小:1V 最大:5V/最小:3V 最大:20V/最小:3V
                            作動力 0.35N 0.3N - 0.3N 0.35N - - 0.4N 0.7N 3N 4方向:1.23N / センタプッシュ2.35N 0.35N 0.4N
                            使用目的 FP-TV/DVDプレーヤ / ヘルスケア / パーソナルオーディオ / カーAV機器 / 白物家電全般 FP-TV/DVDプレーヤ / カメラ / PC&周辺機器 FP-TV/DVDプレーヤ / カメラ / ヘルスケア カメラ / PC&周辺機器 / 携帯電話 / パーソナルオーディオ FP-TV/DVDプレーヤ / カメラ / ヘルスケア / PC&周辺機器 / 携帯電話 / パーソナルオーディオ / カーAV機器 / ウェアラブル端末 FP-TV/DVDプレーヤ / カメラ / ヘルスケア / PC&周辺機器 / 携帯電話 ロボット&産業機械 / 白物家電全般 / 車載実績あり カメラ / ヘルスケア / PC&周辺機器 / 携帯電話 / パーソナルオーディオ / 車載実績あり / ウェアラブル端末 FP-TV/DVDプレーヤ / パーソナルオーディオ / 車載実績あり ロボット&産業機械 / 白物家電全般 / 車載実績あり FP-TV/DVDプレーヤ / カメラ / 携帯電話 / パーソナルオーディオ / ウェアラブル端末 FP-TV/DVDプレーヤ / カメラ / ヘルスケア / PC&周辺機器 / 携帯電話 / パーソナルオーディオ / ウェアラブル端末 FP-TV/DVDプレーヤ / カメラ / ヘルスケア / PC&周辺機器 / 携帯電話 / パーソナルオーディオ / カーAV機器

                            SPPBシリーズ 汎用タイプ 検出スイッチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)