(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

高速負荷応答POL DC-DCコンバータ BSVシリーズ(4A) (BSV-1.8S4R0NA)

高速負荷応答POL DC-DCコンバータ BSVシリーズ(4A) BSV-1.8S4R0NA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別):
790
(税込単価):
869
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
超高速応答による、大幅な電圧ディップの改善、低ノイズ化を実現したDC-DCコンバータ。
【特長】
・ハイエンドFPGA、ASICなどの最新LSIを安定駆動。
・超小型、高電力密度。
・超高速負荷応答。
・高効率。
・低リップルノイズ。
・過電流保護回路内蔵。
【用途】
・大幅な負荷急変への対応、低ノイズが求められるコア電圧供給に最適。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BSV-1.8S4R0NA

高速負荷応答POL DC-DCコンバータの仕様

高速負荷応答POL DC-DCコンバータ BSVシリーズ(4A):関連画像

BSV-1.8S4R0NAの外観

高速負荷応答POL DC-DCコンバータ BSVシリーズ(4A):関連画像

BSV-1.8S4R0NAの寸法図1

  • 単位:mm
  • 指定なき寸法公差±0.2
  • 重=1.0g typ.
  • 吸着位置は上図ピックアップポイントを使用
  • 端子のばたつき 0.2mm max(水平面に置いたときの端子部の浮き)
  • 端子材質及びメッキ
    材質:銅
    メッキ:ニッケルメッキ後、金メッキ

注)自動機にて実装される場合は、必ず寸法図ピックアップポイントにてピックアップして頂きますようお願いします。ICでのピックアップは避けて頂きますようお願いします。

高速負荷応答POL DC-DCコンバータ BSVシリーズ(4A):関連画像

BSV-1.8S4R0NAの寸法図2

Pin Function
(1) Vin
(2) P-Good
(3) Test pin
(4) Vout
(5) GND
(6) Trim
(7) ON/OFF
(8) GND

BSV-1.8S4R0NAのPinの関数一覧表

高速負荷応答POL DC-DCコンバータ BSVシリーズ(4A):関連画像

BSV-1.8S4R0NAの測定回路

高速負荷応答POL DC-DCコンバータ BSVシリーズ(4A):関連画像

BSV-1.8S4R0NAの推奨フットプリント寸法

注1 上記寸法は推奨値です。設計時にはお客様の設計基準を考慮の上、設計して下さい。
注)コンバータの真下(第1層)には、パターンを絶対に配線しないで下さい。コンバータのBottom面にパターンが配線されています。

機種・定格

形名 入力電圧
Vdc
出力電圧
Vdc※1
出力電流
A
入力変動
%(max.)
負荷変動
%(max.)
リップルノイズ
mVpp(typ.)
効率※2
%(typ.)
寸法
(W×D×H/mm)
BSV-1.8S4R0NA 3.0~5.5 1.8
(0.8~1.8)
4 0.4 1.0 10 87.0 11.0×11.0×3.2
  • ※1出力電圧の()内は出力電圧可変範囲です。
  • ※2効率は入力電圧5.0V、定格出力電圧、定格出力電力、周囲温度25±5℃時の値です。()内は出力電圧1.5V時の値です。
入力電圧範囲 機種・定格参照
定格出力電圧 1.8V±1%typ.(Trim端子オープン時)
出力電圧可変範囲 0.8~1.8V
入力変動 0.2%typ.(定格出力、機種・定格の入力電圧範囲の変動に対して)
負荷変動 0.5%typ.(定格入出力電圧、負荷0~100%の変動に対して)
温度変動 0.007%/℃ typ.(入出力定格、動作温度-40℃~+70℃の変化に対して)
リップル・ノイズ 機種・定格参照(定格入出力、常温時、測定周波数帯域20MHz)
効率 90%typ.(出力電流2A時) 87%typ(出力電流4A時、機種・定格参照)
立ち上がり時間 2.8ms typ.(抵抗負荷)
最大出力付加容量 2200μF max.
過電流保護回路 定格負荷電流の105%以上にて動作、自動復帰型。
過電圧保護回路 なし
低入力電圧保護機能 あり
過入力電流保護 なし
リモートON/OFF 7pin(ON/OFF)-5pin(GND)間:オープンで出力ON,ショートで出力OFF
スタンドバイ電流 0.2mA typ.
P-Good信号 正常出力時:HIGH、出力低下時:LOW(この端子はオープンドレインとなっております)
リモートセンシング あり
動作温度範囲 動作温度 -40℃~+85℃
保存温度範囲 保存温度 -40℃~+85℃
湿度範囲 20~95%R.H.(ただし、最高湿球温度35℃、結露なきこと)
保管条件 コンバータを実装される前の保管状態では、30℃/60% R.H.以下にて保管して下さい。
振動 5~10Hz 全振幅10mm、10~55Hz 加速度2G(3方向各1時間)
衝撃 加速度 20G(3方向各3回) 衝撃時間 11±5ms
重量 1.0g typ.
外形寸法 W=11.0 L=11.0 H=3.2(mm)(寸法詳細は寸法図1・2をご参照ください)
  • ※ 上記仕様は、指定条件の記載がない場合には定格値にて規定しています。
  • ※ 記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

開発秘話

 

最新LSIを安定駆動させる為に、負荷への応答速度を極限まで高速にしました。また自信の出力するノイズも低ノイズ化させました。大型LSIの空冷の邪魔にならないよう、厚みを3.2mmまで抑えています。

型番

BSV-1.8S4R0NA

型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?注記1

790円

( 869円 )
1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10測定条件、温度条件等の詳細はカタログを参照して下さい。

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

スイッチング電源 DC/DCコンバータ 画像

スイッチング電源 DC/DCコンバータ

ミンウェル

シールドケース付き基板実装DIPタイプのDCDCコンバータです。高さ12.2mmと11.27mmの2タイプをご用意。
スイッチング電源(DC/DCコンバータ、基板実装タイプ) 画像

スイッチング電源(DC/DCコンバータ、基板実装タイプ)

ミスミ

シールドケース付き基板実装DIPタイプのスイッチング電源です。高さ12.2mmと11.27mmの低背タイプです。

基本情報

実装タイプ 表面実装 タイプ 非絶縁PoLモジュール 出力数 1
入力電圧(範囲) 3.0~5.5V 出力電圧1 1.8(0.8~1.8)V 出力電流1 0~4A
入力変動(typ.)(%) 0.2 負荷変動(typ.)(%) 0.5 リップルノイズ(typ.)(mVpp) 10
効率(typ.)(%) 87 パッケージ SMD 動作温度(℃) -40~+85
サイズ-幅(W)(mm) 11.0 サイズ-高さ(H)(mm) 3.2 サイズ-長さ(L)(mm) 11

高速負荷応答POL DC-DCコンバータ BSVシリーズ(4A)の型番BSV-1.8S4R0NAのページです。
型番BSV-1.8S4R0NAに関する仕様情報を記載しております。

BSV-1.8S4R0NAで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高速負荷応答POL DC-DCコンバータ BSVシリーズ(4A)

高速負荷応答POL DC-DCコンバータ BSVシリーズ(4A)

    BSV-Hシリーズ(16A)

    BSV-Hシリーズ(16A)

      BSV-HEシリーズ(9.5A)

      BSV-HEシリーズ(9.5A)

        BSVシリーズ(9.5A)

        BSVシリーズ(9.5A)

          BSV-mシリーズ(4A/9.5A)

          BSV-mシリーズ(4A/9.5A)

            出力電圧可変 小型中高圧DC-DCコンバータ PHVシリーズ(3.5W・5W)

            出力電圧可変 小型中高圧DC-DCコンバータ PHVシリーズ(3.5W・5W)

              BSI-Nシリーズ(3A/6A)

              BSI-Nシリーズ(3A/6A)

                低リップルノイズ 小型高圧電源 OHVシリーズ(1.5W)

                低リップルノイズ 小型高圧電源 OHVシリーズ(1.5W)

                  超小型・絶縁型 DC-DCコンバータ BTAシリーズ(1.5W)

                  超小型・絶縁型 DC-DCコンバータ BTAシリーズ(1.5W)

                    BSKシリーズ(4A/8A)

                    BSKシリーズ(4A/8A)

                      出力可変型高圧電源 SHVシリーズ(2~3W)

                      出力可変型高圧電源 SHVシリーズ(2~3W)

                        中高電圧出力・極小サイズ・非絶縁型 DC-DCコンバータ NHV シリーズ (7W)

                        中高電圧出力・極小サイズ・非絶縁型 DC-DCコンバータ NHV シリーズ (7W)

                          超低ノイズ・超小型・絶縁型 DC-DCコンバータ BLAシリーズ(1.5W)

                          超低ノイズ・超小型・絶縁型 DC-DCコンバータ BLAシリーズ(1.5W)

                            メーカー ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス
                            通常価格
                            (税別)
                            790円 2,600円 950円 1,250円~ 2,145円~ 19,941円~ 665円 5,550円~ 525円~ 1,438円 11,335円~ 76,800円~ 930円~
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            実装タイプ 表面実装 表面実装 表面実装 スルーホール 表面実装 スルーホール スルーホール スルーホール - 表面実装 その他 その他 表面実装
                            タイプ 非絶縁PoLモジュール 非絶縁PoLモジュール 非絶縁PoLモジュール 非絶縁PoLモジュール 非絶縁PoLモジュール 非絶縁モジュール 非絶縁PoLモジュール 非絶縁モジュール 絶縁モジュール 非絶縁PoLモジュール 非絶縁モジュール 非絶縁モジュール 絶縁モジュール
                            出力数 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 -
                            入力電圧(範囲) 3.0~5.5V 5.0(3.0~5.5)V 3.0~5.5V 5.0(3.0~5.5)V 5.0(3.0~5.5)V 10.8~16.5V 5.6~14.0V 11.0~13.0V - 5.6~14.0V 10.8~16.5V 24(22.8~25.2)V -
                            出力電圧1 1.8(0.8~1.8)V 3.3(0.8~3.3)V 1.8(0.8~1.8)V 3.3(0.8~3.3)V 3.3(0.8~3.3)V - 0.8~6.6V - - 0.8~6.6V - - -

                            高速負荷応答POL DC-DCコンバータ BSVシリーズ(4A)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            質問: データ線をモジュールの下に通していいですか、また、その時シールドは必要ですか?
                            回答: BSV-Hシリーズ、BSV-Mシリーズの場合モジュール底面とプリント基板の接触面の絶縁が確保されていませんので、プリント基板とDC-DCコンバータの接触面でパターンを通すことは避けてください。
                            内層を使用して配線することは問題ありませんが、特にノイズに弱いパターンを通すことは避けてください。
                            なお、内層のパターンを利用してシールドを構成することで、配線パターンはノイズの影響を受けにくくなります。

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)