(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

BSV-mシリーズ(4A/9.5A)

BSV-mシリーズ(4A/9.5A)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別):
2,145円~
(税込単価):
2,360円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
9.5A出力の低ノイズで小型なDC/DC電源コンバータモジュール。
【特長】
・他社に類を見ない超高速負荷応答。
・ハイエンドFPGA・ASICなどの最新LSIを安定駆動、大幅な負荷急変への対応。
・薄型設計の為、強制空冷の風の流れを邪魔しない仕様。
・出力電圧設定精度±1.0%。
・超高効率93%。
【用途】
・安定した電圧が必要な負荷への電力供給に最適。
・ボード上で複数の電源ラインが必要な場合の電圧変換としても使用可能。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

BSV-3.3S4R0M/BSV-3.3S9R5Mの仕様

BSV-mシリーズ(4A/9.5A):関連画像

BSV-3.3S4R0M/BSV-3.3S9R5Mの外観

BSV-mシリーズ(4A/9.5A):関連画像

BSV-3.3S4R0M/BSV-3.3S9R5Mの測定回路図
オシロスコープ(リップル・ノイズの測定)
同軸ケーブル:50Ω 1.5m
Rx:51Ω
Cx:0.1μF

BSV-mシリーズ(4A/9.5A):関連画像

BSV-3.3S4R0M/BSV-3.3S9R5Mのブロック図

形名 入力電圧 出力電圧 出力電流 入力変動 負荷変動 リップルノイズ 効率*2 寸法
Vdc Vdc*1 A %(max.) %(max.) mVpp(typ.) %(typ.) (WxDxH/mm)
BSV-3.3S4R0M  3.0~5.5 3.3
(0.8~3.3)
4 0.5 0.5 30 93 24.0x15.0x4.0
(-88.8)
BSV-3.3S9R5M  9.5 93
(-86.2)
  1. ※1出力電圧の( )内は出力電圧可変範囲です。
  2. ※2効率は入力電圧5.0V、定格出力電圧、定格出力電力、周囲温度25±5℃時の値です。( )内は出力電圧1.5V時の値です。
BSV-mシリーズ(4A/9.5A):関連画像

BSV-3.3S4R0M/BSV-3.3S9R5Mの寸法図

BSV-mシリーズ(4A/9.5A):関連画像

BSV-3.3S4R0M/BSV-3.3S9R5MのPinの関数

BSV-mシリーズ(4A/9.5A):関連画像

 

BSV-3.3S4R0M/BSV-3.3S9R5Mの推奨フットプリント寸法

  • コンバータ実装位置内部はパターン禁止、ビア発生禁止領域
  • HS部のビア形成可能領域は注記(※1)を参照

 

BSV-mシリーズ(4A/9.5A):関連画像

 

ビア形成の例

  • ドリル径φ0.4(直径0.4mm)のスルーホール×6
  • ビア形成可能領域
  • HS部フットプリント

 

  • 単位:mm
  • 指定無き寸法公差±0.5
  • 重量=2.3g typ.
  • ロット No. の表記:1、2、3
    1:西暦末尾
    2:製造月(10,11,12 月は O,N,D)
    3:製造密番(無表示の場合もあり)
  • 端子のばたつき 0.2mm max.(水平面に置いたときの端子部の浮き)
  1. ※1HS(ヒートスプレッダ)部フットプリントにビアを形成する場合は以下の領域に形成すること。
  2. ※2上記寸法は推奨値です。設計時にはお客さまの設計基準を考慮の上、設計してください。

共通仕様

  • 動作温度−40~+85℃。
  • ON/OFF制御機能付き、P-Good機能付き。
  • 短絡、過電流保護回路付き。
  • 外付けコンデンサ不要、出力電圧調整可能0.8~3.3V。
  • ヒートシンク不要、超薄型4.0mmパッケージ。

※上記以外の製品情報につきましてはカタログをご覧ください。

開発秘話

 

最新LSIを安定駆動させるために、負荷への応答速度を極限まで高速にしました。
また自信の出力するノイズも低ノイズ化させました。大型LSIの空冷の邪魔にならないよう、厚みを4mm以下に抑えています。

型番

BSV-3.3S4R0M

BSV-3.3S9R5M

型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?出力電流1 注記1

2,145円

( 2,360円 )
1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

100~4A 測定条件、温度条件、使用条件等の詳細はカタログを参照して下さい。

2,415円

( 2,657円 )
1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

100~9.5A 測定条件、温度条件、使用条件等の詳細はカタログを参照して下さい。

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

【テキサスインスツルメンツ】  DC/DC電源コンバータモジュール 画像

【テキサスインスツルメンツ】 DC/DC電源コンバータモジュール

テキサスインスツルメンツ

スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品。
絶縁/非絶縁PoL モジュール等 各種DC/DC電源コンバータモジュール。
【Recom】 DC/DC電源コンバータモジュール 画像

【Recom】 DC/DC電源コンバータモジュール

Recom

スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品 絶縁/非絶縁PoL モジュール、リニアレギュレータ互換部品等 各種DC/DC電源コンバータモジュール。

基本情報

実装タイプ 表面実装 タイプ 非絶縁PoLモジュール 出力数 1
入力電圧(範囲) 5.0(3.0~5.5)V 出力電圧1 3.3(0.8~3.3)V 入力変動(typ.)(%) 0.5
負荷変動(typ.)(%) 0.5 リップルノイズ(typ.)(mVpp) 30 効率(typ.)(%) 93
パッケージ SMD 動作温度(℃) -40~+85 サイズ-幅(W)(mm) 24
サイズ-高さ(H)(mm) 4 サイズ-長さ(L)(mm) 15

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BSV-mシリーズ(4A/9.5A)

BSV-mシリーズ(4A/9.5A)

    BSV-Hシリーズ(16A)

    BSV-Hシリーズ(16A)

      BSV-HEシリーズ(9.5A)

      BSV-HEシリーズ(9.5A)

        BSVシリーズ(9.5A)

        BSVシリーズ(9.5A)

          高速負荷応答POL DC-DCコンバータ BSVシリーズ(4A)

          高速負荷応答POL DC-DCコンバータ BSVシリーズ(4A)

            BSI-Nシリーズ(3A/6A)

            BSI-Nシリーズ(3A/6A)

              BSKシリーズ(4A/8A)

              BSKシリーズ(4A/8A)

                超低ノイズ・広温度動作・小型・絶縁型DC-DCコンバータ BY-Lシリーズ(1.5W)

                超低ノイズ・広温度動作・小型・絶縁型DC-DCコンバータ BY-Lシリーズ(1.5W)

                  超小型・絶縁型 DC-DCコンバータ BTAシリーズ(1.5W)

                  超小型・絶縁型 DC-DCコンバータ BTAシリーズ(1.5W)

                    出力電圧可変 小型中高圧DC-DCコンバータ PHVシリーズ(3.5W・5W)

                    出力電圧可変 小型中高圧DC-DCコンバータ PHVシリーズ(3.5W・5W)

                      低リップルノイズ 小型高圧電源 OHVシリーズ(1.5W)

                      低リップルノイズ 小型高圧電源 OHVシリーズ(1.5W)

                        出力可変型高圧電源 SHVシリーズ(2~3W)

                        出力可変型高圧電源 SHVシリーズ(2~3W)

                          BDPシリーズ

                          BDPシリーズ

                            メーカー ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス
                            通常価格
                            (税別)
                            2,145円~ 2,600円 950円 1,250円~ 790円 665円 1,438円 2,980円~ 525円~ 19,941円~ 5,550円~ 11,335円~ 2,060円~
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            実装タイプ 表面実装 表面実装 表面実装 スルーホール 表面実装 スルーホール 表面実装 スルーホール - スルーホール スルーホール その他 表面実装
                            タイプ 非絶縁PoLモジュール 非絶縁PoLモジュール 非絶縁PoLモジュール 非絶縁PoLモジュール 非絶縁PoLモジュール 非絶縁PoLモジュール 非絶縁PoLモジュール 絶縁モジュール 絶縁モジュール 非絶縁モジュール 非絶縁モジュール 非絶縁モジュール 非絶縁PoLモジュール、デジタル
                            出力数 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1
                            入力電圧(範囲) 5.0(3.0~5.5)V 5.0(3.0~5.5)V 3.0~5.5V 5.0(3.0~5.5)V 3.0~5.5V 5.6~14.0V 5.6~14.0V 4.75~6V - 10.8~16.5V 11.0~13.0V 10.8~16.5V 12(8.0~14.0)V
                            出力電圧1 3.3(0.8~3.3)V 3.3(0.8~3.3)V 1.8(0.8~1.8)V 3.3(0.8~3.3)V 1.8(0.8~1.8)V 0.8~6.6V 0.8~6.6V - - - - - -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)