(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

BSAシリーズ(1A/1.2A/2.2A/6A)

BSAシリーズ(1A/1.2A/2.2A/6A)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別):
610円~
(税込単価):
671円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
高効率な DC/DC電源コンバータモジュール。
【特長】
・省実装面積、独自のMCM-IC採用の非絶縁型コンバータ。
・超小型、使い易いSIP、DIP型。
・出力電圧可変機能付き。
・MTBF100万時間、長寿命、高信頼性。
【用途】
・安定した電圧が必要な負荷への電力供給に最適。
・ボード上で複数の電源ラインが必要な場合の電圧変換として最適。

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

BSAシリーズの仕様

BSAシリーズ(1A/1.2A/2.2A/6A):関連画像

BSA03-1.8S6R0/BSA03-1.8S6R0-Dの外観

BSA03-1.8S6R0

  • 入力電圧:3~5.5V
  • 出力電圧:1~3.3V
  • 出力電流:0~6A
  • リップルノイズ:20mVpptyp.
  • 効率:82%typ.
  • パッケージ:SIP
  • 寸法:W38×D5.5×H24mm

BSA03-1.8S6R0-D

  • 入力電圧:3~5.5V
  • 出力電圧:1~3.3V
  • 出力電流:0~6A
  • リップルノイズ:20mVpptyp.
  • 効率:82%typ.
  • パッケージ:DIP
  • 寸法:W38×D21.5×H6mm
BSAシリーズ(1A/1.2A/2.2A/6A):関連画像

BSA24-3.3S1R2/BSA24-3.3S1R2-Dの外観

BSA24-3.3S1R2

  • 入力電圧:9~36V
  • 出力電圧:3~5V
  • 出力電流:0~1.2A
  • リップルノイズ:60mVpptyp.
  • 効率:82%typ.
  • パッケージ:SIP
  • 寸法:W25.4×D24×H7mm

BSA24-3.3S1R2-D

  • 入力電圧:9~36V
  • 出力電圧:3~5V
  • 出力電流:0~1.2A
  • リップルノイズ:60mVpptyp.
  • 効率:82%typ.
  • パッケージ:DIP
  • 寸法:W25.4×D24×H7mm
BSAシリーズ(1A/1.2A/2.2A/6A):関連画像

BSA24-3.3S2R2/BSA24-3.3S2R2-Dの外観

BSA24-3.3S2R2

  • 入力電圧:9~36V
  • 出力電圧:3~5V
  • 出力電流:0~1.8A
  • リップルノイズ:50mVpptyp.
  • 効率:82%typ.
  • パッケージ:SIP
  • 寸法:W38×D24×H7.2mm

BSA24-3.3S2R2-D

  • 入力電圧:9~36V
  • 出力電圧:3~5V
  • 出力電流:0~1.8A
  • リップルノイズ:50mVpptyp.
  • 効率:82%typ.
  • パッケージ:DIP
  • 寸法:W38×D24×H7.2mm
BSAシリーズ(1A/1.2A/2.2A/6A):関連画像

BSA24-12S1R0/BSA24-12S1R0-Dの外観

BSA24-12S1R0

  • 入力電圧:18~36V
  • 出力電圧:9~12V
  • 出力電流:0~0.75A
  • リップルノイズ:100mVpptyp.
  • 効率:91%typ.
  • パッケージ:SIP
  • 寸法:W38×D24×H7.2mm

BSA24-12S1R0-D

  • 入力電圧:18~36V
  • 出力電圧:9~12V
  • 出力電流:0~0.75A
  • リップルノイズ:100mVpptyp.
  • 効率:91%typ.
  • パッケージ:DIP
  • 寸法:W38×D24×H7.2mm

共通仕様

  • 低価格、シンプルな構造、ヒートシンク不要。
  • 過熱保護回路内蔵(BSA03-1.8S6R0/BSA03-1.8S6R0-D除く)、過電流保護回路内蔵。
  • 独自のマルチチップモジュール-ICを採用することにより、部品点数を大幅に削減する事に成功。

開発秘話

 

ますます省実装面積が求められるボード開発のための組み込み電源として、開発を進めました。
独自IC採用にて回路の簡素化しつつ、小型化しました。高効率設計です。実装面積を小さくできるSIP形状も用意しました。

型番

BSA03-1.8S6R0

BSA24-3.3S1R2

BSA24-3.3S1R2-D

BSA24-3.3S2R2

BSA24-12S1R0-D

型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?入力電圧(範囲) 出力電圧1 出力電流1 入力変動(typ.)
(%)
負荷変動(typ.)
(%)
リップルノイズ(typ.)
(mVpp)
効率(typ.)
(%)
パッケージ 動作温度
(℃)
サイズ-幅(W)
(mm)
サイズ-高さ(H)
(mm)
サイズ-長さ(L)
(mm)
注記1 注記2 注記3

3,211円

( 3,532円 )
1個

在庫品1日目

当日出荷可能

103.3(3~5.5)V 1.8(1~3.3)V 0~4(0~6)A 0.5 0.5 20 82 SIP -30~+85 38 24 5.5 出力電圧の()内は電圧可変範囲を示します 出力電流の()内は強制空冷時の値です 外付けコンデンサが必要です。入出力電圧差の条件あり

610円

( 671円 )
1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1024(9~36)V 3.3(3~5)V 0~1.2A 1.5 1 60 82 SIP -30~+70 25.4 24 7.0 出力電圧の()内は電圧可変範囲を示します 外付けコンデンサが必要です -

1,403円

( 1,543円 )
1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1024(9~36)V 3.3(3~5)V 0~1.2A 1.5 1 60 82 DIP -30~+70 25.4 8.5 21.5 出力電圧の()内は電圧可変範囲を示します 外付けコンデンサが必要です -

1,500円

( 1,650円 )
1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1024(9~36)V 3.3(3~5)V 0~1.8(0~2.2)A 1.5 1 50 82 SIP -30~+70 38 24 7.2 出力電圧の()内は電圧可変範囲を示します 出力電流の()内は強制空冷時の値です 外付けコンデンサが必要です。

3,040円

( 3,344円 )
1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1024(18~36)V 12(9~12)V 0~0.75(0~1)A 1.5 1 100 91 DIP -30~+70 38 8.5 21.5 出力電圧の()内は電圧可変範囲を示します 出力電流の()内は強制空冷時の値です 外付けコンデンサが必要です。

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

【Delta Electronics】 DC/DC電源コンバータモジュール 画像

【Delta Electronics】 DC/DC電源コンバータモジュール

Delta Electronics

スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品。
絶縁/非絶縁PoL モジュール等 各種DC/DC電源コンバータモジュール。
【トレックスセミコンダクタ】 DC/DC電源コンバータモジュール 画像

【トレックスセミコンダクタ】 DC/DC電源コンバータモジュール

トレックスセミコンダクタ

スルーホール実装形、表面実装形等 各種パッケージ/モジュール品 各種DC-DC電源コンバータモジュール。

基本情報

実装タイプ スルーホール タイプ 非絶縁PoLモジュール 出力数 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BSAシリーズ(1A/1.2A/2.2A/6A)

BSAシリーズ(1A/1.2A/2.2A/6A)

    BSUシリーズ(1A/3A)

    BSUシリーズ(1A/3A)

      BST-Lシリーズ(10A/16A/25A)

      BST-Lシリーズ(10A/16A/25A)

        BSI24-miniシリーズ(1.2A)

        BSI24-miniシリーズ(1.2A)

          BSI-miniシリーズ(2A)

          BSI-miniシリーズ(2A)

            BSS-Aシリーズ(2.5A)

            BSS-Aシリーズ(2.5A)

              【ローム】  DC/DC電源コンバータモジュール

              【ローム】 DC/DC電源コンバータモジュール

                BICシリーズ 電源用IC

                BICシリーズ 電源用IC

                  超小型・絶縁型 DC-DCコンバータ 30W BTJシリーズ

                  超小型・絶縁型 DC-DCコンバータ 30W BTJシリーズ

                    超小型・絶縁型 DC-DCコンバータ 15W BTIシリーズ

                    超小型・絶縁型 DC-DCコンバータ 15W BTIシリーズ

                      Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ, 1W, Vout:±5V dc, Iout:±100mA

                      Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ, 1W, Vout:±5V dc, Iout:±100mA

                        【Monolithic Power Systems】 DC/DC電源コンバータモジュール

                        【Monolithic Power Systems】 DC/DC電源コンバータモジュール

                          Recom 非絶縁型DC-DCコンバータ 8 → 42V dc Input, 5V dc Output, 1A

                          Recom 非絶縁型DC-DCコンバータ 8 → 42V dc Input, 5V dc Output, 1A

                            メーカー ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ローム ベルニクス ベルニクス ベルニクス 村田製作所 Monolithic Power Systems Recom
                            通常価格
                            (税別)
                            610円~ 355円~ 2,185円 2,904円 1,140円~ 4,409円 1,046円~ 520円 8,675円 8,690円 1,797円 1,146円~ 2,943円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   16日目   6日目   16日目   6日目  
                            実装タイプ スルーホール 表面実装 表面実装 スルーホール スルーホール スルーホール - 表面実装 スルーホール スルーホール - - -
                            タイプ 非絶縁PoLモジュール 非絶縁PoLモジュール 非絶縁PoLモジュール 非絶縁PoLモジュール 非絶縁PoLモジュール 非絶縁PoLモジュール - プリレギュレータモジュール 絶縁モジュール 絶縁モジュール - 非絶縁PoLモジュール -
                            出力数 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - -

                            BSAシリーズ(1A/1.2A/2.2A/6A)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)