• 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

プラス1個口延長コード

プラス1個口延長コード
通常単価:
754
通常出荷日:
4日目

【特長】
壁面のコンセントを無駄なく使えて便利。2P・1個口+1個口・1m。

【商品仕様】
・プラグにシャッター付き差込口が1個あるので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。
・差込口は、ホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。
・プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いたL型プラグを採用しています。
・定格容量:15A・125V(1500Wまで)
・プラグ仕様:2P(絶縁キャップ付き・L型プラグ)
・差込口:2P・1個口+1個口
・電源コード長:1m
・本体サイズ:W95×D45×H20mm
・パッケージサイズ:幅90mmx奥行40mmx高さ220mm
・JANコード:4969887835630

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TAP-B8-1N

型番
TAP-B8-1N
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

754円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

プラス1個口延長コードの型番TAP-B8-1Nのページです。
型番TAP-B8-1Nに関する仕様情報を記載しております。

TAP-B8-1Nで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)