(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

USB2.0 Type C-Bケーブル(2m・ブラック) KU-CB20

USB2.0 Type C-Bケーブル(2m・ブラック) KU-CB20
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,889
通常出荷日:
4日目

USB Type-Cポートを持つ端末とUSB機器を接続するUSB2.0 TypeC - Bケーブル。
【特長】
・USB IF(USB Implementers Forum)認証製品。
・USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブル。
・両面挿せるUSB Type-Cコネクタを採用。
・二重シールドケーブル。
・金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。
・外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。
・優れた耐振動・耐衝撃性。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KU-CB20

USB2.0 TypeC - Bケーブルの詳細

USB2.0 TypeC - Bケーブル:関連画像

USB2.0 TypeC - Bケーブルの商品イメージ

USB2.0 TypeC - Bケーブル:関連画像

コネクタ イメージ

USB2.0 TypeC - Bケーブル:関連画像

USB2.0 TypeC - Bケーブル KU-CB20のパッケージ

USB2.0 TypeC - Bケーブルの特長

  • USB Type-Cポートを持つパソコン、タブレット端末などと、USB機器(USB2.0 B端子を持つ機種)を接続するためのケーブルです。
  • 両面挿せるUSB Type-Cコネクタ採用で、コネクタの表・裏を気にせず使えます。
  • USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。
  • USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB2.0/USB1.1両対応)
  • 銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
  • サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
  • 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。

USB2.0 TypeC - Bケーブルの仕様

  • カラー:ブラック
  • コネクタ形状:USB Type-Cコネクタオス-USB2.0 Bコネクタオス
  • ケーブル長:約2.0m(コネクタの長さも含む)
  • ケーブル径:約3.2mm
  • 線材規格:UL2725

対応機種

<パソコン>

  • 各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど
  • ※ USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。

<端末機器>

  • 各社タブレット
  • ※ USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。

<周辺機器>

  • USB 2.0 Bコネクタ(メス)を持つ周辺機器
  • ※ USB1.1のパソコンや周辺機器でも使用可能です。(USB1.1の速度になります)
  • ※ USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。
  • ※ 使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。
型番
KU-CB20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,889円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

USB2.0 Type C-Bケーブル(2m・ブラック) KU-CB20の型番KU-CB20のページです。
型番KU-CB20に関する仕様情報を記載しております。

KU-CB20で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

USB2.0 Type C-Bケーブル(2m・ブラック) KU-CB20のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)