(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

32G DrivePro Body 20, Non-LCD

32G DrivePro Body 20, Non-LCD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 32G DrivePro Body 20, Non-LCD
  • 32G DrivePro Body 20, Non-LCD
  • 32G DrivePro Body 20, Non-LCD
  • 32G DrivePro Body 20, Non-LCD
  • 数量スライド割引
通常単価:
25,052
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

警察や警備活動での利用を考慮して開発されたDrivePro Body 20は1080pフルHD画質の録画やWi-Fi機能を
利用したiOS/Android機器でのストリーミング再生を提供します。屋外での使用に十分な耐衝撃性や防水性を備え、
160°ワイドアングルでf/2.8の大口径レンズで広範囲を鮮明に捉えます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TS32GDPB20A

型番
TS32GDPB20A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

25,052円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

レンズ F/2.8, 160°ワイドアングル マイク 内蔵 解像度 フルHD (1920x1080)
フレームレート 30fps 動画フォーマット H.264 (MOV:最大1920x1080 30fps) ストレージ容量 32GB
接続インターフェイス USB 2.0

32G DrivePro Body 20, Non-LCDの型番TS32GDPB20Aのページです。
型番TS32GDPB20Aに関する仕様情報を記載しております。

TS32GDPB20Aで型番確定

32G DrivePro Body 20, Non-LCDのレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 工場内の動く監視カメラとして2019/06/13
    評価 5.05.07人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    作業員に持たせて(取り付けて)監視ログカメラとして使っています。
    録画した動画はノイズの除去をすればいい感じのレベルになります。ウェアラブルカメラとしては今までいくつか試した中ではCMOSは満足のいくものでした。バッテリーや録画時間も問題無いです。もう少し使ってみようと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.012人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ブルートゥースがなかなかつながらないときがありますが、画質もきれいで、広範囲を撮影できました。
    本体も軽いので、負担になりませんでした。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)