• 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

無線LAN USBアダプター WHG-AC433US

無線LAN USBアダプター WHG-AC433US

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番

1 の型番候補があります候補を表示

WHG-AC433US

無線LAN USBアダプター WHG-AC433US:関連画像

型番
WHG-AC433US
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS対応機種 対応OS

9,179円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

対応Windowsパソコン(USB 2.0ポート搭載)Windows 10(32・64ビット)/Windows 8.1(32・64ビット)/Windows 8(32・64ビット)/Windows 7(32・64ビット)

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ USB無線LANアダプター

無線LAN USBアダプター WHG-AC433USの型番WHG-AC433USのページです。
型番WHG-AC433USに関する仕様情報を記載しております。

WHG-AC433USで型番確定

無線LAN USBアダプター WHG-AC433USのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)