HIGH SPEED HDMIケーブル(やわらか) DH-HD14EY20BK

HIGH SPEED HDMIケーブル(やわらか) DH-HD14EY20BK
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,173
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。
【特長】
・配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用
・テレビやレコーダーの裏など狭い場所でも柔軟に配線でき、コネクタにかかる負担を軽減。
・10.2Gbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応。
・3DフルHD(1,080p×2画面)、4K2K30P(4,096×2,160ドット)に対応。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用。
・外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用。
【用途】
・音源や映像の伝送、通信をしたいときに最適。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DH-HD14EY20BK

HIGH SPEED HDMIケーブル(やわらか)の仕様

HIGH SPEED HDMIケーブル(やわらか) イメージ

HIGH SPEED HDMIケーブル(やわらか) イメージ

HIGH SPEED HDMIケーブル(やわらか)のパッケージ外観

HIGH SPEED HDMIケーブル(やわらか)のパッケージ外観

HIGH SPEED with Ethernet認証済みHDMIケーブル

4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの“イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”。

4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの“イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”。

小型コネクタを採用

当メーカー従来品に比べ、体積比を約50%小型化した小型コネクタを採用。コネクタの密集する場所でも干渉せずに配線可能。

当メーカー従来品に比べ、体積比を約50%小型化した小型コネクタを採用。コネクタの密集する場所でも干渉せずに配線可能。

ARC対応でTV周りの配線スッキリ

デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。

デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。

イーサネット信号の双方向通信を実現

1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現。

より豊かな色表現が可能

色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能。

対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクタ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つレコーダー、ゲーム機等
規格High Speed with Ethernet(HDMI1.4a,Category2)
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)-HDMI(タイプA・19ピン)
ケーブルタイプやわらか
伝送速度10.2Gbps
対応解像度4K×2K対応
シールド方法3重シールド
プラグメッキ仕様金メッキピン・金メッキコネクタ
ケーブル長2.0m ※コネクタを除く
カラーブラック
ケーブル太さ約4.5mm
型番
DH-HD14EY20BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

2,173円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1

HIGH SPEED HDMIケーブル(やわらか) DH-HD14EY20BKの型番DH-HD14EY20BKのページです。
型番DH-HD14EY20BKに関する仕様情報を記載しております。

DH-HD14EY20BKで型番確定

HIGH SPEED HDMIケーブル(やわらか) DH-HD14EY20BKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)