F310Rシリーズ ブラシレスDC ファン

F310Rシリーズ ブラシレスDC ファン
  • 数量スライド割引
通常単価:
930円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

高風量・低騒音のブラシレスDCファン。
【特長】
・羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音(13dB(A)・17dB(A))タイプ。
・風量は0.06立方メートル/分もしくは0.09立方メートル/分。
・約8gと軽量。
【用途】
・映像機器、情報機器、通信機器等に最適。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード GDシリーズ(MLC 4~64GB)はこちら

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

F310Rシリーズ ブラシレスDC ファンの詳細

F310Rシリーズ ブラシレスDC ファン:関連画像

F310Rシリーズ ブラシレスDC ファン イメージ

F310Rシリーズ ブラシレスDC ファンの寸法

 

(単位:mm)

 

F310Rシリーズ ブラシレスDC ファン:関連画像

F310Rシリーズ ブラシレスDC ファン 寸法図

F310Rシリーズ ブラシレスDC ファンの仕様

項目 Item F310R-05LLC F310R-05LC F310R-12LLC F310R-12LC
定格電圧
Rated voltage
DC5V DC12V
使用電圧範囲
Voltage range
4.5~5.7 V 10.2~13.8 V
定格電流
Rated current
0.06A 0.09A 0.04A 0.05A
回転数
Rotating speed
5500min-1 7000min-1 5500min-1 7000min-1
風量
Air flow
0.06m3/min 0.09m3/min 0.06m3/min 0.09m3/min
静圧
Static pressure
14Pa 23Pa 14Pa 23Pa
騒音
Noise
13 dB (A) 17 dB (A) 13 dB (A) 17 dB (A)
使用環境
Use environment
–10~+60℃(35~85%RH)
保存環境
Storage environment
–20~+70℃(35~85%RH)
質量
Net weight
Approx.8g
  • ※ 上記の仕様は、25℃±2℃ 35%~85%、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です。
型番
F310R-05LC
F310R-05LLC
F310R-12LC
F310R-12LLC
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS定格電圧 RPM ノイズ エアフロー 電圧範囲

998円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105VDC7000RPM17dB(A)0.09m³/min4.5~5.7VDC

998円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105VDC5500RPM13dB(A)0.059m³/min4.5~5.7VDC

930円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1012VDC7000RPM17dB(A)0.09m³/min10.2~13.8VDC

998円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1012VDC5500RPM13dB(A)0.059m³/min10.2~13.8VDC

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

電源タイプ DC 軸受タイプ スリーブ ファンタイプ チューブ軸流
終端 リード線2本 動作温度 -10~60 シリーズ F310R

F310Rシリーズ ブラシレスDC ファンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 風量、静圧の測定方法を教えてください。
回答: AMCASTANDARD210”によるダブルチャンバー方式に準拠した想定方法です。
質問: 騒音測定の方法を教えてください。
回答: 障害物のない大気中でファンの軸が水平になるよう宙吊りにし、吸込み面から10cmの位置で10秒間の平均値を測定し、1mの騒音値に換算したものです。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)