ST-7シリーズ 3回転型サーフェイスマウントトリマ

ST-7シリーズ 3回転型サーフェイスマウントトリマ
  • 数量スライド割引
通常単価:
346円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

薄型・微調整が可能なトリマポテンショメータ。
【特長】
・7mmサイズ。
・微細な調整が可能。
・自動搭載対応が可能(テーピング)。
・密閉構造により、はんだフロー/リフローによるはんだ付けが可能(洗浄可能)。
【用途】
・通信機器、放送機器、電源機器、センサ機器、医療機器に使用可能。
・産業機器等、様々な調整用デバイスとして使用可能。

型番

11 の型番候補があります候補を表示

ST-7シリーズ 3回転型サーフェイスマウントトリマの詳細

ST-7シリーズ 3回転型サーフェイスマウントトリマ:関連画像

ST-7シリーズ 3回転型サーフェイスマウントトリマ イメージ図

  • 定格電力:0.25W(70℃) 0W(125℃)
  • 使用温度範囲:-55~+125℃
  • 絶縁抵抗:1,000MΩ minimum(DC500 V)
  • 絶縁耐圧:AC600V,60s
  • 質量:Approx. 0.25g

ST-7シリーズ 3回転型サーフェイスマウントトリマの寸法

 

(単位:mm)

 

ST-7シリーズ 3回転型サーフェイスマウントトリマ:関連画像

ST-7EBシリーズ 寸法図

型番
ST-7EB1KOHM(102)
ST-7EB2KOHM(202)
ST-7EB5KOHM(502)
ST-7EB10KOHM(103)
ST-7EB20KOHM(203)
ST-7EB50KOHM(503)
ST-7EB50OHM(500)
ST-7EB100KOHM(104)
ST-7EB100OHM(101)
ST-7EB200OHM(201)
ST-7EB500OHM(501)
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS最大抵抗値(単位) 最大抵抗値(数値) 温度係数

346円

50個あり

9日目

10kΩ1±100ppm/°C

615円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ2±100ppm/°C

615円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ5±100ppm/°C

346円

50個あり

9日目

10kΩ10±100ppm/°C

346円

50個あり

9日目

10kΩ20±100ppm/°C

615円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ50±100ppm/°C

346円

50個あり

9日目

10Ω50±250ppm/°C

346円

50個あり

9日目

10kΩ100±100ppm/°C

346円

50個あり

9日目

10Ω100±100ppm/°C

346円

50個あり

9日目

10Ω200±100ppm/°C

615円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10Ω500±100ppm/°C

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

MFシリーズ 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 画像

MFシリーズ 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器

KOA

高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。自動挿入が可能です。欧州RoHS対応品です。

SM-3/31シリーズ 多回転型サーフェイスマウントトリマ 画像

SM-3/31シリーズ 多回転型サーフェイスマウントトリマ

日本電産コパル電子

3mmサイズの多回転型SMDトリマです。RoHS指令対応で、はんだリフローによるはんだ付け可能です。

ST-2シリーズ 1回転型サーフェイスマウントトリマ 画像

ST-2シリーズ 1回転型サーフェイスマウントトリマ

日本電産コパル電子

小型2mmサイズの密閉トリマです。RoHS指令対応、密閉構造になっています。

基本情報

実装タイプ 表面実装 定格電力 0.25W、1/4W 許容誤差 ±20%
調整タイプ 上部調整 回転数 3 シリーズ ST-7
メーカー荷姿 ばら 販売荷姿 ばら

ST-7シリーズ 3回転型サーフェイスマウントトリマのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 抵抗値許容差を教えてください。
回答: ±20%です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)