CT-6シリーズ 1回転型サーメットトリマ

CT-6シリーズ 1回転型サーメットトリマ
  • 数量スライド割引
通常単価:
35円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

6mmサイズの汎用トリマポテンショメータ。
【特長】
・汎用タイプ。
・豊富なバリエーションを用意。
・密閉タイプ。
【用途】
・通信機器、放送機器、電源機器、センサ機器、医療機器、その他産業機器等、様々な調整用デバイスとして使用可能。

PDF

型番

74 の型番候補があります候補を表示

CT-6シリーズ 1回転型サーメットトリマの詳細

  • 定格電力:0.5W(70℃)0W(120℃)
  • 使用温度範囲:-55~+120℃
  • 絶縁抵抗:1,000MΩ minimum(DC500V)
  • 絶縁耐圧:AC900V,60s
  • 質量:Approx. 0.51g(CT-6EP、EW、EV)、Approx. 0.65g(CT-6ES)

CT-6シリーズ 1回転型サーメットトリマの寸法

 

(単位:mm)

 

CT-6シリーズ 1回転型サーメットトリマ:関連画像

 

CT-6EPシリーズ 寸法図

 

 

(単位:mm)

 

CT-6シリーズ 1回転型サーメットトリマ:関連画像

CT-6EWシリーズ 寸法図

  • ※ P型とピンピッチが異なります。
 

 

(単位:mm)

 

CT-6シリーズ 1回転型サーメットトリマ:関連画像

 

CT-6EVシリーズ 寸法図

 

 

(単位:mm)

 

CT-6シリーズ 1回転型サーメットトリマ:関連画像

CT-6ESシリーズ 寸法図

 
型番
CT-6EP 1K OHM(102)
CT-6EP 1M OHM(105)
CT-6EP 2K OHM(202)
CT-6EP 3K OHM(302)
CT-6EP 5K OHM(502)
CT-6EP 10 OHM(100)
CT-6EP 10K OHM(103)
CT-6EP 20 OHM(200)
CT-6EP 20K OHM(203)
CT-6EP 30K OHM(303)
CT-6EP 50 OHM(500)
CT-6EP 50K OHM(503)
CT-6EP 100 OHM(101)
CT-6EP 100K OHM(104)
CT-6EP 200 OHM(201)
CT-6EP 200K OHM(204)
CT-6EP 500 OHM(501)
CT-6EP 500K OHM(504)
CT-6ES 1K OHM(102)
CT-6ES 1M OHM(105)
CT-6ES 2K OHM(202)
CT-6ES 5K OHM(502)
CT-6ES 10 OHM(100)
CT-6ES 10K OHM(103)
CT-6ES 20 OHM(200)
CT-6ES 20K OHM(203)
CT-6ES 50 OHM(500)
CT-6ES 50K OHM(503)
CT-6ES 100 OHM(101)
CT-6ES 100K OHM(104)
CT-6ES 200 OHM(201)
CT-6ES 200K OHM(204)
CT-6ES 500 OHM(501)
CT-6ES 500K OHM(504)
CT-6EV100OHM(101)
CT-6EV 1K OHM(102)
CT-6EV 1M OHM(105)
CT-6EV 2K OHM(202)
CT-6EV 5K OHM(502)
CT-6EV 10K OHM(103)
CT-6EV 20 OHM(200)
CT-6EV 20K OHM(203)
CT-6EV 50 OHM(500)
CT-6EV 50K OHM(503)
CT-6EV 100K OHM(104)
CT-6EV 200 OHM(201)
CT-6EV 200K OHM(204)
CT-6EV 500 OHM(501)
CT-6EV 500K OHM(504)
CT-6EW100OHM(101)
CT-6EW 1K OHM(102)
CT-6EW 1M OHM(105)
CT-6EW 2K OHM(202)
CT-6EW 5K OHM(502)
CT-6EW 10K OHM(103)
CT-6EW 20K OHM(203)
CT-6EW 50 OHM(500)
CT-6EW 50K OHM(503)
CT-6EW 100K OHM(104)
CT-6EW 200 OHM(201)
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS最大抵抗値(単位) 最大抵抗値(数値) 温度係数 調整タイプ

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ1±100ppm/°C上部調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10MΩ1±100ppm/°C上部調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ2±100ppm/°C上部調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ3±100ppm/°C上部調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ5±100ppm/°C上部調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10Ω10±250ppm/°C上部調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ10±100ppm/°C上部調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10Ω20±250ppm/°C上部調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ20±100ppm/°C上部調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ30±100ppm/°C上部調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10Ω50±100ppm/°C上部調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ50±100ppm/°C上部調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10Ω100±100ppm/°C上部調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ100±100ppm/°C上部調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10Ω200±100ppm/°C上部調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ200±100ppm/°C上部調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10Ω500±100ppm/°C上部調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ500±100ppm/°C上部調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ1±100ppm/°C側面調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10MΩ1±100ppm/°C側面調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ2±100ppm/°C側面調整

720円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ5±100ppm/°C側面調整

70円

50個あり

40日目

10Ω10±250ppm/°C側面調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ10±100ppm/°C側面調整

70円

50個あり

40日目

10Ω20±250ppm/°C側面調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ20±100ppm/°C側面調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10Ω50±100ppm/°C側面調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ50±100ppm/°C側面調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10Ω100±100ppm/°C側面調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ100±100ppm/°C側面調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10Ω200±100ppm/°C側面調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ200±100ppm/°C側面調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10Ω500±100ppm/°C側面調整

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ500±100ppm/°C側面調整

70円

50個あり

9日目

10Ω100±100ppm/°C上部調整

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ1±100ppm/°C上部調整

81円

50個あり

40日目

10MΩ1±100ppm/°C上部調整

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ2±100ppm/°C上部調整

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ5±100ppm/°C上部調整

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ10±100ppm/°C上部調整

81円

50個あり

40日目

10Ω20±250ppm/°C上部調整

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ20±100ppm/°C上部調整

81円

50個あり

40日目

10Ω50±100ppm/°C上部調整

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ50±100ppm/°C上部調整

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ100±100ppm/°C上部調整

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10Ω200±100ppm/°C上部調整

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ200±100ppm/°C上部調整

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10Ω500±100ppm/°C上部調整

81円

50個あり

40日目

10kΩ500±100ppm/°C上部調整

81円

50個あり

9日目

10Ω100±100ppm/°C上部調整

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ1±100ppm/°C上部調整

81円

50個あり

40日目

10MΩ1±100ppm/°C上部調整

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ2±100ppm/°C上部調整

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ5±100ppm/°C上部調整

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ10±100ppm/°C上部調整

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ20±100ppm/°C上部調整

81円

50個あり

40日目

10Ω50±100ppm/°C上部調整

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ50±100ppm/°C上部調整

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ100±100ppm/°C上部調整

81円

50個あり

40日目

10Ω200±100ppm/°C上部調整

Loading...

 

商品担当おすすめ

ACコード 固定長(PSE) 両端付き 画像

ACコード 固定長(PSE) 両端付き

ミスミ

定格7A-125VのC13ソケット付コードです。

RJ-4シリーズ 1回転型サーメットトリマ 画像

RJ-4シリーズ 1回転型サーメットトリマ

日本電産コパル電子

貴金属合金多接点ワイパ採用により、信頼性に優れるRJシリーズです。

RJ-13シリーズ 1回転型サーメットトリマ 画像

RJ-13シリーズ 1回転型サーメットトリマ

日本電産コパル電子

貴金属合金多接点ワイパ採用により、信頼性に優れるRJシリーズです。

基本情報

実装タイプ スルーホール 定格電力 0.5W、1/2W 許容誤差 ±10%
回転数 1 シリーズ CT-6 メーカー荷姿 ばら
販売荷姿 ばら

CT-6シリーズ 1回転型サーメットトリマのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 非常電源回路の部品2019/07/11
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    非常電源装置の回路の一部として、外部出力電圧の調整抵抗として使用しました。
    既存の可変抵抗では、電圧調整が不安定でしたのでこの製品に取り替えてみたところ、安定した電圧が取り出せて非常に満足しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    当日出荷で助かりました。今後も利用させていただきます。
    スライド割引があると注文しやすいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 抵抗値許容差を教えてください。
回答: ±10%です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)