(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mシリーズ 巻線多回転型 ポテンショメータ

Mシリーズ 巻線多回転型 ポテンショメータ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別):
2,253円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能

3回転、5回転、10回転をラインアップした巻線多回転型設定用ポテンショメータ。
【特長】
・精密巻線技術により、低ノイズ、長寿命を実現。
・M22E10は、M22S10のローコストタイプ。
・ダイヤル取付可能(M-22シリーズ)。
【用途】
・通信機器、計測機器等のマニュアル設定用に使用可能。

PDF

型番

31 の型番候補があります候補を表示

Mシリーズ 巻線多回転型 ポテンショメータの詳細

Mシリーズ 巻線多回転型 ポテンショメータ:関連画像

Mシリーズ 巻線多回転型 ポテンショメータ イメージ図

項目 型式
M-13 series M-22 series
M-1303 M-1305 M-22S10 M-22E10
抵抗値許容差 % ±5
単独直線度 % ±0.5 ±0.2
残留抵抗 公称抵抗値の2%または4Ωのいずれか大きい方 公称抵抗値の0.5%または1Ωのいずれか大きい方
有効電気的回転角度 1080° 1800° 3600°
機械的回転角度 1080°±10° 1080°±10° 3600° ±10°
0
定格電力 W 0.75 1 2
絶縁耐圧 Vrms 1000 1min
絶縁抵抗 MΩ minimum 1000(at DC500V)
回転トルク mN·m {gf·cm} maximum 14.7 {150} 9.81 {100}
ネジ締め強度 N·m {kgf·cm} maximum 0.98 {10} M-22E10-000
0.784 {8}
M-22E10-050
0.588 {6}
ストッパ強度 N·m {kgf·cm} maximum 0.147 {1.5} 0.196 {2}
摺動ノイズ Ω maximum 20(at 4min-1
抵抗温度係数 ppm/℃ ±50
使用温度範囲 ℃ −40~85
回転寿命 15000 cycles 25000 cycles
質 量 g Approx.7 Approx.19 Approx.17
保護構造 IP40

Mシリーズ 巻線多回転型 ポテンショメータの寸法図

 

(単位:mm)

 

Mシリーズ 巻線多回転型 ポテンショメータ:関連画像

型番M-1303 、M-1305タイプ 寸法図

 

(単位:mm)

 

Mシリーズ 巻線多回転型 ポテンショメータ:関連画像

型番M-22S10タイプ 寸法図

 

(単位:mm)

 

Mシリーズ 巻線多回転型 ポテンショメータ:関連画像

型番M-22E10タイプ 寸法図

Aの値

  • M-22E10:3/8" 32 UNEF
  • M-22E10-050:M 9(P = 0.75)
型番

M-22E10-050 1K

M-22E10-050 2K

M-22E10-050 5K

M-22E10-050 10K

M-22E10-050 20K

M-22E10-050 50K

M-22E10 1K

M-22E10 2K

M-22E10 5K

M-22E10 10K

M-22E10 20K

M-22E10 50K

M-22S10 1K

M-22S10 2K

M-22S10 5K

M-22S10 10K

M-22S10 20K

M-22S10 50K

M-22S10 100

M-22S10 200

M-22S10 500

M-1303 10K

M-1303 20K

M-1305 1K

M-1305 2K

M-1305 5K

M-1305 10K

M-1305 20K

M-13031K

M-13032K

M-13035K

型番関連通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?最大抵抗値(単位) 最大抵抗値(数値) 定格電力 回転数 アクチュエータ長 アクチュエータ径

2,464円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 1 2W 10 15mm φ6mm

2,253円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 2 2W 10 15mm φ6mm

2,464円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 5 2W 10 15mm φ6mm

2,767円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 10 2W 10 15mm φ6mm

2,464円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 20 2W 10 15mm φ6mm

2,464円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 50 2W 10 15mm φ6mm

2,464円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 1 2W 10 15mm φ6mm

2,464円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 2 2W 10 15mm φ6mm

2,464円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 5 2W 10 15mm φ6mm

2,464円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 10 2W 10 15mm φ6mm

2,464円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 20 2W 10 15mm φ6mm

2,464円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 50 2W 10 15mm φ6mm

3,251円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 1 2W 10 15mm φ6mm

3,251円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 2 2W 10 15mm φ6mm

3,251円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 5 2W 10 15mm φ6mm

3,251円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 10 2W 10 15mm φ6mm

3,251円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 20 2W 10 15mm φ6mm

3,251円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 50 2W 10 15mm φ6mm

3,251円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10Ω 100 2W 10 15mm φ6mm

3,251円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10Ω 200 2W 10 15mm φ6mm

3,251円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10Ω 500 2W 10 15mm φ6mm

3,031円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 10 0.75W、3/4W 3 10mm φ3mm

3,031円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 20 0.75W、3/4W 3 10mm φ3mm

3,031円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 1 1W 5 10mm φ3mm

3,031円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 2 1W 5 10mm φ3mm

3,031円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 5 1W 5 10mm φ3mm

3,031円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 10 1W 5 10mm φ3mm

3,031円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 20 1W 5 10mm φ3mm

3,031円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 1 0.75W、3/4W 3 10mm φ3mm

3,031円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 2 0.75W、3/4W 3 10mm φ3mm

3,031円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10kΩ 5 0.75W、3/4W 3 10mm φ3mm

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

ACコード 固定長(PSE) 両端付き 画像

ACコード 固定長(PSE) 両端付き

ミスミ

定格7A-125VのC13ソケット付コードです。

ポテンショメータ(16mm型金属軸、1連タイプ) 画像

ポテンショメータ(16mm型金属軸、1連タイプ)

ミスミ

インバータやスピードコントローラの外部VRに最適です。

MCシリーズ コンダクティブプラスチック3回転型 センサ用ポテンショメータ 画像

MCシリーズ コンダクティブプラスチック3回転型 センサ用ポテンショメータ

日本電産コパル電子

CP抵抗体により長寿命、小型サーボ機構に最適です。

基本情報

実装タイプ パネルマウント 許容誤差 ±5% 温度係数 ±50ppm/°C
アクチュエータタイプ 溝付き シリーズ M メーカー荷姿 ばら
販売荷姿 ばら

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

Mシリーズ 巻線多回転型 ポテンショメータのレビュー

評価 4.5 平均4.5 (4件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    電圧精密制御用として最適です、リニアーな変化スムーズな回転等申し分ありませんでした。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 社内用電源装置(自社製作)の電圧調整用2018/03/19
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    コパルの多回転ポテンショがこの価格で1つから買えるのはいいですね。
    わざわざ調達しに出かけるコストを考えたらべらぼうに安いです。
    使い慣れたコパルの製品ですし、品質は問題ないです。
    一つでもMiSUMiの箱の中に本体と付属品(ナットや菊座金)がそれぞれ袋に入っていたので紛失の危険はありませんでしたが、ちょっと過剰梱包かもしれませんね。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 既存設備の交換用2017/11/16
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    設備に組み込まれたポテンショメータの軸ガタが大きくなり、メーカーによる交換を検討している時にローコストタイプのポテンショメータが目に留まり購入して自分で交換しました。使用も問題なく低コストで修理が出来て満足しています。耐久性については今後使用する中で確認したいと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 3.03.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    お客様より納期優先とのことでしたので即納してもらえたので助かりました。
    ありがとうございました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: M22E10とM22E10-050の違いは何ですか?
回答: マウント部の寸法が異なります。M22E10はインチサイズ用、M22E10-050はミリサイズ用となっております。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)