TM&TRシリーズ アクセサリ

TM&TRシリーズ アクセサリ
  • 数量スライド割引
通常単価:
67円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

TM & TRシリーズの別売付属部品、カラーボタンと取付枠アクセサリ。
【特長】
・材質:ABS樹脂(カラーボタン、取付枠)。
【用途】
・通信機器、AV・OA機器、パソコン周辺機器、様々な産業機器に使用。

型番

28 の型番候補があります候補を表示

TM & TRシリーズ アクセサリの詳細

TM&TRシリーズ アクセサリ:関連画像

TM & TRシリーズ アクセサリ イメージ

TM & TRシリーズ アクセサリの寸法

 

(単位:mm)

 

カラーボタン 寸法図例

TM&TRシリーズ アクセサリ:関連画像

7.5 カラーボタン TR1/TM1 外形寸法図

 
TM&TRシリーズ アクセサリ:関連画像

10 カラーボタン TR1/TM1 外形寸法図

 
TM&TRシリーズ アクセサリ:関連画像

7.5用 取付枠 TM1/TM2/TR1/TR2 外形寸法図

 
TM&TRシリーズ アクセサリ:関連画像

12.6用 取付枠 TM1/TM3 外形寸法図

 
TM&TRシリーズ アクセサリ:関連画像

12.6 カラーボタン TR1/TM1 外形寸法図

 
TM&TRシリーズ アクセサリ:関連画像

12.6 カラーボタン TR3-L0■/TM3-L0■ 外形寸法図

取付枠 寸法図例

TM&TRシリーズ アクセサリ:関連画像

7.5 カラーボタン TR2/TM2 外形寸法図

 
TM&TRシリーズ アクセサリ:関連画像

10 カラーボタン TR2/TM2 外形寸法図

 
TM&TRシリーズ アクセサリ:関連画像

10用 取付枠 TM1/TM2/TR1/TR2 外形寸法図

 
TM&TRシリーズ アクセサリ:関連画像

12.6用 取付枠 TR1/TR3 外形寸法図

 
TM&TRシリーズ アクセサリ:関連画像

12.6 カラーボタン TR3-L■/TM3-L■ 外形寸法図

型番
140000340144
140000340145
140000340148
140000340150
140000340151
140000340152
140000340154
140000340215
140000340217
140000340218
140000480713
140000480714
140000480718
140000480720
140000480723
140000480746
140000480749
140000480764
140000480765
140000481301
140000481330
140000481331
140000481332
140000481334
140007480068
140007480076
140007480103
140007480125
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSアクセサリタイプ 同時使用/関連製品 形状 イルミネーション サイズ

70円

8個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10□7.5用 取付枠TM1・TM2・TR1・TR2角型--

70円

8個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10□7.5用 取付枠TM1・TM2・TR1・TR2角型--

70円

8個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10□10用 取付枠TM1・TM2・TR1・TR2角型--

70円

8個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10□10用 取付枠TM1・TM2・TR1・TR2角型アイボリー--

83円

7個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10□12.6用 取付枠TR1・TR3角型--

83円

7個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10□12.6用 取付枠TR1・TR3角型--

83円

7個あり

40日目

10□12.6用 取付枠TR1・TR3角型アイボリー--

83円

7個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10□12.6用 取付枠TM1・TM3角型--

83円

7個あり

40日目

10□12.6用 取付枠TM1・TM3角型--

83円

7個あり

40日目

10□12.6用 取付枠TM1・TM3角型アイボリー--

67円

8個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10カラーボタンTR1・TM1角型-□7.5mm

67円

8個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10カラーボタンTR1・TM1正方形灰色、淡照明なし7.50mm長さx7.50mm幅x2.30mm高さ

67円

8個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10カラーボタンTR1・TM1角型-□10mm

67円

8個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10カラーボタンTR1・TM1角型-□12.6mm

67円

8個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10カラーボタンTR1・TM1角型アイボリー-□12.6mm

67円

8個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10カラーボタンTR1・TM1角型-□7.5mm

67円

8個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10カラーボタンTR1・TM1角型-□10mm

125円

4個あり

40日目

10カラーボタンTR1・TM1角型-□7.5mm

125円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10カラーボタンTR1・TM1角型-□10mm

83円

7個あり

40日目

10カラーボタンTR3-L、TM3-L角型-□12.6mm

83円

7個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10カラーボタンTR3-L、TM3-L角型-□12.6mm

83円

7個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10カラーボタンTR3-L、TM3-L角型-□12.6mm

83円

7個あり

40日目

10カラーボタンTR3-L、TM3-L角型アイボリー-□12.6mm

83円

7個あり

40日目

10カラーボタンTR3-L、TM3-L角型-□12.6mm

83円

7個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10カラーボタンTR2・TM2角型-□7.5mm

137円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10カラーボタンTR2・TM2角型-□7.5mm

137円

4個あり

40日目

10カラーボタンTR3-L0、TM3-L0角型-□12.6mm

137円

4個あり

40日目

10カラーボタンTR2・TM2角型-□10mm

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

TM&TRシリーズ 超小形照光式押ボタンスイッチ 画像

TM&TRシリーズ 超小形照光式押ボタンスイッチ

日本電産コパル電子

ラバーコンタクト(TRタイプ)。メタルコンタクト(TMタイプ)です。

CL-SBシリーズ スライドスイッチ 画像

CL-SBシリーズ スライドスイッチ

日本電産コパル電子

豊富なバリエーションの小型スライドスイッチです。

ALEシリーズ アクセサリ 画像

ALEシリーズ アクセサリ

日本電産コパル電子

ALEシリーズ用 レバーおよびロッカー等 アクセサリです。

基本情報

スイッチタイプ 超小形照光式押ボタンスイッチ

よくあるご質問(FAQ)

質問: 素材を教えてください。
回答: ABS樹脂です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)