RK73シリーズ 厚膜角形チップ抵抗器【1~10,000個入り】

RK73シリーズ 厚膜角形チップ抵抗器
  • 数量スライド割引
通常単価:
1円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・小型・軽量です。
・抵抗皮膜にはメタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。
・電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
・テーピング等の各種自動実装機に対応します。
・リフロー、フローはんだ付けに対応します。
・AEC-Q200に対応(データ取得)しています。(1Fを除く)
・Small size and light weight.
・Excellent heat resistance and weather resistance are ensured by the use of metal glaze thick film.
・High stability and high reliability with the triple-layer structure of electrode.
・Applicable to various kinds of automatic mounters for taping, etc.
・Suitable for both flow and reflow solderings
  Pb-glass contained in electrode, resistor element and glass.
・AEC-Q200 qualified (Exemption 1F).

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    2、高耐久 産業用/業務用 SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)はこちら

PDF

型番

6,317 の型番候補があります候補を表示

角形チップ抵抗器の仕様

RK73シリーズ 厚膜角形チップ抵抗器:関連画像

商品外形図

RK73シリーズ 厚膜角形チップ抵抗器:関連画像

構造図

(1) 保護膜
(2) 抵抗皮膜
(3) 内部電極
(4) ニッケルめっき
(5) はんだめっき
(6) セラミック

外形寸法

形名
(Inch Size Code)
寸法(mm) Weight(g)
(1000pcs)
L W c d t
1F
(01005)
0.4±0.02 0.2±0.02 0.10±0.03 0.11±0.03 0.13±0.02 0.04
1H
(0201)
0.6±0.03 0.3±0.03 0.1±0.05 0.15±0.05 0.23±0.03 0.14
1E
(0402)
1.0(-0.05~+0.1) 0.5±0.05 0.2±0.1 0.25(-0.1~+0.05) 0.35±0.05 0.68
1J
(0603)
1.6±0.2 0.8±0.1 0.3±0.1 0.3±0.1 0.45±0.1 2.14
2A
(0805)
2.0±0.2 1.25±0.1 0.4±0.2 0.3(-0.1~+0.2) 0.5±0.1 4.54
2B
(1206)
3.2±0.2 1.6±0.2 0.5±0.3 0.4(-0.1~+0.2) 0.6±0.1 9.14
2E
(1210)
2.6±0.2 15.5
W2H
(2010)※1
5.0±0.2 2.5±0.2 0.65±0.15 24.3
W3A
(2512)※1
6.3±0.2 3.1±0.2 37.1
W3A2
(2512)※1

※1. RK73B 2H・3A・3A2も対応。(“d”寸法が異なる。“d”寸法=0.4 (−0.1~+0.2)mm)

品名構成

RK73シリーズ 厚膜角形チップ抵抗器:関連画像

品名構成例

定格

形名 定格電力 定格
周囲温度
定格
端子部温度
抵抗温度
係数
抵抗値範囲(Ω) 最高使用電圧 最高
過負荷電圧
二次加工と包装数/リール
G:±2%
E24
J:±5%
E24
TX TBL TC・TCM TPL・TP TD TE
1F 0.03W 70℃ - ±200 100k~1M 100k~10M 20V 30V 40,000 20,000 - - - -
±250 10~91k 10~91k
0~+300 1~9.1 1~9.1
1H 0.05W 70℃ 125℃ ±200 10~10M 10~10M 25V 50V - - TC :10,000
TCM:15,000
- - -
±400 - 1~9.1
1E 0.1W 70℃ 125℃ ±200 1~10M 1~10M 75V 100V - - - TPL:20,000
TP :10,000
- -
1J 0.1W 70℃ 125℃ ±200 1.1k~10M 1.1k~10M - - - TP :10,000 5000 -
±400 - 11M~22M
0.125W 70℃ 125℃ ±200 1~1k 1~1k
2A 0.25W 70℃ 125℃ ±200 1~1M 1~1M 150V 200V - - - TP :10,000 5,000 4,000
±400 1.1M~10M 1.1M~10M
2B 0.25W 70℃ 125℃ ±200 1~5.6M 1~5.6M 200V 400V - - - - 5,000 4,000
±400 6.2M~10M 6.2M~22M
2E 0.5W 70℃ 125℃ ±200 10~5.6M 1~5.6M - - - - 5,000 4,000
±400 - 6.2M~10M
W2H 0.75W 70℃ 125℃ ±200 10~5.6M 1~5.6M - - - - - 4,000
±400 - 6.2M~22M
W3A 1.0W 70℃ 125℃ ±200 10~5.6M 1~5.6M 200V 400V - - - - - 4,000
±400 - 6.2M~22M
W3A2 2.0W - 95℃ ±200 10~5.6M 1~5.6M 200V 400V - - - - - 4,000
±400 - 6.2M~22M

定格周囲温度:+70℃
使用温度範囲:−55~+155℃、※1Fのみ使用温度範囲:−55~+125℃
定格電圧は√定格電力×公称抵抗値による算出値、又は表中の最高使用電圧のいずれか小さい値が定格電圧となる。

性能

試験項目 規格値
△R±(%+0.1Ω)
試験方法
保証値 代表値
抵抗値 規定の許容差内 - 25℃
抵抗温度係数 規定値内 - +25℃/-55℃ and +25/+125℃
過負荷(短時間) 2 1:1F
0.5:another
定格電圧×2.5倍を5秒印加(1E、2B、W3A2は定格電圧×2倍)
はんだ耐熱性 1:1F~W3A2(10Ω≦R≦1MΩ)
3:1F~W3A2(R<10Ω, R>1MΩ)
0.5:1F~W3A2(10Ω≦R≦1MΩ)
1:1F~W3A2(R<10Ω, R>1MΩ)
260℃±5℃, 10s±1s
温度急変 1:1F
0.5:another
0.5:1F
0.3:another
−55℃(30min.)/+125℃(30min.)100 cycles
耐湿負荷 2:1J, 2A, 2B
3:another
0.75:1J, 2A, 2B
1.5:1F
1:another
40℃±2℃, 90%~95%RH, 1000h
1.5時間 ON/0.5時間 OFFの周期
70℃での耐久性 2:1J, 2A, 2B
3:another
0.75:1J, 2A, 2B
1:another
70℃±2℃, 1000h
1.5時間 ON/0.5時間 OFFの周期
高温放置 1 0.5:1F
0.3:another
+125℃, 1000h:1F
+155℃, 1000h:1H, 1E, 1J, 2A, 2B, 2E, W2H, W3A, W3A2
型番
RK73B1ELTP472J
RK73B1ETTP1R0J
RK73B1ETTP1R0J LOT10000
RK73B1ETTP1R1J LOT10000
RK73B1ETTP1R2J
RK73B1ETTP1R2J LOT10000
RK73B1ETTP1R3J LOT10000
RK73B1ETTP1R5J
RK73B1ETTP1R5J LOT10000
RK73B1ETTP1R6J LOT10000
RK73B1ETTP1R8J
RK73B1ETTP1R8J LOT10000
RK73B1ETTP2R0J
RK73B1ETTP2R0J LOT10000
RK73B1ETTP2R2J
RK73B1ETTP2R2J LOT10000
RK73B1ETTP2R4J
RK73B1ETTP2R4J LOT10000
RK73B1ETTP2R7J
RK73B1ETTP2R7J LOT10000
RK73B1ETTP3R0J
RK73B1ETTP3R0J LOT10000
RK73B1ETTP3R3J
RK73B1ETTP3R3J LOT10000
RK73B1ETTP3R6J
RK73B1ETTP3R6J LOT10000
RK73B1ETTP3R9J
RK73B1ETTP3R9J LOT10000
RK73B1ETTP4R3J
RK73B1ETTP4R3J LOT10000
RK73B1ETTP4R7J
RK73B1ETTP4R7J LOT10000
RK73B1ETTP5R1J
RK73B1ETTP5R1J LOT10000
RK73B1ETTP5R6J
RK73B1ETTP5R6J LOT10000
RK73B1ETTP6R2J
RK73B1ETTP6R2J LOT10000
RK73B1ETTP6R8J
RK73B1ETTP6R8J LOT10000
RK73B1ETTP7R5J
RK73B1ETTP7R5J LOT10000
RK73B1ETTP8R2J
RK73B1ETTP8R2J LOT10000
RK73B1ETTP9R1J
RK73B1ETTP9R1J LOT10000
RK73B1ETTP100J
RK73B1ETTP101J
RK73B1ETTP102J
RK73B1ETTP103J
RK73B1ETTP104J
RK73B1ETTP105J
RK73B1ETTP106J
RK73B1ETTP106J LOT10000
RK73B1ETTP110J
RK73B1ETTP111J
RK73B1ETTP112J
RK73B1ETTP113J
RK73B1ETTP114J
RK73B1ETTP114J LOT10000
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
抵抗(単位) 抵抗(数値) 定格電力
(W)
許容差
(%)
温度係数 パッケージ サイズ/寸法 定格電流
(A)
動作温度範囲
(℃)
ケースの高さ ケースの長さ ケースの幅 シリーズ 販売荷姿 端子表面材質 テーピング仕様

429円

1個あり

4日目

kΩ4.70.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSn/PbTP

42円

1個あり

1日目

Ω10.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2,800円

10,000個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω10.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)リールSnTP

2,800円

10,000個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω1.10.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)リールSnTP

42円

1個あり

1日目

Ω1.20.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2,800円

10,000個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω1.20.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)リールSnTP

2,800円

10,000個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω1.30.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)リールSnTP

42円

1個あり

1日目

Ω1.50.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2,800円

10,000個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω1.50.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)リールSnTP

2,800円

10,000個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω1.60.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)リールSnTP

42円

1個あり

1日目

Ω1.80.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2,800円

10,000個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω1.80.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)リールSnTP

42円

1個あり

1日目

Ω20.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2,800円

10,000個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω20.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)リールSnTP

42円

1個あり

1日目

Ω2.20.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2,800円

10,000個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω2.20.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)リールSnTP

42円

1個あり

1日目

Ω2.40.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2,800円

10,000個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω2.40.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)リールSnTP

42円

1個あり

1日目

Ω2.70.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2,800円

10,000個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω2.70.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)リールSnTP

42円

1個あり

1日目

Ω30.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2,800円

10,000個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω30.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)リールSnTP

42円

1個あり

1日目

Ω3.30.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2,800円

10,000個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω3.30.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)リールSnTP

42円

1個あり

1日目

Ω3.60.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2,800円

10,000個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω3.60.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)リールSnTP

42円

1個あり

1日目

Ω3.90.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2,800円

10,000個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω3.90.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)リールSnTP

42円

1個あり

1日目

Ω4.30.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2,800円

10,000個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω4.30.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)リールSnTP

42円

1個あり

1日目

Ω4.70.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2,800円

10,000個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω4.70.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)リールSnTP

42円

1個あり

1日目

Ω5.10.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2,800円

10,000個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω5.10.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)リールSnTP

42円

1個あり

1日目

Ω5.60.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2,800円

10,000個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω5.60.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)リールSnTP

42円

1個あり

1日目

Ω6.20.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2,800円

10,000個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω6.20.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)リールSnTP

42円

1個あり

1日目

Ω6.80.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2,800円

10,000個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω6.80.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)リールSnTP

42円

1個あり

1日目

Ω7.50.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2,800円

10,000個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω7.50.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)リールSnTP

42円

1個あり

1日目

Ω8.20.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2,800円

10,000個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω8.20.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)リールSnTP

42円

1個あり

1日目

Ω9.10.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2,800円

10,000個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω9.10.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)リールSnTP

2円

250個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω100.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2円

250個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω1000.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2円

250個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

kΩ10.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2円

250個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

kΩ100.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2円

250個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

kΩ1000.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2円

250個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MΩ10.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

42円

1個あり

1日目

MΩ100.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2,800円

10,000個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

MΩ100.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)リールSnTP

1円

250個

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω110.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2円

250個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω1100.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2円

250個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

kΩ1.10.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2円

250個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

kΩ110.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

1円

250個

在庫品1日目

当日出荷可能

kΩ1100.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)ばらSnTP

2,800円

10,000個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

kΩ1100.1±5%±200ppm/K1005---55~1550.35mm1mm0.5mmRK73B(汎用型)リールSnTP

Loading...

 

商品担当おすすめ

基本情報

実装タイプ 表面実装 組成 厚膜

RK73シリーズ 厚膜角形チップ抵抗器のレビュー

評価 4.2 平均 4.2 (11件のレビュー) レビューを書く
  • ちょっとした実験用に2019/08/26
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    単品では割高ですが短納期で送料無料で大変助かります。
    チップワンは納期先でロット数多、RSなどは送料がかかるので最近はミスミさんでお願いすることが増えてきました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 自社開発のセンサ基板用の部品として2019/02/05
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    納期が短く、送料が無料なのでいつも利用させてもらってます。サイズも揃っているので、便利です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ミスミさんが抵抗も扱っているとは最近まで知りませんでした。
    即納で送料もかからず大変助かっています。
    もっと早く知っていれば・・・!

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    他で手に入らない抵抗をこちらで購入してます。
    即納で、送料も無料。
    いつも大変助かってます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • LED駆動回路2019/08/19
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    特殊な定数が購入できるのが助かります。
    価格がもう少し下がるともっと助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)