MFシリーズ 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器

MFシリーズ 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器
  • 数量スライド割引
通常単価:
4円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

リード付高精度抵抗器。
【特長】
・抵抗値許容差(±0.5%~)やT.C.R.(±50ppm~)が小さい。
・経年変化が少ない高精度抵抗器。
・高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗。
・自動挿入が可能、各種フォーミングが可能。
・AEC-Q200に対応(データ取得)している。( MF1/2除外)。
【用途】
・電子機器一般。

(i)ご注意

  • 【よく一緒に購入されている商品】
     1、CFシリーズ 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器はこちら
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    2、高耐久 産業用/業務用 SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)はこちら

型番

2,404 の型番候補があります候補を表示

MFシリーズ 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 の仕様

MFシリーズ 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器:関連画像

商品外形図

MFシリーズ 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器:関連画像

構造図

(1) 表示
(2) 絶縁塗装
(3) トリミングライン
(4) セラミック
(5) 電極キャップ
(6) リード線
(7) 抵抗皮膜

外形寸法

形名 寸法(mm) Weight(g)
(1000pcs)
L C Max. D d(Nominal) l±3
MFS1/4 3.2±0.2 3.4 1.7(-0.1~+0.2) 0.45 28 120
MF1/4 6.3±0.5 7.1 2.3±0.3 0.6 215
MFS1/2 215
MF1/2 9.0±1.0 11.1 3.5±0.4 360
  • ※ テーピング及びフォーミングによってリード寸法が異なる。

品名構成

MFシリーズ 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器:関連画像

品名構成例

※二次加工については下図をご参考ください。

形名 アキシャルテーピング ラジアルテーピング Uフォーミング Mフォーミング
T26 T52 VT VTP VTE MT U M5 M10 M12.5 M15
MFS1/4□C M5F M5R
MF1/4□C M10F M12.5R
MFS1/2□C M10R
MF1/2□C M12.5R M15R

二次加工対応表

※□:抵抗温度係数

定格

形名 定格電力 抵抗
温度係数
(×10−6/K)
抵抗値範囲
(Ω)
最高
使用電圧
最高
過負荷電圧
耐電圧 テーピングと
包装数/アモパック
(pcs)
D:±0.5%
E24・E192
F:±1%
E24・E96
G:±2%
E24
T26A T52A
MFS1/4CC 0.25W C:±50 49.9~562k 10~1M - 250V 500V 300V 3,000 3,000
MFS1/4DC D:±100 3,000 3,000
MF1/4CC 0.25W C:±50 10~2.21M 10~2.21M - 500V 2,000 2,000
MF1/4DC D:±100 2,000 2,000
MF1/4LC L:±200 - 1.0~10 0.51~10 2,000 2,000
MFS1/2CC 0.5W C:±50 10~1M 10~2.2M 10~2.2M 350V 700V 2,000 2,000
MFS1/2DC D:±100 2,000 2,000
MF1/2CC 0.5W C:±50 10~5.05M 10~4.99M - 700V - 2,000
MF1/2DC D:±100 10~5.11M 2,000
MF1/2LC L:±200 - 1.0~10 0.51~10 2,000

定格周囲温度:+70℃
使用温度範囲:−55~+155℃

性能

試験項目 規格値
△R±(%+0.05Ω)
試験方法
保証値 代表値
抵抗値 規定の許容差内 - 25℃
抵抗温度係数 規定値内 - +25℃/+125℃
過負荷(短時間) 0.5 0.3 定格電圧×2.5倍又は最高過負荷電圧の低い方を5秒印加:MFS1/4,MF1/4,MF1/2
定格電圧×2倍又は最高過負荷電圧の低い方を5秒印加:MFS1/2
はんだ耐熱性 0.75:MFS1/4
0.5:MF1/4, MFS1/2, MF1/2
0.4:MFS1/4
0.25:MF1/4, MFS1/2, MF1/2
260℃±5℃, 10s±1s
温度急変 1.0 0.3 −55℃(30min.)/+155℃(30min.)5 cycles
耐湿負荷 1.5:MFS1/4
1:MF1/4, MFS1/2, MF1/2
1:MFS1/4
0.75:MF1/4, MFS1/2, MF1/2
40℃±2℃, 90%~95%RH, 1000h
1.5時間 ON/0.5時間 OFFの周期
70℃での耐久性 1.5:MFS1/4
1:MF1/4, MFS1/2, MF1/2
1:MFS1/4
0.75:MF1/4, MFS1/2, MF1/2
70℃±2℃, 1000h
1.5時間 ON/0.5時間 OFFの周期
型番
MF1/2CC1R00F
MF1/2CC10R0F
MF1/2CC11R0F
MF1/2CC12R0F
MF1/2CC13R0F
MF1/2CC15R0F
MF1/2CC16R0F
MF1/2CC18R0F
MF1/2CC20R0F
MF1/2CC22R0F
MF1/2CC24R0F
MF1/2CC24R3F
MF1/2CC27R0F
MF1/2CC30R0F
MF1/2CC33R0F
MF1/2CC33R2F
MF1/2CC36R0F
MF1/2CC39R0F
MF1/2CC39R2F
MF1/2CC43R0F
MF1/2CC47R0F
MF1/2CC49R9F
MF1/2CC51R0F
MF1/2CC56R0F
MF1/2CC62R0F
MF1/2CC68R0F
MF1/2CC68R1F
MF1/2CC75R0F
MF1/2CC82R0F
MF1/2CC82R5F
MF1/2CC91R0F
MF1/2CC1000F
MF1/2CC1001F
MF1/2CC1002F
MF1/2CC1003F
MF1/2CC1004F
MF1/2CC1100F
MF1/2CC1101F
MF1/2CC1102F
MF1/2CC1103F
MF1/2CC1152F
MF1/2CC1153F
MF1/2CC1200F
MF1/2CC1201F
MF1/2CC1202F
MF1/2CC1203F
MF1/2CC1211F
MF1/2CC1212F
MF1/2CC1213F
MF1/2CC1242F
MF1/2CC1272F
MF1/2CC1273F
MF1/2CC1300F
MF1/2CC1301F
MF1/2CC1302F
MF1/2CC1303F
MF1/2CC1331F
MF1/2CC1332F
MF1/2CC1333F
MF1/2CC1433F
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
抵抗(単位) 抵抗(数値) 定格電力
(W)
許容差
(%)
温度係数 ケースの直径 ケースの長さ リード線の直径

199円

1個あり

4日目

Ω1500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω10500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω11500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω12500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω13500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω15500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω16500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω18500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω20500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω22500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω24500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

174円

1個あり

4日目

Ω24.3500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω27500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω30500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω33500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

199円

1個あり

4日目

Ω33.2500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω36500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω39500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

174円

1個あり

4日目

Ω39.2500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω43500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω47500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

199円

1個あり

4日目

Ω49.9500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω51500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω56500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω62500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω68500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

108円

1個あり

4日目

Ω68.1500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

56円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω75500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω82500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

170円

1個あり

4日目

Ω82.5500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω91500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

56円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω100500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

56円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

kΩ1500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

56円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

kΩ10500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

56円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

kΩ100500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

56円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MΩ1500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω110500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

56円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

kΩ1.1500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

56円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

kΩ11500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

56円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

kΩ110500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

170円

1個あり

4日目

kΩ11.5500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

170円

1個あり

4日目

kΩ115500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω120500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

kΩ1.2500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

56円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

kΩ12500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

kΩ120500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

108円

1個あり

4日目

kΩ1.21500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

108円

1個あり

4日目

kΩ12.1500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

108円

1個あり

4日目

kΩ121500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

108円

1個あり

4日目

kΩ12.4500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

108円

1個あり

4日目

kΩ12.7500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

108円

1個あり

4日目

kΩ127500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Ω130500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

56円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

kΩ1.3500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

61円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

kΩ13500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

56円

9個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

kΩ130500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

108円

1個あり

4日目

kΩ1.33500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

108円

1個あり

4日目

kΩ13.3500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

108円

1個あり

4日目

kΩ133500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

108円

1個あり

4日目

kΩ143500mW (1/2W)±1%±50ppm/K3.5mm9mm0.6mm

Loading...

商品担当おすすめ

基本情報

実装タイプ スルーホール 組成 金属皮膜 パッケージ アキシャル
動作温度範囲(℃) -55~155 シリーズ MF 販売荷姿 ばら

MFシリーズ 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器のレビュー

評価 4.1 平均 4.1 (8件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    こちらのシリーズで統一しているので購入しました。
    バリエーションが豊富なのと価格の安さが特にいいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • トランシーバの受信部のPSN回路2018/02/21
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    1.1Mohmは他の通販では手に入らず 2.2Mをパラで使っていました。E6,E12系列ではない抵抗値も豊富にあり便利です。また注文させていただきます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    このシリーズが抵抗値のバリエーションも多く使いやすいです。
    安定して供給してくれるところも助かります。
    他に比べて価格も一番お安いかと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 最低11本?10本ではないのですね・・・2019/02/15
    評価 4.04.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    実際に使用したいのは2本だけど まぁ 他で買ったら2本で送料1000円も取られた。商社なんだからそんだけかかかるって事前に知らせてほしいよ・・・と思ったので今回はこちらで購入。11本って微妙な数だけど送料かかんないし 履歴に残って同じもの購入するときに楽だしいう事はなし。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    I/Oテストに使用するために間に抵抗を入れています。
    購入が容易で、電子部品専門店に足を運ばなくてもいいので
    かなり助かっています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)