(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

REC/RESシリーズ 設定用光学式エンコーダ

REC/RESシリーズ 設定用光学式エンコーダ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別):
2,294円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能

デジタル機器の手動数値設定用パルス発生器に最適なREC/RESシリーズの設定用光学式エンコーダ。
【特長】
・小型、軽量、パネル防水仕様。
・無接触、マンマシンインターフェイス用。
・クリック付き(RECシリーズ)とクリック無し(RESシリーズ)を選択可能。
・クリック内蔵タイプ(RECW20D)。
【用途】
・パルス発生器以外に、医療機器、放送機器、FA、セキュリティシステム等のマニュアル設定用として最適。

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

設定用光学式エンコーダの詳細

REC/RESシリーズ 設定用光学式エンコーダ:関連画像

設定用光学式エンコーダのイメージ

  • パネル防水
  • 出力波形:短波形
  • 出力端子:リード線
  • 分解能 (P/R):25,50

設定用光学式エンコーダの寸法

 

(単位:mm)

 

REC/RESシリーズ 設定用光学式エンコーダ:関連画像

設定用光学式エンコーダの寸法図

型番

RECW20D-25-201-1

RECW20D-25-201-1-R6

RECW20D-50-201-1

RESW20D-50-201-1

RESW20D-50-201-1-R6

型番関連通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?1回転あたりのパルス数 シリーズ

2,868円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1025 REC(クリック付)

2,294円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-25 REC(クリック付)

2,868円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1050 REC(クリック付)

2,701円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1050 RES(クリック無)

2,566円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-50 RES(クリック無)

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

REC16シリーズ 設定用光学式エンコーダ 画像

REC16シリーズ 設定用光学式エンコーダ

日本電産コパル電子

新たに50P/R・クリック無タイプを追加ラインアップです。

RE12Dシリーズ 光学式エンコーダ 画像

RE12Dシリーズ 光学式エンコーダ

日本電産コパル電子

独自の光学技術と生産技術により、φ12mmで2相矩形波出力を実現しました。

ETシリーズ 小形トグルスイッチ 画像

ETシリーズ 小形トグルスイッチ

日本電産コパル電子

ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。

基本情報

実装タイプ パネルマウント 出力タイプ 直交(増分) 内蔵スイッチ 無し
供給電圧 5V 戻り止め(デテント) 有り エンコーダタイプ 光学

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

REC/RESシリーズ 設定用光学式エンコーダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 1相と2相の違いは?
回答: 1相はA相の基本出力のみとなります。シャフト1回転に、分解能の数だけパルスが出力されます。
2相は、A相、B相があります。B相はA相に対して、一定の位相差を持った信号であり、シャフトの回転方向を検知するために使用します。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)