(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

REC16シリーズ 設定用光学式エンコーダ

REC16シリーズ 設定用光学式エンコーダ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別):
2,452円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能

小型16mm角の設定用光学式エンコーダ。
【特長】
・樹脂シャフトによる静電気対応品。
・スイッチ付/無、25RPM/50RPMから選択可能。
・ローコスト設計。
・スイッチ寿命も回転寿命も100万回。
・2相矩形波タイプ。
【用途】
・医療機器、放送機器、FA、セキュリティシステム等のマニュアル設定用として最適。

PDF

型番

7 の型番候補があります候補を表示

REC16シリーズ 設定用光学式エンコーダの詳細

REC16/RES16シリーズ 設定用光学式エンコーダ:関連画像

REC16設定用光学式エンコーダ イメージ

REC16シリーズ 設定用光学式エンコーダの寸法

 

(単位:mm)

 

REC16/RES16シリーズ 設定用光学式エンコーダ:関連画像

REC16シリーズ 設定用光学式エンコーダ 外形寸法図

REC16シリーズ 設定用光学式エンコーダの標準仕様

電源電圧 DC5V±5%
電源電流 30mA maximum
出力波形 矩形波
出力相 A,B
分解能(P/R) 25,50
A、B位相差 90°±45°
最大応答周波数 100Hz
出力信号 "1(High)" +4.5V minimum
"0(Low)" +0.5V maximum
光源 LED
型番

REC16A25-201

REC16A25-201-C

REC16A50-201-C

REC16B25-201

REC16B25-201-C

REC16B50-201

REC16B50-201-C

型番関連通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?内蔵スイッチ 1回転あたりのパルス数

2,452円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10有り 25

3,169円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10有り 25

2,946円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10有り 50

2,464円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10無し 25

2,536円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10無し 25

2,701円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10無し 50

2,814円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10無し 50

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

REC/RESシリーズ 設定用光学式エンコーダ 画像

REC/RESシリーズ 設定用光学式エンコーダ

日本電産コパル電子

デジタル機器の手動数値設定用パルス発生器に最適です。

設定用光学式エンコーダ 画像

設定用光学式エンコーダ

日本電産コパル電子

抜群の操作感を実現、回転寿命も従来比2倍です。

ACアダプタ P-VGA-AC3 画像

ACアダプタ P-VGA-AC3

サンワサプライ

受信機側の給電が必要な場合などに利用です。

基本情報

実装タイプ スルーホール 出力タイプ 直角位相、2ビット 供給電圧 5V
戻り止め(デテント) 無し エンコーダタイプ 光学 シリーズ REC16

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

REC16シリーズ 設定用光学式エンコーダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 1相と2相の違いは?
回答: 1相はA相の基本出力のみとなります。シャフト1回転に、分解能の数だけパルスが出力されます。
2相は、A相、B相があります。B相はA相に対して、一定の位相差を持った信号であり、シャフトの回転方向を検知するために使用します。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)