(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)

高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
3,815円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

長時間録画でも安心の大容量&高速記録、高性能・高品質microSDカード(MLC)。
【特長】
・microSD-SDアダプター付属。
・監視カメラやドライブレコーダーなど、映像保存に最適な大容量かつ高速記録タイプ。
・コントローラ機能によりSDカードの長寿命化を実現。
・出荷前に「カード全数&メモリ全領域」の読出・書込検査を実施し初期不良率を大きく低減。
【用途】
・信頼性が求められる産業用機器に。
・動画など、容量の大きなデータを書込み。
・ドライブレコーダー・アクションカメラ・監視カメラ・業務用カメラ・4Kカメラ。

(i)ご注意

型番

3 の型番候補があります候補を表示

高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC16~64GB)の仕様

RP-SMTE16SWC 製品画像

RP-SMTE16SWC 製品画像

RP-SMTE32SWC 製品画像

RP-SMTE32SWC 製品画像

RP-SMTE64SWC 製品画像

RP-SMTE64SWC 製品画像

ブリスタ包装仕様 microSDカードを1枚ずつ台紙に貼り付けた包装 1枚単位で販売

ブリスタ包装仕様
microSDカードを1枚ずつ台紙に貼り付けた包装
1枚単位で販売

信頼性

  • 産業用部品(温度拡張)採用。
  • 過電流による発熱防止ヒューズ搭載。

機能

  • 30分水(水深1m)に沈めた後でも動作可能。
  • インテリジェント書き込み。

ものづくり:全数全メモリ領域検査済み。

品番ブリスタ台紙包装RP-SMTE16SWCRP-SMTE32SWCRP-SMTE64SWC
容量*116GB32GB64GB
フラッシュメモリタイプ多値(MLC) NAND フラッシュメモリ
対応SD物理規格Ver.4.20(UHS-I 対応)
スピードクラス
(動画記録用最低書込み保証速度)
スピードクラス10
UHS スピードクラス3
対応Bus規格Default Speed、High Speed、SDR12、SDR25、SDR50、SDR104*2、DDR50
転送速度(最大)*3読出90MB/s(SDR104)95MB/s(SDR104)
書込45MB/s(SDR104)90MB/s(SDR104)
温度耐性動作温度:-25℃~+85℃、保存温度:-40℃~+85℃
環境耐性・湿度:5~95%(結露なきこと)
・衝撃:1,000G
・曲げ:20N以上
・磁石:1,000ガウス
・挿抜耐久性:10,000回以上
(常温、パナソニック標準SDスロット使用)
・振動:15Gp-p
・静電気:IEC61000-4-2準拠
・ねじれ:0.1N・m以上
・X線:0.1Gy
・発熱防止ヒューズ搭載
・防水:JIS IPX7準拠
機能ECCエラー訂正、自動リフレッシュ、スタティックウェアレベリング、インテリジェント書込み
絶対最大定格*4電源電圧min-0.3V/max 4.6V
入力端子電圧min-0.3V/max VDD+0.3V
出力端子電圧min-0.3V/max VDD+0.3V
出力電流min-24mA/max +24mA
サイズ(縦×横×厚さ)15.0×11.0×1.0mm
  1. *1SDカードには著作権保護機能用の領域などが含まれており、実際に利用出来る使用可能領域は表示容量より少なくなります。
  2. *2microSD-SDアダプター使用時はSDR104モードをサポートしていません。
  3. *3速度性能は変更の可能性があります。
  4. *4絶対最大定格は、カードに印加しても破損を生じない限界値であり、動作を保証するものではありません。
型番
RP-SMTE16SWC
RP-SMTE32SWC
RP-SMTE64SWC
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量 メモリカード規格

3,815円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

16GB SDHC

8,924円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

32GB SDHC

14,027円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

64GB SDXC

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

種類 microSD SDスピードクラス 10 UHSスピードクラス 3
UHS対応 UHS-Ⅰ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)のレビュー

評価 3.0 平均3.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • レコーダーの記録用2019/04/03
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    容量が大きく、録音時間が長く撮れるのが良い。
    繰り返し録音もするため、一般の物と比べ高耐久なところが使い勝手がいい。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • レコーディング用途として2019/09/06
    評価 1.01.02人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222005725072/

    おそらくPanasonicブランドを付けただけのOEM品なのだろうが、同じMade in Taiwanでこんなに価格差が違うのは酷い。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 産業用/業務用SDと市販SDとの違いは何ですか?
回答: ビジネスユース専門に設計されたモデルで、「高信頼性・高品質・高耐久性」が特長です。
1 高信頼性⇒一般的なSDカードの書換え耐性が約250回程度なのに対し、産業用/業務用SDカードは産業用グレードのフラッシュメモリを採用しているため約2,000~60,000回と長寿命です。
2 高品質⇒日本工場で全数・全領域検査を実施。不良率を徹底的に減らしています。
3 高耐久性⇒ねじり・曲げなどのショック、暑さ・寒さ、静電気性などに強い製品です。物理強度はSD企画の2倍を確保しています(フルSD)。
質問: どのSDを選べばいいのかわかりません。
回答: 以下の3点のポイントをチェックしてみてください。
1 カードサイズ⇒種類が豊富でものづくり工程でも扱いやすいのは「SDカード」、実装スペースをとらないのは「microSDカード」。それぞれにメリットがあります。
2 NANDフラッシュ⇒データを繰返し書換えたり、特に高い信頼性を求められる場合はSLC。経済性も重視したい場合や大容量のデータを扱う場合はMLCがおすすめです。
3 容量⇒SDにはどのようなデータをどれくらい書込みますか?小容量は測定ログなどの「データ」、大容量は記録動画等の「映像」の記録に向いています。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)