シーケンサ用リニューアル機器(MELSEC-Aシリーズ⇒MELSEC-Qシリーズ リニューアルツール) 入力/出力ユニット用変換アダプタ

シーケンサ用リニューアル機器(MELSEC-Aシリーズ⇒MELSEC-Qシリーズ リニューアルツール) 入力/出力ユニット用変換アダプタ
通常単価:
9,210
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

既設ユニットの配線/端子台を流用し、置換えの作業工数を大幅に削減できます。
既設配線/端子台の流用を可能にします。

*置換前⇒置換後のそれぞれの対応機種の詳細につきましては、商品情報をご確認ください。
 一覧表を掲載しております。

(i)ご注意

  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
     1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
     2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
     3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら
  • 【SDカードのプロモーション】
     1、パナソニック ミスミ限定 産業用micro SDカード2GBはこちら
     2、パナソニック 長寿命・高性能・高品質 SDカード512MB~16GB はこちら
     3、トランセンド 安価品 SDカード4GB~32GBはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ERNT-AQTY41

入力/出力ユニット用

〈1スロットタイプ〉(三菱電機(株)製 Qラージベースユニットにも取付け可能)

入力/出力 置換前
MELSEC-Aシリーズ
ユニット形名
置換後
MELSEC-Qシリーズ
ユニット形名
形    名
入力 AX10、AX10-UL  QX10 ERNT-AQTX10
AX40、AX40-UL QX40、QX70 ERNT-AQTX40
QX40-S1
AX70、AX70-UL QX70
AX50 QX50
AX50-S1
AX80、AX80-UL QX80 ERNT-AQTX80
AX41、AX41-UL QX41、QX41-S2(※3)、 QX71 ERNT-AQTX41
AX31-S1 QX41、QX41-S2(※3)
AX41-S1 QX41-S1
AX71 QX71
AX81 QX81 QX81-S2(※3) ERNT-AQTX81
AX81-S1
出力 AY10 QY10 ERNT-AQTY10
AY11、AY11-UL
AY11E
AY11EEU
AY22 QY22 ERNT-AQTY22
AY40、AY40-UL QY40P ERNT-AQTY40
AY40P
AY70、AY70-UL QY70
AY50、AY50-UL QY50 ERNT-AQTY50
AY80 QY80 ERNT-AQTY80
AY41、AY41-UL QY41P ERNT-AQTY41
AY41P
AY71 QY71
AY81 QY81P ERNT-AQTY81
AY81EP

※3 既存の製品と入力仕様(入力ディレーティングなど)が異なりますので、仕様をご確認の上ご使用ください。

 

〈2スロットタイプ〉(三菱電機(株)製 Qラージベースには使用できません。)

入力/出力 置換前
MELSEC-Aシリーズ
ユニット形名
置換後
MELSEC-Qシリーズ
形    名
入力 AX11 QX10     ×2台 ERNT-AQTX11
AX11EU
出力 AY10A、AY10A-UL QY18A  ×2台 ERNT-AQTY10A
AY11A
AY11AEU
AY13 QY10     ×2台 ERNT-AQTY13
AY13E
AY13EU
AY23 QY22     ×2台 ERNT-AQTY23
AY51、AY51-UL QY50     ×2台 ERNT-AQTY51(※4)
AY51-S1
AY81 QY80     ×2台
AY81EP

※4 三菱電機(株)ではAY81/AY81EPからの置換え機種をQY81Pとしていますが、定格負荷電流の
      差異によりAY81/AY81EP→QY80×2台へ置換える場合は、本変換アダプタを使用できます。

型番
ERNT-AQTY41
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS製品構成

9,210円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10変換アダプタ(本体)、取付金、取付金固定ネジ(2個)、ユーザーズマニュアル

Loading...

  1. 1

基本情報

置換前型名 AY41、AY41-UL、AY41P、AY71 置換後型名 QY41P、QY71 入力/出力 出力
サイズ(W x H x D)(mm) 27.4 x 204 x 31 UL cUL
CE(LVD) 用途 入力/出力ユニット用 入出力点数 32点
タイプ 1スロットタイプ

シーケンサ用リニューアル機器(MELSEC-Aシリーズ⇒MELSEC-Qシリーズ リニューアルツール) 入力/出力ユニット用変換アダプタの型番ERNT-AQTY41のページです。
型番ERNT-AQTY41に関する仕様情報を記載しております。

ERNT-AQTY41で型番確定

シーケンサ用リニューアル機器(MELSEC-Aシリーズ⇒MELSEC-Qシリーズ リニューアルツール) 入力/出力ユニット用変換アダプタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)