17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MQ212シリーズ 携帯電話用角形イヤホンコネクタ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MQ212シリーズ 携帯電話用角形イヤホンコネクタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MQ212-10PRT

2022年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
 ・ 省スペース設計
   奥行き寸法5.6mm(世界最小クラス)により、実装面積を少なく出来る省スペース設計になっています。
 ・ こじりに強い一体成形を採用
   レセプタクルは、一体成形を採用することにより、こじりに強い設計になっています。
 ・ 耐落下衝撃構造
   MQ212Bタイプは、上部加締部を基板にディップすることにより、過酷な条件にもモールド部の抜けを
   防止する機構となっております。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。

指定中の仕様・寸法情報

用途
プリント基板用
シリーズ
その他
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
許容電流(A)
0.3
許容電圧(V)
AC50
ピン数
10
電線接続方法
その他
耐環境性
耐環境性なし
シリーズ詳細
MQ212
端子接触部のめっき
商品分類
レセプタクル
仕様
ボス付

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト