FH36シリーズ 0.3mmピッチ 高さ1.0mmMax・FPC用コネクタ

FH36シリーズ 0.3mmピッチ 高さ1.0mmMax・FPC用コネクタ
通常単価:
464,200
通常出荷日:
お見積り

コネクタの前後にリードが出る千鳥配列により、実装部ピッチは0.6mmと実装が容易になっています。
コネクタ下面が樹脂で覆われているため(オーバーモールディング構造)、基板パターンの引き回しに制限がありません。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     高耐久 産業用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FH36-33S-0.3SHW(50)

 
型番
FH36-33S-0.3SHW(50)
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSコネクタシリーズ頭文字 使用温度範囲
(℃)

464,200円

1個

お見積り

10D・E・F-55~+85

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

D・E・F FH 芯数 33 コネクタタイプ FPC・FFC接続用
定格電流(A) 0.2 許容電圧(V) AC30 端子接触部のめっき
商品分類 レセプタクル 仕様 水平千鳥配列実装 コンタクトピッチ(mm) 0.3

FH36シリーズ 0.3mmピッチ 高さ1.0mmMax・FPC用コネクタの型番FH36-33S-0.3SHW(50)のページです。
型番FH36-33S-0.3SHW(50)に関する仕様情報を記載しております。

FH36-33S-0.3SHW(50)で型番確定

FH36シリーズ 0.3mmピッチ 高さ1.0mmMax・FPC用コネクタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)