DF1シリーズ 結線プレス工具

DF1シリーズ 結線プレス工具
通常単価:
173,750
通常出荷日:
3日目

中間結線は、本プレスのケーブル切断刃を外すことにより結線出来ます。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DF1/PRESS/HP513

 
型番
DF1/PRESS/HP513
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

173,750円

1個

3日目

対応

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 結線プレス 特徴 中間結線は、本プレスのケーブル切断刃を外すことにより結線出来ます。 寸法(mm) 200×260×250

DF1シリーズ 結線プレス工具の型番DF1/PRESS/HP513のページです。
型番DF1/PRESS/HP513に関する仕様情報を記載しております。

DF1シリーズ 結線プレス工具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

新機能のご案内

以下をお知らせする領域です。

  • 型番確定までの仕様・寸法の選択数
  • 現在の確定している型番
  • 追加工できる型番のご案内

型番DF1/PRESS/HP513で確定しました。